SKF-sivuston evästeet

SKF käyttää verkkosivuillaan evästeitä esittämiensä tietojen mukauttamiseksi mahdollisimman hyvin sivulla käyvien käyttäjien esimerkiksi maata ja kieltä koskeviin valintoihin. Hyväksytkö SKF:n evästeet?

cookie_information_popup_text_2[123]

SKF esittelee sovelluskohtaisia ratkaisuja ConExpo-Con/Agg-messuilla

2014 helmikuu 25, 14:00 CET

Göteborg, 25. helmikuuta 2014: SKF esittelee ConExpo-Con/Agg 2014 -messuilla tuoteinnovaatioitaan ja sovellusratkaisujaan, jotka on tarkoitettu parantamaan rakennusteollisuudessa, kaivosalalla ja materiaalinkäsittelyssä käytettävien koneiden tehokkuutta.

Tuotteet esitellään yhteydessä koneeseen, jossa niitä tyypillisesti käytetään, joten näyttelyvieraat voivat keskittyä tiettyihin valitsemiinsa laitetyyppeihin. Näyttelyssä esitellään keskeisiä tuotesovelluksia kaivureihin, tunnelinporauskoneisiin ja kuljettimiin ja esillä on sovelluskohtaisia SKF- ja Lincoln-merkkisiä tuoteratkaisuja. Muita erityisesti huomioitavia laitteita ovat tiejyrät, puskutraktorit ja materiaalinkuljetusautot. SKF:n asiantuntijat ovat paikalla keskustelemassa näyttelyvieraiden kanssa tuote-esittelyjen, tapausselosteiden ja esitysten pohjalta näiden ratkaisujen myötä saavutetuista eduista.

SKF:n maailmanlaajuista asiantuntemusta suunnittelun alalta ja tietämystä rakentamisessa, kaivostoiminnassa ja materiaalinkäsittelyssä käytettävien koneiden markkinoista täydentävät strategiset tuotteet, jotka tarjoavat erikoisratkaisuja alan OEM-valmistajien kohtaamien haasteiden ratkaisemiseksi. Näiden tuoteratkaisujen tarkoituksena on lisätä tuottavuutta ja vähentää toimintojen kokonaiskustannuksia. Tähän päästään parantamalla laitteiden luotettavuutta ja energiatehokkuutta sekä vähentämällä niiden ympäristövaikutuksia sekä parantamalla käyttäjien turvallisuutta.

SKF esittelee ConExpo-Con/Agg-messuilla seuraavat tuoteuutuudet:

Lincoln HTL 201US jatkuvatoiminen hydraulivoitelupumppu
HTL 201US -pumppu on kehitetty pienentämään kitkaa ja kulumista pienissä ja keskisuurissa hydraulivasaroissa alkaen 650 paunasta (295 kg). Tämä pienikokoinen pumppu soveltuu käytettäväksi yhdessä muiden hydraulilaitteiden kuten leukojen, leikkaimien ja pienoiskaivureiden kanssa ja se voidaan kytkeä suoraan laitteeseen huolehtimaan jatkuvasta voitelusta koneen käytön aikana.

SKF:n automaattinen voitelulaitesarja TLMR
Raskaan teollisuuden yleisiin konesovelluksiin kehitetty automaattisten voitelulaitteiden TLMR-sarja soveltuu erinomaisesti käytettäväksi vaikeapääsyisissä tai vaarallisissa voitelukohteissa. Voitelulaitteet kestävä vettä, pölyä ja tärinää ja ne toimivat luotettavasti sekä äärimmäisessä kuumuudessa että kylmyydessä.

Lincolnin hydraulinen PowerMaster-moottori
Hydraulinen PowerMaster-moottori on suunniteltu käytettäväksi yhdessä Lincolnin PowerMaster III- ja PileDriver III -pumppuputkien kanssa. Sen rakenne on vankka ja liikkuvia osia on mahdollisimman vähän, mikä takaa erittäin hyvän luotettavuuden ja kestävyyden suurille rasituksille alttiissa käyttökohteissa. Moottorista on saatavana kahta eri kokoa ja se lisää korkeapaineisissa ja/tai suuria volyymejä käyttävissä sovelluksissa pumppaustehoa ilman magneettiventtiilejä, ulkoista paineenlähdettä tai rajakytkimiä kierron päättämiseksi.

Lincoln PowerLuber Series 1880 -rasvapuristin
Tehokkaalla 20 voltin litium-ioniakulla varustettu PowerLuber Series 1880 -rasvapuristimessa on voimakas tehonlähde ja se puristaa rasvaa 10 000 psi:n (690 baarin) voimalla sekä suurta että pientä tehoa vaativissa kohteissa. Laitteessa on monitoiminen nestekidenäyttö (LCD), joka osoittaa tarkat toimintatiedot kuten akun lataustilan ja rasvan virtausnopeuden. LCD:n virtausmittari havaitsee myös voiteluaineen loppumisen, mikä estää väärät mittauslukemat ja auttaa varmistamaan, että kohteena oleva laite pysyy jatkuvasti voideltuna.

Lincoln PMV -ryöstäytymisvahti
Kaikkien Lincoln PMV -pumppujen kanssa yhteensopiva PMV-ryöstäytymisvahti ehkäisee pumpun vahingoittumista suurten ryöstäytymisnopeuksien vuoksi tilanteissa, joissa rasvapanos tai -säiliö on tyhjentynyt. Elektroninen hätäkatkaisin pysäyttää pumpun ja antaa varoitusmerkin, jos ennalta asetettu kiertonopeus ylittyy. Yksikkö on helppo asentaa ja se toimii riippumatta tuloilman määrästä ja paineesta.

SKF esittelee myös viime aikoina kehitettyjä tuotteita, jotka on tarkoitettu erityisesti maastoajoneuvoihin ja kaivoskoneisiin:

Maastoajoneuvoratkaisut
SKF:n Extended Life -liukulaakerit ovat käytännöllisesti katsoen huoltovapaita ja silti niiden vahva toimintakapasiteetti vastaa perinteisiä säteittäisiä teräs/teräs-nivellaakereita. Koska laakerit eivät tarvitse voitelua, niiden käyttökustannukset jäävät pienemmiksi ja niiden ympäristövaikutukset ovat vähäiset.

SKF:n kattava hydraulitiivistevalikoima tarjoaa parannettua hydraulisylinteritehoa. Nämä hydraulinesteiden pidättämiseen, epäpuhtauksien torjuntaan ja hydraulipaineen säilyttämiseen suunnitellut tiivisteratkaisut käsittävät tiivisteitä männänvarsille ja männille, pyyhkijöitä ja staattisia tiivisteitä sekä ohjaus- ja tukirenkaita.

Kaivosalan ratkaisut
Osana sovelluskeskeistä teemaa SKF esittelee uudempia ratkaisuja kuljettimille, mukaan lukien kolmen esteen ratkaisu, SE-laakerinpesät, tiivistetyt pallomaiset rullalaakerit (SSRB) ja hihnapyörän äänen seurantasarjan.

Kolmen esteen ratkaisu on ympäristöystävällinen ja kustannustehokas ratkaisu, joka voi pidentää laitteen käyttöikää ilman kiinteitä voiteluaineita, taconite-tiivisteitä tai suuria rasvamääriä. Asennuksen jälkeen ratkaisu varustaa laakerin kolmella suojakerroksella käytön aikana.

SE-laakerinpesät on valmistettu laadukkaista pallografiittiraudoista, niissä on suuret ulokkeet jalustassa ja lisämateriaalia kiinnitysreikien ympärillä, ne kestävät iskuja ja jalustan sekä istukan muotolujuus suurilla kuormilla on erittäin hyvä.

Ankariin olosuhteisiin soveltuvissa SSRB-laakereissa käytetään uutta terästä, jonka ominaisuuksia on parannettu uuden, patentoidun lämpökäsittelyprosessin avulla. Tuloksena on entistä parempi kulumiskestävyys, joka pidentää laakerin käyttöikää jopa kaksinkertaiseksi heikoissa voiteluolosuhteissa ja likaisissa ympäristöissä.

Kädessä pidettävä SKF:n hihnapyörän äänen seurantasarja helpottaa hihnapyörän laakerin alkavien vikojen havaitsemista jo varhaisessa vaiheessa ja vähentää hihnavaurioita sekä mahdollistaa huollon suunnittelun pienemmin kustannuksin.

Joka kolmas vuosi järjestettävät ConExpo-Con/Agg-messut ovat kansainvälinen rakennusteollisuuden kohtauspaikka. Tapahtuma keskittyy rakennusalaan, materiaalinkäsittelykoneisiin ja valmisbetonikoneisiin sekä -laitteisiin. Vuoden 2014 näyttely pidetään ajalla 4.–8.3. Las Vegas Convention Centerissä Nevadan Las Vegasissa. SKF:n tuoteratkaisut ovat näytteillä osastolla 11621, North Hall.

Aktiebolaget SKF
(publ)

Lisätietoja antavat:
Lehdistöpaketti Monique Turner, +1 267 436 6836; +1 215 801 8722 monique.turner@skf.com
Lehdistöpaketti Kenneth Walsh, +1 314 679 4255; +1 314 477 5661 kenneth.walsh@skf.com

SKF on johtava maailmanlaajuinen laakereiden, tiivisteiden, mekatroniikan, voitelujärjestelmien sekä teknisen tuen, kunnossapito- ja luotettavuuspalvelujen, konsultointi- ja koulutuspalvelujen sekä muiden vastaavien palveluiden tarjoaja. SKF:llä on edustajia yli 130 maassa, ja sillä on maailmanlaajuisesti noin 15 000 jakelupistettä. Vuonna 2013 yhtiön vuotuinen liikevaihto oli 63 597 miljoonaa Ruotsin kruunua ja yrityksessä oli 48 401 työntekijää. www.skf.com

® SKF on SKF-konsernin rekisteröity tavaramerkki | © SKF Group


SKF logo