SKF-sivuston evästeet

SKF käyttää verkkosivuillaan evästeitä esittämiensä tietojen mukauttamiseksi mahdollisimman hyvin sivulla käyvien käyttäjien esimerkiksi maata ja kieltä koskeviin valintoihin.

Hyväksytkö SKF:n evästeet?

SKF:n rasvapuristinvalikoimaan uusi Lincoln PowerLuber -malli

  • Tarina

    2014 maaliskuu 04, 17:00 CET

    Göteborg, 4. maaliskuuta 2014: SKF esitteli tänään uuden Lincoln PowerLuber -sarjan 1880 rasvapuristimen, joka soveltuu moniin eri voitelukohteisiin. Uudelleen suunniteltu vahva teholähde on kaksivaihteinen moottori, jonka avulla laite puristaa rasvaa jopa 10 000 psi:n (690 baarin) voimalla sekä suurta että pientä virtausta vaativissa kohteissa.

    Tehokkaan 20 voltin litiumioniakun voimalla PowerLuberin monitoiminen nestekidenäyttö (LCD) osoittaa tarkat toimintatiedot kuten akun lataustilan ja rasvan virtausnopeuden (unsseina tai grammoina). LCD:n virtausmittari havaitsee myös voiteluaineen loppumisen, mikä estää väärät mittauslukemat ja auttaa varmistamaan, että kohteena oleva laite pysyy jatkuvasti voideltuna.

    Vankan rasvapuristimen uusi kolmipistejalusta pitää sen pystysuorassa ja vakaana sekä helpottaa sen käyttöä tekemättä laitteesta kuitenkaan suurikokoista. Tämän ominaisuuden ansiosta laitteella on mahdollista päästä käsiksi myös ahtaisiin tiloihin ja se helpottaa myös käyttäjää voideltaessa helppopääsyisempiä kohteita. Laitteessa on myös kätevä sisäänrakennettu valodiodi (LED) työkohteen valaisemiseksi.

    Aktiebolaget SKF
    (publ)

    Lisätietoja antavat:
    Lehdistöpaketti Monique Turner, +1 267 436 6836; +1 215 801 8722 monique.turner@skf.com
    Lehdistöpaketti Kenneth Walsh, +1 314 679 4255; +1 314 477 5661 kenneth.walsh@skf.com

    SKF on johtava maailmanlaajuinen laakereiden, tiivisteiden, mekatroniikan, voitelujärjestelmien sekä teknisen tuen, kunnossapito- ja luotettavuuspalvelujen, konsultointi- ja koulutuspalvelujen sekä muiden vastaavien palveluiden tarjoaja. SKF:llä on edustajia yli 130 maassa, ja sillä on maailmanlaajuisesti noin 15 000 jakelupistettä. Vuonna 2013 yhtiön vuotuinen liikevaihto oli 63 597 miljoonaa Ruotsin kruunua ja yrityksessä oli 48 401 työntekijää. www.skf.com

    ® SKF on SKF-konsernin rekisteröity tavaramerkki | © SKF Group



  • Kuva

Lataa lehdistöpaketti

SKF logo