SKF-sivuston evästeet

SKF käyttää verkkosivuillaan evästeitä esittämiensä tietojen mukauttamiseksi mahdollisimman hyvin sivulla käyvien käyttäjien esimerkiksi maata ja kieltä koskeviin valintoihin. Hyväksytkö SKF:n evästeet?

Will you accept SKF cookies?

SKF esittelee uuden automaattisen voitelulaitesarjan

2014 maaliskuu 04, 17:00 CET

Göteborg, 4. maaliskuuta 2014: SKF ilmoitti tänään liittävänsä TLMR-sarjan automaattisen voitelulaitesarjan esimerkiksi kaivosteollisuudessa, öljy- ja kaasuteollisuudessa ja elintarvike- sekä juomateollisuudessa yleisesti käytettäviin raskaisiin koneisiin. TLMR-voitelulaitteet soveltuvat erinomaisesti vaikeapääsyisiin voitelukohteisiin, ja ne kestävät vettä, pölyä ja tärinää.

Uudet voitelulaitteet saavuttavat enimmillään 435 psi:n (30 baarin) ruiskutuspaineen ja toimivat luotettavasti lämpötiloissa, jotka vaihtelevat aina -25:stä +70:een celsiusasteeseen. TLMR 101 -voitelulaite toimii vakiokokoisilla AA-litiumparistoilla ja TLMR 201 käy 12 tai 24 voltin tasavirralla. Molempiin malleihin on saatavana 120 millilitran tai 380 millilitran helposti vaihdettavat voiteluainesäilöt kohteisiin, jotka kuluttavat paljon voiteluainetta.

TLMR-voitelulaitteet ovat helposti asennettavia ja ne kestävät käytössä pitempään kuin kilpailevat laitteet (jopa 24 kuukautta). Molemmat yksiköt on luokiteltu kotelointiluokkaan IP 67 (Ingress Protection) ja niissä on LED-osoittimet asianmukaista toimintaa, vähäistä voiteluaineen määrää ja toimintavirheitä varten.

Aktiebolaget SKF
(publ)

Lisätietoja antavat:
Lehdistöpaketti Monique Turner, +1 267 436 6836; +1 215 801 8722 monique.turner@skf.com
Lehdistöpaketti Kenneth Walsh, +1 314 679 4255; +1 314 477 5661 kenneth.walsh@skf.com

SKF on johtava maailmanlaajuinen laakereiden, tiivisteiden, mekatroniikan, voitelujärjestelmien sekä teknisen tuen, kunnossapito- ja luotettavuuspalvelujen, konsultointi- ja koulutuspalvelujen sekä muiden vastaavien palveluiden tarjoaja. SKF:llä on edustajia yli 130 maassa, ja sillä on maailmanlaajuisesti noin 15 000 jakelupistettä. Vuonna 2013 yhtiön vuotuinen liikevaihto oli 63 597 miljoonaa Ruotsin kruunua ja yrityksessä oli 48 401 työntekijää. www.skf.com

® SKF on SKF-konsernin rekisteröity tavaramerkki | © SKF Group



Lataa lehdistöpaketti

SKF logo