SKF-sivuston evästeet

SKF käyttää verkkosivuillaan evästeitä esittämiensä tietojen mukauttamiseksi mahdollisimman hyvin sivulla käyvien käyttäjien esimerkiksi maata ja kieltä koskeviin valintoihin. Hyväksytkö SKF:n evästeet?

Will you accept SKF cookies?

SKF:n uusi jatkuvatoiminen Lincoln-hydraulivoitelupumppu

  • Tarina

    2014 maaliskuu 04, 17:00 CET

    Göteborg, 4. maaliskuuta 2012  SKF ilmoitti tänään tuovansa markkinoille jatkuvatoimisen Lincoln-hyrdaulivoitelupumpun malli HTL 201US. Pumppu on suunniteltu minimoimaan kitkaa ja kulumista pienissä ja keskisuurissa hydraulivasaroissa alkaen 295 kg:n painosta. Se soveltuu liitettäväksi muihin hydraulilaitteisiin kuten leukoihin, leikkaimiin ja pienoiskaivureihin.

    Pienikokoinen HTL 201US -pumppu voidaan asentaa suoraan vasaraan tai muihin laitteisiin suorittamaan jatkuvaa voitelua samalla, kun laite on käynnissä. Se pysyy voitelua vaativassa välineessä vaikka itse pääkone vaihdettaisiin. Tämä luotettava pumppu käyttää vakiotyyppistä 410 gramman rasva- tai voidesäiliötä NLGI-luokkaan 2 asti tai se voidaan täyttää suurpakkauksesta omalla täyttösovittimellaan. Käyttömukavuuden parantamiseksi HTL 201US sisältää määräilmaisimen, joka hälyttää, kun voiteluainetta on lisättävä.

    Yksikkö toimii -25 – +60 celsiusasteen käyttölämpötiloissa. Hydraulipaineesta ja annosteluventtiilin asetuksista riippuen pumppu luovuttaa rasvaa enintään 6,7 millilitraa minuutissa.

    Aktiebolaget SKF
    (publ)

    Lisätietoja antavat:
    Lehdistöpaketti Monique Turner, +1 267 436 6836; +1 215 801 8722 monique.turner@skf.com
    Lehdistöpaketti Kenneth Walsh, +1 314 679 4255; +1 314 477 5661 kenneth.walsh@skf.com

    SKF on johtava maailmanlaajuinen laakereiden, tiivisteiden, mekatroniikan, voitelujärjestelmien sekä teknisen tuen, kunnossapito- ja luotettavuuspalvelujen, konsultointi- ja koulutuspalvelujen sekä muiden vastaavien palveluiden tarjoaja. SKF:llä on edustajia yli 130 maassa, ja sillä on maailmanlaajuisesti noin 15 000 jakelupistettä. Vuonna 2013 yhtiön vuotuinen liikevaihto oli 63 597 miljoonaa Ruotsin kruunua ja yrityksessä oli 48 401 työntekijää. www.skf.com

    ® SKF on SKF-konsernin rekisteröity tavaramerkki | © SKF Group



  • Kuva

Lataa lehdistöpaketti

SKF logo