SKF-sivuston evästeet

SKF käyttää verkkosivuillaan evästeitä esittämiensä tietojen mukauttamiseksi mahdollisimman hyvin sivulla käyvien käyttäjien esimerkiksi maata ja kieltä koskeviin valintoihin.

Hyväksytkö SKF:n evästeet?

SKF julkisti kylmälaitepumppuratkaisun Asia Pacific Maritime -messuilla

2014 maaliskuu 11, 16:00 CET

SKF esitteli ensimmäistä kertaa 19.–21.3. Singaporessa pidettävillä Asia Pacific Maritime 2014 -messuilla uuden kylmälaitteisiin suunnitellun laakeriratkaisunsa käytettäväksi meriteollisuuden LNG-pumpuissa

Göteborg, 11.3.2014: SKF esitteli joukon meriteollisuuden laitteiden tehokkuutta ja kannattavuutta lisääviä ratkaisuja Asia Pacific Maritime 2014 -messuilla, jotka järjestettiin 19.–21. maaliskuuta Marina Bay Sands -keskuksessa Singaporessa. Näyttelyssä esiteltäviin tuotteisiin kuului mm. SKF:n uusi kylmälaitelaakeri LNG-pumppuihin. Laakeri vastaa nestekaasua maailmanlaajuisesti kuljettavien alusten vaatimuksiin parantamalla ja lisäämällä niiden arvokkaan lastin käsittelyn luotettavuutta.

Laakereita voidaan käyttää uusia pumppuja valmistettaessa tai kunnostettaessa olemassa olevia kylmälaitteita. Laakerit on valmistettu SKF:n typpipitoisesta, erittäin lujasta ruostumattomasta teräksestä ja lämpökäsittelynä on uusi, juuri tähän tarkoitukseen kehitetty menetelmä. Näin on saatu parannettua kylmälaitelaakerin lämpöstabiilisuutta, materiaalin kovuutta ja väsymisenkestoa. Vierintäelementit on valmistettu laakereihin tarkoitetusta piinitridikeramiikasta ja nestekaasu voitelee laakerit.

Muita näytteillä olleita ratkaisuja ovat SKF:n OKCX-akselinkytkimet, joissa on pitkälle kehitetyn plasmateknologian avulla toteutettu karbidipinoite sisäholkissa. Kytkimet valmistetaan mittojen mukaan jokaisen asiakkaan tarpeisiin. Pinnoite lisää merkittävästi kitkaa ja tuottaa OKCX-kytkimelle useita etuja. Tärkeimpiä niistä on OKCX:n vääntömomentti, joka on paljon parempi kuin ilman suurikitkaista pinnoitetta valmistetuissa ratkaisuissa.

SKF esitteli myös verkon yli toimivan kiinteäsenteisen meriteollisuuslaitteiden kunnonvalvontajärjestelmänsä, joka optimoivat alusten kriittisten laitteiden turvallisuuden ja luotettavuuden keräämällä automaattisesti ja jatkuvasti niitä koskevia tietoja. Järjestelmä on kehitetty ottamalla huomioon luokittelulaitosten vaatimukset. Niiden avulla tiedot on mahdollista analysoida tai tulkita milloin tahansa joko aluksella tai etänä aluksen viestintäjärjestelmän kautta.

Lisäksi esiteltiin SKF:n Blohm + Voss Industries SC3 -tiiviste – uuden sukupolven huulitiivisterengas SIMPLEX-COMPACT -potkurinakseliholkin tiivistämiseen. Uusi tiiviste kestää aiempaa paremmin paineen vaihteluita. SC3:ssa on lyhyempi huuli, minkä ansiosta paineelle alttiiksi joutuva alue pienenee. Samalla uusi itseasettuva pyöreä jousi mahdollistaa tiivisteen mukautumisen paremmin todelliseen paineeseen. Edelleen SKF:n osastolla esiteltiin uusi innovatiivinen, automaattinen voiteluratkaisu nostojärjestelmiin, joiden on toimittava äärimmäisissä ympäristöolosuhteissa. Tämä innovaatio lisää öljynporauslauttojen turvallisuutta ja luotettavuutta. 

SKF:n meriteollisuustuotteiden valikoima on kasvanut merkittävästi viimeisten kahden vuoden aikana. Se herätti Asia Pacific Maritime 2014 -näyttelyssä erittäin suurta kiinnostusta. SKF:n ratkaisuihin pääsi tutustumaan yli 12 000 näyttelyvierasta yli 60 maasta, ja nämä ratkaisut korostavat SKF:n kasvavaa asemaa keskeisenä meriteollisuusalan toimittajana ja kumppanina. 

Aktiebolaget SKF
(publ)

Lisätietoja antavat:
Lehdistöpaketti Nia Kihlström, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

SKF on johtava maailmanlaajuinen laakereiden, tiivisteiden, mekatroniikan, voitelujärjestelmien sekä teknisen tuen, kunnossapito- ja luotettavuuspalvelujen, konsultointi- ja koulutuspalvelujen sekä muiden vastaavien palveluiden tarjoaja. SKF:llä on edustajia yli 130 maassa, ja sillä on maailmanlaajuisesti noin 15 000 jakelupistettä. Vuonna 2013 yhtiön vuotuinen liikevaihto oli 63 597 miljoonaa Ruotsin kruunua ja yrityksessä oli 48 401 työntekijää. www.skf.com

® SKF on SKF-konsernin rekisteröity tavaramerkki | © SKF Group
™ BeyondZero on SKF-konsernin rekisteröity tavaramerkki.


SKF logo