SKF-sivuston evästeet

SKF käyttää verkkosivuillaan evästeitä esittämiensä tietojen mukauttamiseksi mahdollisimman hyvin sivulla käyvien käyttäjien esimerkiksi maata ja kieltä koskeviin valintoihin. Hyväksytkö SKF:n evästeet?

Will you accept SKF cookies?

SKF S2M -magneettilaakerit tehostavat Turbogazin turbiinien suorituskykyä

  • Tarina

    2014 maaliskuu 25, 14:00 CET

    SKF on saanut turbiinivalmistaja Turbogazilta suuren tilauksen, joka käsittää kaasuteollisuuden toiminnan luotettavuutta ja kestävyyttä parantavia SKF S2M -magneettilaakereita


    Göteborg, 25. maaliskuuta 2014: SKF on allekirjoittanut suuren toimitussopimuksen SKF S2M Ae -magneettilaakereista Ukrainan Harkovassa toimivalle turbiinien valmistajalle Turbogazille. Toimitus parantaa kaasuteollisuuden toimintojen luotettavuutta ja kestävyyttä. Yhdeksän laitteistoa, joihin sisältyy vakiomallinen sähköjärjestelmä, toimitetaan Keski-Aasian suurimpaan maakaasun kuluttaja- ja tuottajamaahan Uzbekistaniin. Tämä osoittaa SKF:n ratkaisujen vahvuuden kaasuteollisuussovellusten tarpeiden täyttäjänä.

    Turbiineissa raskaammat ainesosat erotetaan paineistetun kaasun avulla, jolla käytetään myös kompressoria. Niissä kaasu on koko ajan kosketuksissa laakereihin, joiden kulumista ja vikaantumista ankara ympäristö voi nopeuttaa. Näihin haasteisiin vastaamiseksi kehitetyt SKF S2M -magneettilaakerit muodostavat nopeisiin maakaasuturbiineihin entistä luotettavamman, öljyttömän ratkaisun, jonka avulla Turbogaz pystyy tarjoamaan hyvin vähäistä huoltoa tarvitsevia laitteistoja. Uzbekistanin tilausta ajatellen tämä on merkittävä etu, koska turbiinit asennetaan kaukana autiomaassa sijaitseviin maakaasulaitoksiin, joiden huollon järjestäminen tulee kalliiksi. Uzbekistanin yli 40 turbiinia muodostavat yhden maailman suurimmista SKF S2M -magneettilaakereita käyttävistä laitoskokonaisuuksista.

    SKF S2M -magneettilaakereihin kuuluu kaksi säteislaakeria (150mm), joissa on sisäänrakennetut anturit ja apulaakerit (varalle) sekä yksi painelaakeri, joka kestää suuria aksiaalisia kuormia. Laakereissa on vahvistettu eritys, joka saa ne kestämään happaman kaasun luomassa ankarassa ympäristössä. Öljyä tarvitsevista laakereista poiketen nämä yksiköt ovat täysin öljyttömiä. Siksi prosessinesteet eivät likaannu, ja koska voitelua ja mekaanisia toimenpiteitä ei tarvita, laakeriyksiköt ovat käytännössä huoltovapaita. SKF S2M -magneettilaakeriyksikkö toimii myös tehokkaana diagnostiikkavälineenä, joka seuraa akselin värähtelyjä ja lämpötilaa sisäänrakennettujen antureiden avulla. Öljyä käyttäviin yksiköihin ne olisi rakennettava ja asennettava erikseen. 

    "Turbogaz on jo vuosien ajan tehnyt tiivistä yhteistyötä SKF Magnetic Mechatronics (S2M) -yksikön kanssa turbiinien varustamiseksi magneettilaakereilla", Turbogazin toimitusjohtaja Kuprygin sanoo. "Ensimmäisessä yhteisessä projektissamme kehitimme turbiinin, jonka tuotantokapasiteetti on yhdeksän miljoonaa kuutiometriä päivässä. Yksikkö otettiin kaupalliseen käyttöön vuonna 2007, minkä jälkeen se on ollut toiminnassa yli 42 000 tuntia. Ensimmäinen pilottiprojektin jälkeen Turbogaz on ottanut Uzbekistanissa käyttöön 25 turbiiniyksikköä, jotka on varustettu SKF S2M -magneettilaakereilla. Tämä osoittaa, että SKF:n valinta kumppaniksemme on ollut oikea ratkaisu."

    Maailman ensimmäisen magneettilaakereilla varustetun turbiiniyksikön otti käyttöön vuonna 1988 ranskalainen S2M-yhtiö, silloinen tämän tekniikan edelläkävijä ja SKF:n tytäryhtiö. Nykyään koko maailmassa toimii yli 500 kaasunkäsittelyn turbiinia, joissa on SKF S2M -magneettilaakerit. Tämä laakeri onkin muodostunut alan standardiksi näiden turbiinien alalla. Sovelluksiin kuuluvat muun muassa kaasun käsittely, kastepisteen valvonta ja etyleenin tuotanto.

    Aktiebolaget SKF
    (publ)


    Lisätietoja:
    Lehdistöpaketti Monique Turner, +1 267 436 6836; +1 215 801 8722 monique.turner@skf.com


    SKF on johtava maailmanlaajuinen laakereiden, tiivisteiden, mekatroniikan, voitelujärjestelmien sekä teknisen tuen, kunnossapito- ja luotettavuuspalvelujen, konsultointi- ja koulutuspalvelujen sekä muiden vastaavien palveluiden tarjoaja. SKF:llä on edustajia yli 130 maassa, ja sillä on maailmanlaajuisesti noin 15 000 jakelupistettä. Vuonna 2013 yhtiön vuotuinen liikevaihto oli 63 597 miljoonaa Ruotsin kruunua ja yrityksessä oli 48 401 työntekijää. www.skf.com

    ® SKF on SKF-konsernin rekisteröity tavaramerkki | © SKF Group
    ™ BeyondZero on SKF-konsernin rekisteröity tavaramerkki.


  • Kuva

Lataa lehdistöpaketti

Lehdistöpaketti (8.9 MB)

SKF logo