SKF-sivuston evästeet

SKF käyttää verkkosivuillaan evästeitä esittämiensä tietojen mukauttamiseksi mahdollisimman hyvin sivulla käyvien käyttäjien esimerkiksi maata ja kieltä koskeviin valintoihin. Hyväksytkö SKF:n evästeet?

cookie_information_popup_text_2[123]

SKF sai Goldwindin palkinnon teknisestä yhteistyöstä

  • Tarina
    SKF sai Goldwindin palkinnon teknisestä yhteistyöstä
    SKF sai Goldwindin palkinnon teknisestä yhteistyöstä

    2014 maaliskuu 27, 09:00 CET

    Pitkäaikainen yhteistyö jatkuu menestyksekkäänä


    Göteborg, 27. maaliskuuta 2014: SKF on vastaanottanut teknisestä yhteistyöstä myönnetyn palkinnon Goldwindiltä, joka on Kiinan suurin tuuliturbiinien valmistaja ja yksi alan suurimmista koko maailmassa. Palkinto luovutettiin Goldwindin vuotuisen toimittajatapaamisen yhteydessä.

    SKF Kiinan toimitusjohtaja Jiming Zhu sanoo: "Tämä on merkittävä tunnustus SKF:n sitoutuneelle toiminnalle uusien teknologioiden ja palveluiden innovoijana ja toimittajana. Se on myös osoitus pitkän aikavälin sitoutumisestamme asiakkaiden tukemiseen tarjoamalla heille laadukkaita tuotteita ja palveluita ja edistää samalla kestävää kehitystä.” 

    "Yhtenä Goldwindin pääakselikomponenttien johtavista toimittajista SKF on vuosien ajan pitänyt yllä läheisiä yhteyksiä Goldwindin tekniseen tiimiin ja tehnyt sen kanssa yhteistyötä. Sillä on merkittävä rooli useissa Goldwindin uusissa strategisissa projekteissa vuosille 2014 ja 2015", Goldwindin Executive Vice President Wu Kai sanoo.

    Goldwind ja SKF ovat toimineet tiiviissä yhteistyössä jo useita vuosia kehittämällä uudenlaista teknologiaa samalla, kun tuuliturbiinien tuottaman puhtaan energian kysyntä on lisääntynyt nopeasti Kiinassa. Vuonna 2013 SKF kehitteli Goldwindin kumppanina 1,5 MW:n, 2,0 MW:n, 2,5 MW:n ja 3,0 MW:n tuuliturbiinien pääakseleiden laakerointeja. SKF:n Goldwindille toimittamia tuotteita ja ratkaisuja ovat laakerit, WindCon-kunnonvalvontalaitteet, tiivisteet, voiteluratkaisut ja voiteluaineet. 

    Aktiebolaget SKF
    (publ.)



    Lisätietoja:
    Media Hotline: +46 31 337 24 00
    Lehdistöpaketti Rebecca Janzon, +46 31-337 3880; +46 727-173 880; rebecca.janzon@skf.com
    Sijoittajasuhteet: Marita Björk, +46 31-337 1994; +46 705-181 994; marita.bjork@skf.com



    SKF on johtava maailmanlaajuinen laakereiden, tiivisteiden, mekatroniikan, voitelujärjestelmien sekä teknisen tuen, kunnossapito- ja luotettavuuspalvelujen, konsultointi- ja koulutuspalvelujen sekä muiden vastaavien palveluiden tarjoaja. SKF:llä on edustajia yli 130 maassa, ja sillä on maailmanlaajuisesti noin 15 000 jakelupistettä. Vuonna 2013 yhtiön vuotuinen liikevaihto oli 63 597 miljoonaa Ruotsin kruunua ja yrityksessä oli 48 401 työntekijää. www.skf.com ® SKF on SKF-konsernin rekisteröity tavaramerkki.

  • Kuva

Lataa lehdistöpaketti

Lehdistöpaketti (2.4 MB)

SKF logo