SKF-sivuston evästeet

SKF käyttää verkkosivuillaan evästeitä esittämiensä tietojen mukauttamiseksi mahdollisimman hyvin sivulla käyvien käyttäjien esimerkiksi maata ja kieltä koskeviin valintoihin. Hyväksytkö SKF:n evästeet?

cookie_information_popup_text_2[123]

SKF toimittaa ratkaisuja e-up! -autoon, Volkswagenin ensimmäiseen täysin sähköiseen autoon

2014 huhtikuu 09, 13:00 CEST

Göteborg, 9.4.2014: SKF toimittaa Volkswagenille energiatehokkaita laakereita asennettavaksi sen ensimmäisen täysin sähköisen auton e-up! E-voimansiirtoon..

SKF toimittaa kartiorullalaakereita ja SKF eDrive -kuulalaakereita syksyllä 2013 lanseeratun e-up! -auton sähkömoottoriin ja vaihdelaatikkoon. Ratkaisut auttavat vähentämään E-voimansiirron kitkaa ja melua, minkä ansiosta auton toimintasäde laajenee.

SKF Automotiven johtaja Tryggve Sthen sanoo: "SKF on erittäin iloinen voidessaan toimittaa osia Volkswagen e-up! -autoon. SKF:n eDrive -kuulalaakeri kuuluu SKF BeyondZero -tuotevalikoimaan ja on yksi hybridiautoihin ja täysin sähköisiin autoihin suunnitelluista energiatehokkaista ratkaisuistamme. Kumppanuutemme Volkswagenin kanssa on tiivistynyt vuosien mittaan ja kehitämme molemmat toimintaamme kestävämpään suuntaan globaalien kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi. Olemme hyvin ylpeitä yhteistyöstämme Volkswagenin kanssa."

Volkswagenin ensimmäisten sähköautojen lanseerauksen jälkeen SKF jatkaa läheistä yhteistyötään Volkswagenin kanssa tukemalla sitä seuraavan sukupolven sähköautojen kehittelyssä.

SKF BeyondZero -valikoima sisältää SKF:n tuotteita ja ratkaisuja, jotka merkitsevät asiakkaillemme huomattavia ympäristöhyötyjä säästämällä ilmakehää, edistämällä maaresurssien tehokasta ja vastuullista käyttöä ja/tai vähentämällä vesiin kulkeutuvia päästöjä. Ratkaisut tuottavat lisäarvoa myös parantamalla sovelluksen tehokkuutta. Tästä on kuluttajalle loppukäyttäjänä myönteisiä vaikutuksia esimerkiksi pienemmän polttoaineenkulutuksen ansiosta.


Aktiebolaget SKF
(publ)



Lisätietoja:
Media Hotline: +46 31 337 24 00
Lehdistöpaketti Rebecca Janzon, +46 31-337 3880; +46 727-173 880; rebecca.janzon@skf.com
Sijoittajasuhteet: Marita Björk, +46 31-337 1994; +46 705-181 994; marita.bjork@skf.com




SKF on johtava maailmanlaajuinen laakereiden, tiivisteiden, mekatroniikan, voitelujärjestelmien sekä teknisen tuen, kunnossapito- ja luotettavuuspalvelujen, konsultointi- ja koulutuspalvelujen sekä muiden vastaavien palveluiden tarjoaja. SKF:llä on edustajia yli 130 maassa, ja sillä on maailmanlaajuisesti noin 15 000 jakelupistettä. Vuonna 2013 yhtiön vuotuinen liikevaihto oli 63 597 miljoonaa Ruotsin kruunua ja yrityksessä oli 45 220 työntekijää. www.skf.com

® SKF on SKF-konsernin rekisteröity tavaramerkki.
® BeyondZero on SKF-konsernin rekisteröity tavaramerkki.

SKF logo