SKF-sivuston evästeet

SKF käyttää verkkosivuillaan evästeitä esittämiensä tietojen mukauttamiseksi mahdollisimman hyvin sivulla käyvien käyttäjien esimerkiksi maata ja kieltä koskeviin valintoihin. Hyväksytkö SKF:n evästeet?

Will you accept SKF cookies?

SKF @ptitude Connect tarjoaa kustannustehokasta pilvipohjaista valvontaa

  • Tarina

    2014 huhtikuu 24, 14:00 CEST

    SKF @ptitude Connect tarjoaa suunnittelijoille pienin kustannuksin helpon tavan käyttää kunnonvalvontaohjelmistoa pilvipohjaisten tietokoneresurssien avulla ja parantaa näin laitoksen tehokkuutta.

    Göteborg, 24. huhtikuuta 2014: SKF @ptitude -ohjelmistoon on lisätty SKF @ptitude Connect, joka on kustannustehokas pilvipalveluresurssi. Palvelu tarjoaa välittömän pääsyn käyttämään SKF:n kunnonvalvontaohjelmistoa, jonka avulla asiakkaat voivat parantaa laitoksensa suorituskykyä ja tehokkuutta.

    SKF @ptitude Connectin avulla mikä tahansa yritys voi ottaa käyttöön koko laitoksensa kattavan – tai koko yrityksensä kattavan – Condition Based Maintenance (CBM) ja/tai Predictive Maintenance (PdM) -kunnonvalvontaohjelman Internetin välityksellä. Käyttämällä SKF-pilvipalvelua suunnittelijat pääsevät käsiksi konetietoihin, analysoimaan tai näyttämään koneen käyttötietoja ja katselemaan tulostettavia diagnostiikkaraportteja.

    SKF @ptitude Connect on vastaus yleiseen ongelmaan, joka koskee monia laitoksia: niillä ei ole riittävästi aikaa eikä rahaa ostaakseen ja hallinnoidakseen itse tarvittavia ohjelmistoja. Käyttämällä SKF @ptitude Connectin välityksellä tilauspohjaista ohjelmistoa asiakkaat voivat parantaa laitteistonsa luotettavuutta ja käytettävyyttä ilman kalliita investointeja.

    "SKF @ptitude Connectin avulla asiakkaat voivat parantaa laitoksensa koneiden luotettavuutta, lisätä laitteiden/käyttöomaisuuden käytettävyyttä ja vähentää perustavanlaatuisia pääomainvestointeja ennakoivien ylläpito-ohjelmien käyttöönottovaiheessa", sanoo Asset Diagnostic Services and Systems Engineering Manager Luis F Econom. "Ratkaisu on myös joustava siinä mielessä, että se voidaan mitoittaa yrityskohtaisiin tarpeisiin. Kysymys on ratkaisuista ja säästöistä.”

    SKF @ptitude Connect on yhteensopiva SKF:n kannettavien tai verkossa toimivien tiedonkeruulaitteiden kanssa ja sen avulla loppukäyttäjät pystyvät käyttämään CBM- tai PdM-ohjelmiaan samoin kuin omiin laitteistoihinsa asennettuja ohjelmistoja, mikä supistaa tietotekniikan käyttö- ja ylläpitokustannuksia. Standardien ISO 27001 ja SSAE16 mukainen SKF:n pilvipalvelu suojaa tietojen luottamuksellisuuden keskeisten osa-alueiden, kuten tietojen saatavuuden, tiedonsiirron, tietojen tallennuksen ja tietokeskukseen pääsyn osalta.

    Koska palvelu on pilvipohjainen, sen asentaminen on nopeaa ja toiminnallinen käytettävyys saavutetaan tavallisesti muutamassa päivässä. Tämä mahdollistaa koneiden kunnon diagnosoinnin ja analysoinnin useissa toimipaikoissa ilman käyttöjärjestelmästä, palvelimista, ohjelmistopäivityksistä, tietokantojen lisensoinnista ja varajärjestelmistä aiheutuvia peruskustannuksia.

    SKF @ptitude Connect soveltuu käytettäväksi kaikissa pyörivissä laitteissa, kuten puhallinjärjestelmissä, pumppujärjestelmissä ja kompressoreissa, ja siitä on hyötyä monilla toimialoilla kuten elintarvike- ja juomateollisuudessa, tuulivoiman tuotannossa, öljy- ja kaasuteollisuudessa, kaivos- ja meriteollisuudessa ja monilla muilla aloilla.


    Aktiebolaget SKF

         (publ.)


    Lisätietoja:
    Lehdistöpaketti Nia Kihlström, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com


    SKF on johtava maailmanlaajuinen laakereiden, tiivisteiden, mekatroniikan, voitelujärjestelmien sekä teknisen tuen, kunnossapito- ja luotettavuuspalvelujen, konsultointi- ja koulutuspalvelujen sekä muiden vastaavien palveluiden tarjoaja. SKF:llä on edustajia yli 130 maassa, ja sillä on maailmanlaajuisesti noin 15 000 jakelupistettä. Vuonna 2013 yhtiön vuotuinen liikevaihto oli 63 597 miljoonaa Ruotsin kruunua ja yrityksessä oli 48 401 työntekijää. www.skf.com

    ® SKF on SKF-konsernin rekisteröity tavaramerkki | © SKF Group
    ™ BeyondZero on SKF-konsernin rekisteröity tavaramerkki.

  • Kuva

Lataa lehdistöpaketti

Lehdistöpaketti (461 KB)

SKF logo