SKF-sivuston evästeet

SKF käyttää verkkosivuillaan evästeitä esittämiensä tietojen mukauttamiseksi mahdollisimman hyvin sivulla käyvien käyttäjien esimerkiksi maata ja kieltä koskeviin valintoihin. Hyväksytkö SKF:n evästeet?

Will you accept SKF cookies?

SKF:n kehittämä uusi rasva pienentää kitkaa ja auttaa vähentämään polttoaineenkulutusta

  • Tarina

    2014 huhtikuu 25, 14:00 CEST

    Göteborg, 25. huhtikuuta 2014: SKF on esitellyt uuden pyöränlaakeriyksiköille tarkoitetun voitelurasvan, joka pienentää kitkaa jopa 9 % vakioratkaisuihin verrattuna heikentämättä kuinkaan laakerin suorituskykyä. Tämä vähäkitkainen rasva on vastaus markkinoiden tarpeeseen vähentää pyöränlaakereiden kitkaa, mikä supistaa hiilidioksidipäästöjä ja säästää polttoainetta sekä parantaa samalla ajoneuvojen kokonaistehokkuutta.

    Vähäkitkaisen rasvan taustalla on uusi kemiallinen koostumus, jossa kitkaa vähentävien ja kulumista ehkäisevien ainesosien suhde on optimoitu, ja rasva on kehitetty erityisesti laakerikäyttöön sopivaksi. Uusi rasva vähentää kitkaa ja säilyttää laakerin ja tiivisteen ominaisuudet niiden koko käyttöiän ajan vakaana ja suojaa kosketuskorroosiolta.

    Tämä pyöränlaakeriyksiköihin suunniteltu vähäkitkainen rasva vähentää absorboitunutta energiaa jopa 9,5 % vakiorasvoihin verrattuna. Käyttämällä SKF:n ajoneuvojen ympäristövaikutussimulaattoria (Vehicle Environmental Performance Simulator, VEPS) ja perustuen uuteen eurooppalaiseen testisykliin (New European Driving Cycle, NEDC) voidaan todeta, että auto, jossa on neljä vähäkitkaista rasvaa käyttävää pyörännapalaakeriyksikköä, vähentää hiilidioksidipäästöjä 0,15 g/km. Kun vuodessa ajettu kilometrimäärä on 14 500 km, CO2-päästöt supistuvat 2,9 kg vuodessa ajoneuvoa kohti.

    Rasva on suunniteltu täyttämään pyöränlaakerisovelluksia koskevat asiakkaiden tarpeet maksimoimalla vähentyneen kitkan edut ja parantamalla laitteistojen tehokkuutta kaikkien käyttäjien eduksi. Rasva sopii yhteen kaikkien pyöränlaakerykksikkösukupolvien kanssa ja soveltuu sekä uusiin laitteisiin että jälkiasennuksiin.

    Vähäkitkainen rasva kuuluu SKF BeyondZero -valikoimaan. SKF BeyondZero -ratkaisut on suunniteltu vähentämään hiilidioksidipäästöjä, säästämään rajallisia resursseja ja suojaamaan ympäristöä myrkyllisten aineiden käytöltä ja niiden leviämiseltä.

    Aktiebolaget SKF
    (publ)


    Lisätietoja:

    Monique Turner, +1 267 436 6836; +1 215 801 8722monique.turner@skf.com



    SKF on johtava maailmanlaajuinen laakereiden, tiivisteiden, mekatroniikan, voitelujärjestelmien sekä teknisen tuen, kunnossapito- ja luotettavuuspalvelujen, konsultointi- ja koulutuspalvelujen sekä muiden vastaavien palveluiden tarjoaja. SKF:llä on edustajia yli 130 maassa, ja sillä on maailmanlaajuisesti noin 15 000 jakelupistettä. Vuonna 2013 yhtiön vuotuinen liikevaihto oli 63 597 miljoonaa Ruotsin kruunua ja yrityksessä oli 48 401 työntekijää. www.skf.com

    ® SKF on SKF-konsernin rekisteröity tavaramerkki | © SKF Group
    ™ BeyondZero on SKF-konsernin rekisteröity tavaramerkki.


  • Kuva

Lataa lehdistöpaketti

Lehdistöpaketti (6.2 MB)

SKF logo