SKF-sivuston evästeet

SKF käyttää verkkosivuillaan evästeitä esittämiensä tietojen mukauttamiseksi mahdollisimman hyvin sivulla käyvien käyttäjien esimerkiksi maata ja kieltä koskeviin valintoihin. Hyväksytkö SKF:n evästeet?

cookie_information_popup_text_2[123]

SKF mukana kehittämässä laakeristandardeja

  • Tarina

    2014 heinäkuu 17, 14:00 CEST

    Göteborg, 17. heinäkuuta 2014: SKF on innovatiivisten laakeriratkaisujen maailmanlaajuinen toimittaja, ja siksi se on ollut merkittävästi mukana uudistetun ISO 492 -standardin kehittämisessä. Standardin avulla asiakkaat pystyvät integroimaan laakerit paremmin koneistoihinsa.
     
    ISO 492 sisältää GPS-määritykset (Geometrical Product Specifications), jotka yhdistävät rullalaakereiden ja ISO GPS -järjestelmien toleranssitiedot. Innovatiivisten laakeriratkaisujen maailmanlaajuisena toimittajana SKF on luonnollisesti johtanut uusiin standardeihin liittyvää muutosprosessia. SKF:n asiantuntijat ovat olleet mukana ISO 492 uudistamistyössä, jonka tuloksena standardista on saatu lopullinen luonnos. 
     
    "Asiakkaillemme standardi tarkoittaa parempia kuvauksia SKF-tuotteiden toiminnoista", kertoo SKF:n tuotekehitysryhmän johtaja Alexander de Vries. “ISO 492 antaa käyttäjille enemmän tietoa SKF:n tuotteiden ja muun koneiston välisestä rajapinnasta, jolloin tuotteemme saadaan integroitua järjestelmään tarkemmin. Nykyään tarvitaan laakerialan asiantuntemusta, jotta käyttäjä ymmärtäisi esimerkiksi sen, että laakerin läpimitta on keskimääräinen mitta. Uudistetussa ISO 492:ssa tämä mitta kuvataan selvästi normaaleilla teollisuuden käyttämillä ISO GPS -kielillä. Se huomioi laakerin ja muun mekaanisen osan välisen rajapinnan käytännössä.”
     
    Uuden standardin työstäminen alkoi syyskuussa 2008 Wienissä pidetyssä symposiumissa, jossa SKF ja muut rullalaakerispesialistit tapasivat GPS-asiantuntijoita järjestelmien ja toimintatapojen yhtenäistämisen merkeissä.
     
    "SKF on ollut tiiviisti mukana näiden uusien, käyttäjien toimintojen suorituskykyä ja tehokkuutta parantavien standardien kehitystyössä”, sanoo Alexander de Vries ja lisää: "ISO 492 tarjoaa enemmän tietoa siitä, kuinka laakeri tarkalleen ottaen sopii konekokonaisuuteen niin asennusvaiheessa kuin käytön aikana."

    Aktiebolaget SKF
          (publ)

    Lisätietoja:
    Monique Turner, SKF Group Communications, +1 267 436 6836; +1 215 801 8722 monique.turner@skf.com

    SKF on johtava maailmanlaajuinen laakereiden, tiivisteiden, mekatroniikan, voitelujärjestelmien sekä teknisen tuen, kunnossapito- ja luotettavuuspalvelujen, konsultointi- ja koulutuspalvelujen sekä muiden vastaavien palveluiden tarjoaja. SKF:llä on edustajia yli 130 maassa, ja sillä on maailmanlaajuisesti noin 15 000 jakelupistettä. Vuonna 2012 yhtiön vuotuinen liikevaihto oli 64 575 miljoonaa Ruotsin kruunua ja yrityksessä oli 46 775 työntekijää. www.skf.com

    ® SKF on SKF-konsernin rekisteröity tavaramerkki | © SKF Group
    ™ BeyondZero on SKF-konsernin tavaramerkki.

  • Kuva

Lataa lehdistöpaketti

Lehdistöpaketti (194 KB)

SKF logo