SKF-sivuston evästeet

SKF käyttää verkkosivuillaan evästeitä esittämiensä tietojen mukauttamiseksi mahdollisimman hyvin sivulla käyvien käyttäjien esimerkiksi maata ja kieltä koskeviin valintoihin.

Hyväksytkö SKF:n evästeet?

SKF Machine Tool Observer tarjoaa joustavan ja kustannustehokkaan tavan valvoa työstökoneita

  • Tarina

    2014 syyskuu 04, 09:00 CEST

    The SKF Machine Tool Observer MTx antaa käyttäjille mahdollisuuden kirjata ja analysoida tietoja, valvoa koneen tilaa Internetin välityksellä ja vastaanottaa hälytyksiä ongelmien havaitsemiseksi

    Göteborg, 4.9.2014: SKF on julkistanut SKF Machine Tool Observer MTx -ratkaisun, joka lisää joustavuutta antamalla käyttäjien kytkeä useita kunnonvalvonta-antureita yhteen tähän tarkoitukseen varattuun sähköiseen järjestelmään, joka seuraa koneen kaikkia keskeisiä parametrejä. Laite on tehokas työkalu, joka tukee ennakoivaa kunnossapitoa ja auttaa välttämään vahingoittuneiden karojen korjaamisesta aiheutuvia suuria kustannuksia.

    "SKF Machine Tool Observer MTx auttaa käyttäjiä välttämään käyttökatkoksia, ehkäisee yllättäviä karavaurioita, kirjaa ja tarkkailee karan rikkoutumistapauksia ja poikkeuksellisia käyttöolosuhteita sekä parantaa kaiken kaikkiaan suorituskykyä ja tehokkuutta", sanoo SKF Condition Monitoring Centren johtaja Werner Palmetshofer. "Mielestämme SKF Machine Tool Observer on joustavin markkinoilla saatavissa oleva ratkaisu tietojen keräämiseen ja karavaurioiden havaitsemiseen."

    SKF Machine Tool Observer MTx on verkossa itsenäisesti toimiva valvontaväline, joka seuraa aktiivisesti, kirjaa ja tarkkailee konekarojen jyrsinten ja muiden järjestelmien toimintatietoja. Laite tukee enimmillään kuutta erityyppistä anturia. Niiden avulla käyttäjät voivat valvoa useita eri toimintaolosuhteita ja kytkeä siihen samanaikaisesti jopa 14 laitetta, kuten lämpöantureita, kosteusantureita ja öljyvirta-antureita samalla, kun kolmiakselisia tai vakiomallisia teollisuuden kiihtyvyysantureita käytetään värähtelysignaalien rekisteröintiin.

    Laitteesta on apua monille erityyppisille käyttäjille, kuten työstökoneiden valmistajille, jotka haluavat lisätä koneidensa arvoa ja karojen korjauspajoille, jotka testaavat korjaamiaan karoja. Niitä voidaan käyttää kaikissa sovelluksissa, joissa helppokäyttöisestä ja nopeasta koneiston tilan arvioinnista on hyötyä.

    Aktiebolaget SKF
    (publ)

    Lisätietoja:
    Nia Kihlström, SKF Group Communication, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

    SKF on johtava maailmanlaajuinen laakereiden, tiivisteiden, mekatroniikan, voitelujärjestelmien sekä teknisen tuen, kunnossapito- ja luotettavuuspalvelujen, konsultointi- ja koulutuspalvelujen sekä muiden vastaavien palveluiden tarjoaja. SKF:llä on edustajia yli 130 maassa, ja sillä on maailmanlaajuisesti noin 15 000 jakelupistettä. Vuonna 2013 yhtiön vuotuinen liikevaihto oli 63 597 miljoonaa Ruotsin kruunua ja yrityksessä oli 48 401 työntekijää. www.skf.com

    ® SKF on SKF-konsernin rekisteröity tavaramerkki | © SKF Group
    ™ BeyondZero on SKF-konsernin rekisteröity tavaramerkki.

  • Kuva

Lataa lehdistöpaketti

SKF logo