SKF-sivuston evästeet

SKF käyttää verkkosivuillaan evästeitä esittämiensä tietojen mukauttamiseksi mahdollisimman hyvin sivulla käyvien käyttäjien esimerkiksi maata ja kieltä koskeviin valintoihin. Hyväksytkö SKF:n evästeet?

Will you accept SKF cookies?

SKF Blohm + Voss Industries esittelee ei-sisäänvedettävän vakaajan, joka toimii myös aluksen nollanopeudella

  • Tarina

    2014 syyskuu 10, 13:00 CEST

    SKF Blohm + Voss Industries esittelee ei-sisäänvedettävän evävakaajan, joka vakauttaa aluksen myös sen ollessa ankkurissa (nollanopeus). Muissa tuotteissa hyväksi havaitun kiertolevymoottorin ansiosta uusi SIMPLEX-COMPACT FZ -vakaaja on erittäin tehokas, ja sen pieni koko tekee siitä erittäin soveltuvan pieniin ja keskisuuriin aluksiin. Evävakaaja esitellään ensimmäistä kertaa 9.–12.9. Hampurissa pidettävillä SMM 2014 -messuilla.

    Göteborg, 10.9.2014: SKF Blohm + Voss Industriesin uusi FZ-vakaaja tarjoaa aiempiin markkinoilla oleviin järjestelmiin verrattuna huomattavasti paremman vakaustuloksen pyrittäessä vähentämään ankkuroitujen alusten keinuntaa. Toimittajan tähänastisissa vakaajissa ja ohjainpinta-aktuaattoreissa jo tehokkaaksi osoittautuneen kiertolevymoottorinsa ansiosta SKF Blohm + Voss Industriesin uusi FZ-vakaaja saavuttaa toimintakulman +/- 60 °.

    Koska paikallaan olevan aluksen vakaukseen ei voida käyttää hydrodynaamista nostetta, keinuntaa on vakautettava vain eviä liikuttelemalla. Siksi evän toimintakulma on erittäin tärkeä. Mitä suurempi kulma, sitä voimakkaampi vakausvaikutus sillä on. 

    Lisäksi moottorin suuren kapasiteetin vuoksi evän pinta-alaa pystytään supistamaan. Tästä syystä laitteen hankintahintaa pystytään alentamaan, ja lisäksi sen käyttökustannukset pienenevät. Evän pienemmän pinnan vuoksi aluksen vastus vedessä vähenee ja energiakustannukset supistuvat.

    Mukavampaa ja hiljaisempaa matkustajille ja miehistölle

    Samalla moottorin suorituskyky lisää aluksella olijoitten mukavuutta. Evän suuren toimintakulman ansiosta voimaa pystytään siirtämään hallitummin. Evien liikkeestä tulee tehokkaampi ja tasaisempi. Tästä syystä nykimisen tuntu poistuu aluksesta lähes kokonaan.

    Yksi merkittävä tekijä, joka lisää aluksella olevien mukavuutta, on laitteiston osien hiljainen käynti. Tämä huomataan erityisesti moottorin melun puuttuessa silloin, kun vakautettava alus on ankkurissa. Siksi SKF Blohm + Voss Industries uudisti hydraulijärjestelmän, jota käytetään myös SIMPLEX-COMPACT Z -vakaajissa. Siirtymällä käyttämään sisähammaspyöräpumppuja saatiin rakenteellinen melu entisestään vähenemään. Painetason automaattisäätö vaaditulle toimintatasolle ja muut parannukset tehostavat tätä vaikutusta.

    Laivalla oleskelun mukavuutta parantaa entisestään mukauttava ohjaus, joka löytää itsestään parhaan mahdollisen evänliikkeen, kun alus alkaa keinua. Siirtyminen ankkurissa olevan aluksen vakautuksesta liikkuvaan vakautukseen tapahtuu automaattisesti. Tämä tekee vakaajien käsittelystä helppoa ja selkeää, eikä vaadi miehistöltä syvällistä tietämystä järjestelmän toiminnasta.

    Ihanteellinen ratkaisu yksilöllisiin tarpeisiin

    SKF Blohm + Voss Industries valmistaa uuden SIMPLEX-COMPACT FZ -vakaajan kunkin asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Järjestelmän koot vaihtelevat välillä 1,40 m2 – 10,30 m2. Pyynnöstä voidaan toimittaa myös toisenlainen kokoonpano, joka täyttää Yhdysvaltain rannikkovesillä voimassa olevat vuoden 2013 Vessel General Permit -määräykset. Vakaajan liittämisestä aluksen rakenteisiin ja käyttöönotosta vastaavat omat teknikkomme ja suunnittelijamme hyvässä yhteistyössä telakan kanssa. 

    Entistä vahvempi meriteollisuuden kumppani

    Vuoden 2013 alussa SKF osti Blohm + Voss Industries (BVI) -yhtiön, joka on saksalainen meriteollisuuden komponentteja valmistava yritys. Tämän yritysoston myötä SKF haluaa vahvistaa meriteollisuudelle tarjoamaansa tuotevalikoimaa. Lisäksi SKF laajentaa läsnäoloaan markkinoilla BVI:n maailmanlaajuisen myynti- ja huoltokumppanien verkoston avulla. Asiakkaat hyötyvät SKF:n asiantuntemuksesta Knowledge Engineering -yhtiönä yhdistettynä BVI:n laivanrakennusta ja alusten toimintaa koskevaan tietämykseen. Uusi yhdistetty organisaatio on meriteollisuudelle entistä vahvempi kumppani, joka toimittaa keskeisiä osia sekä nopeaa ja luotettavaa palvelua. Se kehittää myös uusia sovelluksia, jotka vastaavat alan jatkuvasti muuttuvan toimiympäristön tuleviin haasteisiin.


    Aktiebolaget SKF
        (publ)

    Lisätietoja:

    Lehdistöpaketti Nia Kihlström, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com
    SKF Blohm + Voss Industries GmbH, Head of Corporate Communications: 
    Malte Blombach, +49 40 3011-1133, +49 174 3132649, malte.blombach@bv-industries.com

    SKF on johtava maailmanlaajuinen laakereiden, tiivisteiden, mekatroniikan, voitelujärjestelmien sekä teknisen tuen, kunnossapito- ja luotettavuuspalvelujen, konsultointi- ja koulutuspalvelujen sekä muiden vastaavien palveluiden tarjoaja. SKF:llä on edustajia yli 130 maassa, ja sillä on maailmanlaajuisesti noin 15 000 jakelupistettä. Vuonna 2013 yhtiön vuotuinen liikevaihto oli 63 597 miljoonaa Ruotsin kruunua ja yrityksessä oli 48 401 työntekijää. www.skf.com 

    ® SKF on SKF-konsernin rekisteröity tavaramerkki | © SKF Group
    ™ BeyondZero on SKF-konsernin tavaramerkki.

  • Kuva

Lataa lehdistöpaketti

Lehdistöpaketti (1.4 MB)

SKF logo