SKF-sivuston evästeet

SKF käyttää verkkosivuillaan evästeitä esittämiensä tietojen mukauttamiseksi mahdollisimman hyvin sivulla käyvien käyttäjien esimerkiksi maata ja kieltä koskeviin valintoihin.

Hyväksytkö SKF:n evästeet?

SKF tarjoaa täyden valikoiman räätälöityjä ratkaisuja vähentämään kulumista ja melua raideliikenteessä

  • Tarina

    2014 syyskuu 22, 14:00 CEST

    Göteborg, 22. syyskuuta 2014:  SKF jatkaa ponnistelujaan voidakseen tarjota yksilöllisiä ratkaisuja raideliikennettä harjoittaville asiakkailleen. Hankittuaan omistukseensa Lincoln-tavaramerkin vuonna 2010 SKF tarjoaa nyt täydellisen valikoiman tuotteita kulumista ja melua vähentämään.

    SKF:n kattavaan tuotevalikoimaan kuuluvat pyörän laipan voitelujärjestelmät, jotka vähentävät pyörän kulumista, ja radan varrella toimivia voitelujärjestelmiä, jotka vähentävät kiskon sivun kulumista. Molemmat järjestelmät soveltuvat sekä rautatie-, metro- että raitiotieliikenteen tarpeisiin ja vähentävät kiskojen kulumista sekä meluhaittoja, kuten kirskuntaa kaarteissa.

    Koska SKF valmistaa itse molempien järjestelmien tärkeimmät osat kuten pumput, mittauslaitteet ja applikaattorit, niistä on mahdollista suunnitella asiakkaan tarpeisiin muokattuja täydellisiä ratkaisuja. Lisäksi molempiin tavaramerkkeihin liittyvä yhdistetty tietämys ja kokemus on johtanut uusien tuoteinnovaatioiden kehittämiseen sekä nykyisten tuotteitten parantamiseen.

    Tarjolla olevien monien vaihtoehtojen vuoksi optimaalinen tulos edellyttää asiakkaan olosuhteiden syvällistä analysointia. Aluksi on syytä määritellä kiskojen ja pyörien vaihtojen ja kunnostusten nykyiset vuosikustannukset. Vaikka melun vähenemisen taloudellista arvoa on vaikea laskea, vertailulaskelmia voidaan tehdä erilaisten säännösten mukaisesti melua vähentävien tekniikkojen arvioimiseksi. Tutkimusten valmistuttua märitellään potentiaaliset kustannussäästöt sekä voitelujärjestelmän edellyttämät investointi- ja ylläpitokustannukset. Näiden tietojen avulla asiakas pystyy tekemään tosiasioihin perustuvan päätöksen.

    Pyörän laipan voitelujärjestelmät

    Pumpun ja pyörän lähellä olevan sumutussuuttimen välisen linjan pituudesta riippuen valittavana on erilaisia pyöränlaipan voitelujärjestelmiä. Järjestelmät vaihtelevat paineilmalla toimivasta rasvatankista järjestelmiin, joissa käytetään pneumaattisia mäntäpumppuja ja erillisiä rasvasäiliöitä. Jos mukana kulkevan paineilman käyttö ei ole mahdollista, valittavana on myös ilmattomia järjestelmiä, jotka voitelevat pyörää tai kiskoa suoraan rasvalla tai metallitahnalla.


    Radan varrella toimivat voitelujärjestelmät

    Radanvarsijärjestelmiä ovat kiskon sivua voitelevat ja kiskon päällystä voitelevat järjestelmät. Raitiotiesovelluksissa voiteluaine siirtyy kohteeseen tavallisesti porattujen voitelureikien kautta, kun taas rautateillä sovellukset on asennettava kiskoon, koska porausta ei voida käyttää. Sylinteri-, säiliö- ja kasettipumppuaseman valinta riippuu voiteluaineen laskennallisesta kulutuksesta. Kaikki SKF:n pumppuvaihtoehdot ovat kapasiteetiltaan jopa 350 baaria (5 076 psi), joten pitkätkin putkistot pumpun ja voitelukohteen välillä ovat mahdollisia.

    Berliinin InnoTrans-messuvieraat 23.–26.9. löytävät SKF:n hallista 22a osastolta 606.


    Aktiebolaget SKF
    (publ)


    Lisätietoja:
    Lehdistöpaketti Monique Turner, +1 267 436 6836; +1215 801 8722; Monique.Turner@skf.com


    SKF on johtava maailmanlaajuinen laakereiden, tiivisteiden, mekatroniikan, voitelujärjestelmien sekä teknisen tuen, kunnossapito- ja luotettavuuspalvelujen, konsultointi- ja koulutuspalvelujen sekä muiden vastaavien palveluiden tarjoaja. SKF:llä on edustajia yli 130 maassa, ja sillä on maailmanlaajuisesti noin 15 000 jakelupistettä. Vuonna 2013 yhtiön vuotuinen liikevaihto oli 63 597 miljoonaa Ruotsin kruunua ja yrityksessä oli 48 401 työntekijää. www.skf.com


    ® SKF on SKF-konsernin rekisteröity tavaramerkki | © SKF Group

  • Kuva

Lataa lehdistöpaketti

Lehdistöpaketti (2.3 MB)

SKF logo