SKF-sivuston evästeet

SKF käyttää verkkosivuillaan evästeitä esittämiensä tietojen mukauttamiseksi mahdollisimman hyvin sivulla käyvien käyttäjien esimerkiksi maata ja kieltä koskeviin valintoihin.

Hyväksytkö SKF:n evästeet?

SKF:n luotettavuusratkaisuja on esillä Pump & Turbomachinery Symposia -tapahtumassa

  • Tarina

    2014 syyskuu 22, 14:00 CEST

    SKF esittelee joukon erityisesti teollisuuden tarpeisiin kehitettyjä innovaatioita, jotka minimoivat kunnossapitotarpeen ja huoltokatkokset.


    Göteborg, 22. syyskuuta 2014: Valikoima SKF:n tuotteita esitellään Pump & Turbomachinery Symposia tapahtumassa 22.–25.9.2014. SKF:llä on tarjota pitkälle kehitettyjä keskeisiä tuotteita kuten uusia laakeriratkaisuja ja hydraulisia kytkinjärjestelmiä, jotka merkitsevät käyttäjille parasta mahdollista teknistä luotettavuutta vaativissa sovelluksissa. SKF:n asiantuntijat ovat paikalla Symposia-tapahtumassa kertomassa, miten kunnossapitotarve ja toimintakatkokset voidaan minimoida näiden innovaatioiden avulla.

    Esiteltäviä tuotteita ovat:

    SKF:n Supergrip-pultti


    SKF:n Supergrip-pultit edustavat parannettua teknologiaa pyörivien laippakytkinten liittämiseksi yhteen, mikä supistaa kytkimien kunnossapitoon tarvittavan ajan päivistä tunteihin. SKF:n Supergrip-pultit, jotka on suunniteltu kiinnitettäviksi ja irrotettaviksi käsin ja joissa on valmiit välyssovitteet, lyhentävät huoltoaikaa, joka kuluisi kiinnijuuttuneiden pulttien vasarointiin kiinnityksen tai poiston yhteydessä ja poistavat tarpeen käyttää siltanostinta. SKF:n Supergrip-pultit on suunniteltu kestämään suurempia vääntövoimia kuin perinteiset pulttijärjestelmät.

    Huom.: Tämä tuote esitellään demonstroiden (Turbo Case Study -tapahtuma 2C, 25.9. klo 10–12 – CST13, paikka - taso 3 huone 361A)

    SKF:n magneettilaakerit ja E300 AMB -ohjausyksikkö


    Koska vaativimmissa toimintaympäristöissä magneettilaakereilta edellytetään nopeutta ja luotettavuutta, SKF on valinnut kumppaneikseen monia maailman johtavia OEM-valmistajia ja toimijoita. Valmistusketjussa tämä on johtanut SKF:n S2M Magnetic Bearings -laakereiden kehittämiseen. Ne parantavat huomattavasti kaasu- ja polyeteenikompressorien, erittäin nopeiden sähkömoottoreiden, eteenipaisuntaturbiinien, voimalaitosturbogeneraattoreiden, tehopuhaltimien ja muiden sellaisten suorituskykyä.

    Langaton koneiden kunnonvalvonta-anturi


    SKF Wireless Machine Condition Sensor on pienikokoinen, paristokäyttöinen langaton kunnonvalvonta-anturi, joka käyttää WirelessHART-viestiprotokollaa. Tuotteessa yhdistyvät anturi ja välitysnoodi yhdeksi pienikokoiseksi paristokäyttöiseksi yksiköksi, joka ei ole suurempi kuin tavallinen teollisuuden kiihtyvyysanturi. Laite välittää tiedot dynaamisesta värähtelystä ja lämpötiloista kunnonvalvontaa ja konediagnostiikkaa varten. SKF:n langaton koneiden kunnonvalvonta-anturi on langaton ratkaisu kunnonvalvontaan ja soveltuu käytettäväksi myös ATEX-vyöhykkeeseen 0 luokitelluissa vaarallisissa ympäristöissä. Mesh-verkon erinomainen paristojenhallintajärjestelmä pitää laitteet pitkään toimintakykyisinä ja muodostaa käytännöllisen vaihtoehdon langallisille verkkojärjestelmille balance-of-plant-koneiden seurantaan.

    Voitelujärjestelmät


    Ostettuaan Lincoln-tavaramerkin vuonna 2010 SKF on kehittänyt voitelujärjestelmiä O&G-sovelluksiin, joiden järjestelmäkomponentit on suunniteltu teollisuudenalan tarpeiden mukaan. SKF:n automaattiset voitelujärjestelmät annostelevat tarkan määrän kutakin voiteluainetta oikeaan paikkaan ja oikeaan aikaan koneiden ollessa käytössä ilman tuotantokatkoksia. SKF:n automaattiset voitelujärjestelmät pidentävät laakereiden ja koneiden elinkaarta, parantavat koneiden luotettavuutta ja käyttöaikaa, sekä vähentävät voiteluaineen kulutusta jopa 50 prosenttia.

    "Useimmat pumppujen ja turbolaitteiden OEM-valmistajat ja loppukäyttäjät etsivät tapoja parantaa kalustonsa luotettavuutta, parantaa niiden elinkaaren hallintaa ja supistaa omistamisen kokonaiskustannuksia. Jatkuvan tuotekehittelymme ja innovointimme päämääränä ovat samat asiakkaiden tavoitteet", sanoo SKF Traditional Energy -liiketoimintayksikön johtaja Marty Herzog.

    Pump & Turbomachinery Symposia 2014 järjestetään Yhdysvalloissa George R. Brown Convention Centerissä, Texasin Houstonissa.

    Kaydon Ring & Seal on SKF-konserniin kuuluva yhtiö, joka valmistaa akselitiivisteitä vaativissa olosuhteissa toimiviin keskipakoiskompressoreihin ja öljyttömiin ruuvikompressoreihin. Sen tuotteisiin voi tutustua osastolla 1720


    Tapahtuma- ja näyttelyvieraat löytävät SKF:n osastolta 1351.

    Aktiebolaget SKF
    (publ)

    Lisätietoja:
    Lehdistöpaketti
    Monique Turner, +1 267 436 6836; +1 215 801 8722; Monique.Turner@skf.com

    SKF on johtava maailmanlaajuinen laakereiden, tiivisteiden, mekatroniikan, voitelujärjestelmien sekä teknisen tuen, kunnossapito- ja luotettavuuspalvelujen, konsultointi- ja koulutuspalvelujen sekä muiden vastaavien palveluiden tarjoaja. SKF:llä on edustajia yli 130 maassa, ja sillä on maailmanlaajuisesti noin 15 000 jakelupistettä. Vuonna 2013 yhtiön vuotuinen liikevaihto oli 63 597 miljoonaa Ruotsin kruunua ja yrityksessä oli 48 401 työntekijää. www.skf.com

    ® SKF on SKF-konsernin rekisteröity tavaramerkki | © SKF Group

  • Kuva

Lataa lehdistöpaketti

Lehdistöpaketti (7.3 MB)

SKF logo