SKF-sivuston evästeet

SKF käyttää verkkosivuillaan evästeitä esittämiensä tietojen mukauttamiseksi mahdollisimman hyvin sivulla käyvien käyttäjien esimerkiksi maata ja kieltä koskeviin valintoihin. Hyväksytkö SKF:n evästeet?

cookie_information_popup_text_2[123]

SKF:n Food Grade -voiteluaineet parantavat turvallisuutta ja luotettavuutta

  • Tarina

    2014 lokakuu 01, 09:00 CEST

    SKF on julkistanut laajan valikoiman Food Grade -voiteluaineita, joilla on NSF/H1-, Kosher- ja Halal-hyväksyntä ja jotka takaavat erinomaiset voiteluominaisuudet moniin elintarvike- ja panimoteollisuuden tarpeisiin.


    Göteborg, 1.10.2014: SKF on julkistanut joukon voiteluaineita elintarviketollisuuden käyttöön. Ne voivat osaltaan lisätä elintarvike- ja panimoteollisuuden laitteiden luotettavuutta ja turvallisuutta. Erityisvaatimusten mukaisiksi kehitetyt tuotteet ovat NSF/H1-, Kosher- ja Halal-hyväksyttyjä.


    Elintarviketeollisuus tarvitsee voiteluaineita, joilla on voiteluaineen perusominaisuudet kulumista, hankausta, korroosiota ja hapettumista vastaan ja jotka ovat lisäksi myös elintarvikeyhteensopivia ja kansainvälisesti hyväksyttyjä sekä toimivat tuotantoympäristöjen ankarissa olosuhteissa.


    SKF:n laajennettu Food Grade -voiteluainevalikoima on kehitetty erityisesti toimimaan luotettavasti tyypillisissä elintarvike- ja panimoteollisuuden käyttöolosuhteissa. Valikoima vastaa hyvin teollisuusalan tarpeen saada turvallisia tuotteita.

    "Hyvät voitelunhallintakäytännöt ovat elintärkeitä elintarvike- ja panimoteollisuutta edustaville asiakkaillemme", sanoo Jean Christophe Brossard, Global Manager, Food & Beverage Segment, SKF. "Voitelu vaikuttaa laitteistojen tehokkuuteen ja energiankulutukseen, kun taas vääränlaiset käytännöt voivat vaarantaa elintarviketurvallisuuden. Näiden voiteluaineiden lanseeraus vahvistaa SKF:n kykyä tukea asiakkaita tarjoamalle heille elintarviketeollisuuteen spesifioituja voiteluaineita kaikkiin laitosten koneisiin HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) -prosessien mukaisesti. Yhdessä voitelujärjestelmiemme, eliniäksi voideltujen ratkaisujemme ja voitelunhallintaa koskevan tietämyksemme kanssa tämä uutuus tarjoaa asiakkaillemme monia mahdollisuuksia optimoida voitelunhallintaa tuotantolaitoksissaan."

    SKF:n laajennettuun valikoimaan kuuluvat: LGFP 2 -yleisrasva, LGFD 2 -suurtehorasva, LGFS 00 -yleisrasva, LGFT 2 -rasva korkeisiin lämpötiloihin, LGFC 1 -rasva mataliin lämpötiloihin, LFFM 80 erikoisketjuöljy, LHFP 150 -yleisketjuöljy, LFFT 220 -ketjuöljy korkeisiin lämpötiloihin, LDTS 1 -kuivavoiteluaine, LFFH 46 -hydrauliöljy, LFFH 68 hydrauliöljy, LFFG 220 -vaihteistoöljy ja LFFG 320 -vaihteistoöljy.

    Aktiebolaget SKF
    (publ)

    Lisätietoja:
    Lehdistöpaketti Nia Kihlström, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

    SKF on johtava maailmanlaajuinen laakereiden, tiivisteiden, mekatroniikan, voitelujärjestelmien sekä teknisen tuen, kunnossapito- ja luotettavuuspalvelujen, konsultointi- ja koulutuspalvelujen sekä muiden vastaavien palveluiden tarjoaja. SKF:llä on edustajia yli 130 maassa, ja sillä on maailmanlaajuisesti noin 15 000 jakelupistettä. Vuonna 2013 yhtiön vuotuinen liikevaihto oli 63 597 miljoonaa Ruotsin kruunua ja yrityksessä oli 48 401 työntekijää. www.skf.com

    ® SKF on SKF-konsernin rekisteröity tavaramerkki | © SKF Group
    ™ BeyondZero on SKF-konsernin rekisteröity tavaramerkki.

  • Kuva

Lataa lehdistöpaketti

Lehdistöpaketti (605 KB)

SKF logo