SKF-sivuston evästeet

SKF käyttää verkkosivuillaan evästeitä esittämiensä tietojen mukauttamiseksi mahdollisimman hyvin sivulla käyvien käyttäjien esimerkiksi maata ja kieltä koskeviin valintoihin. Hyväksytkö SKF:n evästeet?

cookie_information_popup_text_2[123]

SKF esittelee pitkälle kehitettyjä tuotteita ja ratkaisuja PTC Asia 2014:ssa

  • Tarina

    2014 lokakuu 29, 09:00 CEST

    Göteborg, Ruotsi, 29.10.2014: SKF esittelee edistyksellisiä tuotteita ja ratkaisuja viideltä SKF-teknologian osa-alueelta PTC Asia 2014 -tapahtumassa. Tarkoituksena on osoittaa, miten SKF:n elinkaarenhallinta (LCM) voi auttaa asiakkaita parantamaan energiatehokkuuttaan ja resurssien käyttöään, parantamaan toimintansa luotettavuutta ja vähentämään kaluston kunnossapidosta aiheutuvia elinkaarikustannuksia.


    Ensimmäistä kertaa yritysoston jälkeen Kaydon osallistuu nyt PTC Asia -messuille osana SKF:ää ja esittelee ACE Shockabsorber -iskunvaimentimen. ACE Shockabsorber edustaa vaimennustekniikan kärkeä koko maailmassa. Se vaimentaa iskun lineaarisesti ja rasittaa mahdollisimman vähän itse laitetta.


    Tänä vuonna SKF esittelee tuotteita ja ratkaisuja pääasiassa teollisuuden voimansiirtolaitteiden ja tiivisteiden tuotelinjoista OEM-valmistajille ja loppukäyttäjien laitteistoihin sekä vaihteistoyksiköiden, sähkömoottoreiden, nesteensiirron ja materiaalinkäsittelyn oheissovelluksiin. Tämä on osoitus SKF:n erinomaisesta kyvystä auttaa asiakkaita parantamaan heidän laitteistojensa koko elinkaarta.



    "Tämänvuotisessa PTC Asia -näyttelyssä esittelemme Kiinan markkinoita varten suuren valikoiman tuotteita ja ratkaisuja, jotka ovat menestyneet hyvin maailmanmarkkinoilla. Niiden avulla teolliset asiakkaamme pystyvät hallitsemaan paremmin tuotteittensa elinkaarta, vähentämään omistamisen kokonaiskustannuksia ja osoittamaan täysin käytännössä, mitä 'The Power of Knowledge Engineering' -periaate saa aikaan", SKF Chinan johtaja Zhu Jiming sanoo.


    Yksi esimerkki uusista innovaatioista on Mudblock-kasettitiivisteiden uusi sukupolvi, joka on tarkoitettu lähinnä maastoajoneuvoihin ja planeettapyörästöyksiköihin. Nämä ratkaisut voivat vähentää tiivisteen kitkaa jopa 20 %. Tämä merkitsee maastoajoneuvoja tai teollisuusvaihteistoja käyttäville asiakkaille energian säästöä ja parempaa tehokkuutta. SKF tarjoaa luokkansa parhaan tiivisteratkaisun, joka lisää laakerin käyttöikää estämällä lian pääsyn laakeripesään ja voiteluaineen pääsyn ulos. Tämä säästää myös luontoa saastuttavilta öljyvuodoilta.


    Uusi hydraulimoottoreihin tarkoitettu tiivisteratkaisu, joka ehkäisee SKF:n asiakkaiden moottoreiden öljyvuotoja, esitellään myös PTC Asia -messuilla. Tämä tiivisteratkaisu on jo saavuttanut suuren suosion Euroopassa. Maailmanlaajuisesti toimivalla italialaisella hydraulikomponenttien valmistajalla Brevini Fluid Powerilla oli ongelmana, että aiemmin hyvin toiminut moottorintiiviste alkoi kahdeksan tunnin käytön jälkeen yhtäkkiä vuotaa. SKF:n uudella tiivisteratkaisulla ongelma saatiin nopeasti korjatuksi. Mutta vielä tärkeämpää oli, että se tarjosi pitkällä aikavälillä merkittävän parannuksen, joka vastasi täysin Brevinin teknisiä tarpeita ja sai asiakkaamme täyden hyväksynnän.


    Sähkömoottori on myös yksi näyttelyn vetonauloista. Tänä vuonna esittelemme laitteen, jossa on käytetty kaikkein voimakkaimpiin ja tehokkaimpiin vaihtovirta- ja kestomagneettimoottoreihin kehitettyjä ratkaisujamme. Sähkömoottoreita on kaikkialla ja niiden pyörittämät koneet kuluttavat yli neljäsosan maailman sähköntuotannosta. SKF auttaa OEM-valmistajia täyttämään asiakkaiden tuotteiden laatua, lyhempiä toimitusaikoja ja parempaa teknistä tukea koskevat kasvavat tarpeet. Loppukäyttäjille SKF:n työkalut, tekniikat ja palvelut merkitsevät parempaa yleistä tehokkuutta ja pienempiä käytön kokonaiskustannuksia.


    SKF:n esittelemä hydraulipumppu osoittaa myös, miten SKF:n ratkaisut lisäävät tehoa ja pidentävät aksiaalimäntäpumppujen käyttöikää. Markkinat edellyttävät aksiaalimäntäpumpuilta vähemmän painoa sekä lisää nopeutta, vääntövoimaa ja vankkaa luotettavuutta. SKF tarjoaa ratkaisun, joka voi lisätä tehoa, vähentää kitkaa ja värinää, pienentää energiankulutusta ja antaa asiakkaille joukon muita etuja soveltamalla TiCN-pinnotettuja kartiorullalaakereita, mittojen mukaan valmistettuja H-ECOPUR-tiivisteitä ja muita parannuksia.


    SKF:n eri toimialueiden edustajat ovat valmiit vaihtamaan ideoita ja käymään syvällisiä keskusteluita näyttelyvieraiden kanssa.


    Kiinassa vuodesta 1991 järjestetyt Power Transmission and Control -messut (PTC Asia) ovat voimansiirto- ja säätötekniikan johtava teollisuusnäyttely. Johtavana Knowledge Engineering -yhtiönä SKF on osallistunut tähän näyttelyyn esittelemällä pitkälle kehitettyjä teknologiasovelluksiaan ja integroituja ratkaisujaan, jotka täyttävät sen aasialaisten asiakkaiden kasvavat vaatimukset.


    Aktiebolaget SKF

     (publ)


    Lisätietoja:
    Lehdistöpaketti Nia Kihlström, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

    SKF on johtava maailmanlaajuinen laakereiden, tiivisteiden, mekatroniikan, voitelujärjestelmien sekä teknisen tuen, kunnossapito- ja luotettavuuspalvelujen, konsultointi- ja koulutuspalvelujen sekä muiden vastaavien palveluiden tarjoaja. SKF:llä on edustajia yli 130 maassa, ja sillä on maailmanlaajuisesti noin 15 000 jakelupistettä.

    Vuonna 2013 yhtiön vuotuinen liikevaihto oli 63 597 miljoonaa Ruotsin kruunua ja yrityksessä oli 48 401 työntekijää. www.skf.com


    ® SKF on SKF-konsernin rekisteröity tavaramerkki | © SKF Group

    ™ BeyondZero on SKF-konsernin tavaramerkki.

  • Kuva

Lataa lehdistöpaketti

Lehdistöpaketti (717 KB)

SKF logo