SKF-sivuston evästeet

SKF käyttää verkkosivuillaan evästeitä esittämiensä tietojen mukauttamiseksi mahdollisimman hyvin sivulla käyvien käyttäjien esimerkiksi maata ja kieltä koskeviin valintoihin.

Hyväksytkö SKF:n evästeet?

SKF esittelee innovatiivisia ratkaisuja moottoripyöriin EICMA 2014 -messuilla

  • Tarina

    2014 marraskuu 04, 14:00 CEST

    Göteborg, 4.11.2014: SKF tuo tämänvuotisille kansainvälisille moottoripyörämessuille (International Motorcycle Exhibition EICMA) koko kaksipyöräajoneuvojen jälkimarkkinoille suunnattujen innovatiivisten ratkaisujen valikoimansa. Pyöränlaakereiden ja tiivisteratkaisujen globaali markkinajohtaja esittelee etuhaarukan tiiviste- ja pyyhkijäsarjan ja pyörännavan tiivistesarjan Italian Milanossa 6.-9.11.2014 järjestettävän tapahtuman hallissa 4, osastolla Q67.

    Etuhaarukan sarjan tiivistämisominaisuudet ovat erinomaiset.

    SKF:n vaativaan tiivistämiseen kehittämä haarukan tiivistesarja vähentää staattista kitkaa ja soveltuu kaikkiin laadukkaiden moottoripyörien ja MTB-pyörien etuhaarukoihin. Sarja käsittää öljytiivisteen ja pyyhkijän, jotka on suunniteltu kestämään likaisissa käyttöolosuhteissa, vähentämään kitkaa ja ilmanläpäisyä sekä mahdollistamaan jatkuva hydraulinen suorituskyky tehdasasetuksilla. MTB-haarukoissa sekä öljynsuodatus- että pyyhkijätoiminnot ovat tavallisesti yhdistettyinä samaan tiivisteeseen.


    Haarukan pyyhkijäsarja vähentää likaantumista ankarimmissakin olosuhteissa


    SKF:n haarukan pyyhkijäsarja on innovatiivinen ja käyttövalmis ratkaisu kaksipyöräisiin maastoajoneuvoihin. Se on tarkoitettu asennettavaksi haarukan yläpuolelle ilman pyörän irrottamista. Sarja ehkäisee mudasta johtuvan likaantumisen ja lian aiheuttaman hankauksen, mikä lisää ajajan turvallisuutta, kun haarukan toiminta tehostuu ja tiivisteen toimintaolosuhteet paranevat. Sarja sisältää kaksi pyyhkijää, kiinnityssokat ja tarkat asennusohjeet.


    Integroitu päätytiivisteyksikkö parantaa ajomukavuutta ja -tehokkuutta


    Päätytiivisteyksikkö on suunniteltu parantamaan maastoajoneuvojen iskunvaimentimien suorituskykyä. Tämä on integroitu ratkaisu, jonka tiivistysominaisuudet säilyvät suurissa lämpötilanvaihteluissa (-40 – +150 °C) ja joka on helppo asentaa. Yksikössä on viisi esiasennettua osaa, integroitu monotube-tiiviste, välirengas, holkki, tiivisteenpää ja pyyhin. Tämä varmistaa nopean asennuksen verrattuna monikomponenttivaihtoehtoihin ja helpottaa ilmanläpäisyä. SKF tarjoaa päätytiivisteyksikön helppoa ja tehokasta ylläpitoa varten huoltosarjan, johon kuuluvat integroitu monotube-tiiviste, holkki ja raaputin.


    Pyörännavan tiivistesarja suojaa voimakkaalta likaantumiselta kaikissa ympäristöissä


    SKF:n pyörännavan tiivistesarja vähentää kitkaa, merkitsee pyörälle ja laakereille pitempää käyttöikää sekä antaa moottoripyöräilijöille erinomaisen ajokokemuksen. Pyörännavan tiivistesarja soveltuu kaikkien moottoripyörien pyörännapoihin ja toimii erityisesti maastopyöräilyn erittäin likaisissa olosuhteissa sekä parantaa tiivistystehoa vähentämällä kitkaa. Patentoidussa tiivisteessä on myös integroitu muovisuojus, jonka ansiosta tiiviste ei vahingoitu painepesussa.


    EICMA 2014 -messuvieraat löytävät SKF:n hallista 4 osastolta Q67, Innteck-osastolta. Luotettavien ja erittäin laadukkaiden tuotteiden toimittajana tunnettu Innteck on SKF:n kaksipyöräisiin ajoneuvoihin tarkoitettujen tiivisteratkaisujen virallinen jälleenmyyjä. Osastolla on tavattavissa asiantuntijoita, jotka voivat antaa lisätietoja kaikista näistä innovaatioista.


    Aktiebolaget SKF

        (publ)


    Lisätietoja: 

    Lehdistöpaketti Monique Turner, +1 267 436 6836; +1215 801 8722; Monique.Turner@skf.com


    SKF on johtava maailmanlaajuinen laakereiden, tiivisteiden, mekatroniikan, voitelujärjestelmien sekä teknisen tuen, kunnossapito- ja luotettavuuspalvelujen, konsultointi- ja koulutuspalvelujen sekä muiden vastaavien palveluiden tarjoaja. SKF:llä on edustajia yli 130 maassa, ja sillä on maailmanlaajuisesti noin 15 000 jakelupistettä. 

    Vuonna 2013 yhtiön vuotuinen liikevaihto oli 63 597 miljoonaa Ruotsin kruunua ja yrityksessä oli 48 401 työntekijää. www.skf.com

    ® SKF on SKF-konsernin rekisteröity tavaramerkki | © SKF Group

  • Kuva

Lataa lehdistöpaketti

Lehdistöpaketti (3.0 MB)

SKF logo