SKF-sivuston evästeet

SKF käyttää verkkosivuillaan evästeitä esittämiensä tietojen mukauttamiseksi mahdollisimman hyvin sivulla käyvien käyttäjien esimerkiksi maata ja kieltä koskeviin valintoihin. Hyväksytkö SKF:n evästeet?

cookie_information_popup_text_2[123]

SKF kehitti uuden voiteluaineletkun valvontaratkaisun

  • Tarina

    2014 marraskuu 13, 14:00 CEST

    Göteborg, 11.11.2014: SKF ilmoitti tänään tuovansa markkinoille rakennuskoneiden voitelulinjojen seurantaan tarkoitetun SKF:n letkustojen valvontajärjestelmän (Hose Connection Control, HCC). Järjestelmä on suunniteltu voiteluletkujen tarkastukseen murtumien varalta. Se ilmoittaa koneen käyttäjälle heti havaittuaan vian voiteluainepumpusta lähtevässä päälinjassa tai voitelupisteisiin johtavissa syöttölinjoissa.


    Hinnaltaan edullinen ja helppokäyttöinen SKF:n letkustojen valvontajärjestelmä auttaa ehkäisemään kalliiksi tulevia laakerivikoja ja yllättäviä käyttökatkoksia. Lisäksi se voi vähentää merkittävästi riskejä onnettomuuksista ja voiteluainevuotojen aiheuttamasta ympäristön saastumisesta. Joko 12 V:n tai 24 V:n tasavirralla toimiva HCC-yksikkö pystyy volttimäärästä riippuen seuraamaan samanaikaisesti 10–20 letkua. Järjestelmä on helppo liittää jälkiasennuksena olemassa olevaan voitelujärjestelmään, ja sitä on mahdollista laajentaa milloin tahansa. 


    SKF:n letkustojen valvontajärjestelmä toimii riippumatta linjojen pituudesta, ympäristön lämpötilasta, paine-eroista tai painehäviöstä. Valvontajärjestelmää voidaan käyttää yhdessä sähköä johtamattomien voiteluaineden tai hydraulinesteiden kanssa. Käyttöpaine voi olla jopa 300 baaria (4 351 psi) ja käyttölämpötila voi vaihdella -40 °C:n +70 °C:n välillä. 


    SKF:n letkustojen valvontajärjestelmään kuuluvat analysointiyksikkö, liitäntä, joka toimii voitelulinjan ja voitelunmittauslaitteen välisenä sähköeristimenä, ja analysointiyksikön kytkentäkaapeli. Voiteluletkujen on oltava sähköä johtavia.


    Aktiebolaget SKF

          (publ)


    Lisätietoja: 

    Lehdistöpaketti Monique Turner, +1 267 436 6836; +1 215 801 8722; monique.turner@skf.com


    SKF on johtava maailmanlaajuinen laakereiden, tiivisteiden, mekatroniikan, voitelujärjestelmien sekä teknisen tuen, kunnossapito- ja luotettavuuspalvelujen, konsultointi- ja koulutuspalvelujen sekä muiden vastaavien palveluiden tarjoaja. SKF:llä on edustajia yli 130 maassa, ja sillä on maailmanlaajuisesti noin 15 000 jakelupistettä. 

    Vuonna 2013 yhtiön vuotuinen liikevaihto oli 63 597 miljoonaa Ruotsin kruunua ja yrityksessä oli 48 401 työntekijää. www.skf.com 


    ® SKF on SKF-konsernin rekisteröity tavaramerkki | © SKF Group

  • Kuva

Lataa lehdistöpaketti

Lehdistöpaketti (761 KB)

SKF logo