SKF-sivuston evästeet

SKF käyttää verkkosivuillaan evästeitä esittämiensä tietojen mukauttamiseksi mahdollisimman hyvin sivulla käyvien käyttäjien esimerkiksi maata ja kieltä koskeviin valintoihin. Hyväksytkö SKF:n evästeet?

cookie_information_popup_text_2[123]

SKF julkistaa tehokkaan langattoman telen kunnonvalvontajärjestelmän rautatiekalustoon

  • Tarina

    2014 syyskuu 23, 14:00 CEST

    SKF on julkistanut SKF Multilog On-line -järjestelmän IMx-B:n, joka on ensimmäinen langaton telien kunnonvalvontajärjestelmä rautatieliikenteeseen ja mahdollistaa tehokkaan, koko kalustoa koskevan kunnonvalvonnan 


    Göteborg, 23. syyskuuta 2014: Uusi SKF Multilog On-line -järjestelmä IMx-B on ensimmäinen langaton telinvalvontajärjestelmä kaikentyyppisiin vetureihin ja rautateillä liikkuviin matkustajaliikenteen kalustoon. Järjestelmä tehostaa liikennepalvelua, toiminnan luotettavuutta ja junien kunnossapitoa. Järjestelmä tarjoaa lisäarvoa sekä suurille että pienille junaliikenteen operaattoreille langattomalla telinvalvontajärjestelmällä, joka on helppo asentaa liikennöinnin tehostamiseksi, junakaluston kunnossapidon helpottamiseksi ja käytettävyyden parantamiseksi samalla, kun se mahdollistaa siirtymisen kaluston aikaperusteisesta kunnossapidosta kuntoperusteiseen kunnossapitoon.


    SKF Multilog On-line System IMx-B Wireless kerää teleihin kiinnitetyistä antureista tiedot värähtelyistä, lämpötiloista ja nopeuksista sekä ananyloisio mitattua dataa. Järjestelmään sisäänrakennetut älykkäät ominaisuudet tunnistavat oikeat käyntiolosuhteet. Tietoa kerätään jatkuvasti ja ne voidaan käsitellä paikallisesti junassa välitöntä palautetta varten tai lähettää langattoman yhteyden avulla pilvipalveluun tarmemmin analysoitavaksi SKF @ptitude Observer -ohjelmiston avulla. Näin kunnossapitohenkilöstö voi arvioida nopeasti kaikkien telin pyörivien osien, kuten moottoreiden, vaihteistojen, laakereiden ja pyörien tilan. Pääsy SKF:n ohjelmistoon on helppoa. Asiakas voi joko ostaa käyttöoikeuden tai käyttää ohjelmistoa tilauspohjaisena. Tiedot lähetetään langattomasti ja asiakkaan henkilöstö voi suorittaa analyysin itse tai ulkoistaa analysoinnin ja raportoinnin SKF:n etädiagnoosikeskuksessa työskenteleville asiantuntijoille.


    "SKF Multilog IMx-B -järjestelmän kehittämisen tavoitteena oli luoda telinvalvontajärjestelmä, joka voidaan asentaa helposti ja kustannustehokkaasti uusiin juniin tai liittää jälkiasennuksena nykyiseen kalustoon sekä yhdistää vaivattomasti ulkoisiin valvontakeskuksiin asiantuntijoiden suorittamia analyysejä ja kunnossapitotoimia varten", sanoo Victor Martinez, SKF:n Business Development Manager, Railway Mechatronics and Condition Monitoring.


    SKF:n telinvalvontajärjestelmä on yhteensopiva langattoman alueverkon / 3G-verkon kanssa ja vastaa rautateiden teleihin asennettuja sähköjärjestelmiä koskevia standardeja. Täydellinen kunnonvalvontajärjestelmä käsittää SKF:n Acceleration Enveloping -ominaisuuden laakerivikojen varhaista havaitsemista varten, 16 analogista kanavaa ja on yhteensopiva monien eri anturityyppien kanssa.. Järjestelmä voidaan jälkiasentaa juniin langattomien ominaisuuksiensa ansiosta ilman kalliita johdutuksia ja se soveltuu sekä suurnopeus- että tavanomaisiin pitkän matkan juniin ja metrovaunuihin.


    SKF:n Multilog On-line System IMx-B Wireless -järjestelmä kuuluu sarjaan ratkaisuja, jotka parantavat rautatiekaluston tehokkuutta ja suorituskykyä. Ratkaisuja esitellään Berliinissä 23.–26.9. pidettävillä InnoTrans-messuilla.


    Messuilla esitellään myös matkustajajuniin tarkoitettujen kartiorullalaakeriyksiköiden ja raskaan kaluston kompaktien kartiorullalaakeriyksiköiden uusi sukupolvi sekä SKF:n Microlog Analyzer Kit for Railway.


    SKF:n osasto nro 606 löytyy hallista 22a.


    Aktiebolaget SKF
    (publ)


    Lisätietoja:

    Lehdistöpaketti Monique Turner, +1 267 436 6836; +1215 801 8722; Monique.Turner@skf.com


    SKF on johtava maailmanlaajuinen laakereiden, tiivisteiden, mekatroniikan, voitelujärjestelmien sekä teknisen tuen, kunnossapito- ja luotettavuuspalvelujen, konsultointi- ja koulutuspalvelujen sekä muiden vastaavien palveluiden tarjoaja. SKF:llä on edustajia yli 130 maassa, ja sillä on maailmanlaajuisesti noin 15 000 jakelupistettä. Vuonna 2013 yhtiön vuotuinen liikevaihto oli 63 597 miljoonaa Ruotsin kruunua ja yrityksessä oli 48 401 työntekijää. www.skf.com


    ® SKF on SKF-konsernin rekisteröity tavaramerkki | © SKF Group
    ™ BeyondZero on SKF-konsernin rekisteröity tavaramerkki.

  • Kuva

Lataa lehdistöpaketti

Lehdistöpaketti (2.3 MB)

SKF logo