SKF-sivuston evästeet

SKF käyttää verkkosivuillaan evästeitä esittämiensä tietojen mukauttamiseksi mahdollisimman hyvin sivulla käyvien käyttäjien esimerkiksi maata ja kieltä koskeviin valintoihin. Hyväksytkö SKF:n evästeet?

Will you accept SKF cookies?

SKF julkistaa uuden sukupolven SKF Mudblock -tiivisteet maastoajoneuvokäyttöön

  • Tarina

    2014 syyskuu 24, 14:00 CEST

    Göteborg, 24. syyskuuta 2014: Uuden sukupolven SKF Mudblock -kasettitiivisteet öljyllä voideltaviin pyörännapasovelluksiin on julkistettu. Muihin markkinoilla oleviin vastaaviin tuotteisiin verrattuna niiden käyttöikä on huomattavasti pitempi. Ratkaisu voi vähentää tiivisteen kitkaa jopa 20 %, mikä merkitsee maastoajoneuvoja käyttäville asiakkaille energian säästöä ja parempaa tehokkuutta.

    Tiivisteen rakenne on monihuulinen kasettitiiviste, jonka huulen muotoilu on optimoitu, vastapinta on terästä ja erityisesti muotoiltu nitriiliyhdiste vähentää kulumista ja vanhenemista. Yhdistelmä on luokkansa paras ratkaisu, joka lisää laakerin käyttöikää estämällä lian pääsyn laakeripesään ja voiteluaineen pääsyn ulos. Tämä säästää myös luontoa öljyvuodoilta.

    "Tämä ratkaisu vastaa erityisesti asiakkaan tarpeeseen parantaa laitteiston luotettavuutta – asia, johon kaikki maastoajoneuvojen OEM-valmistajat pyrkivät. Asiakkaat voivat saavuttaa tiivisteelle jopa 50 % pitemmän käyttöiän", SKF:n Global Product Manager Vinay Joyappa sanoo. "SKF Mudblock -kasettitiivisteillä SKF tarjoaa lisäarvoa sekä OEM-valmistajille että loppukäyttäjille, mikä pidentää asiakkaiden laitteiden elinkaarta.

    Ratkaisu vähentää takuuseen perustuvia vaatimuksia, parantaa tuottavuutta ja vähentää omistamis- ja käyttökustannuksia. SKF Mudblock -kasettitiivisteistä on saatavana monta eri kokoa halkaisijaltaan 25–250 mm:n akseleihin, ja ne ovat vaihtokelpoisia muuntyyppisten kasettitiivisteiden kanssa.

    Aktiebolaget SKF
    (publ)

    Lisätietoja:
    Lehdistöpaketti
    Monique Turner, +1 267 436 6836; +1 215 801 8722; Monique.Turner@skf.com

    SKF on johtava maailmanlaajuinen laakereiden, tiivisteiden, mekatroniikan, voitelujärjestelmien sekä teknisen tuen, kunnossapito- ja luotettavuuspalvelujen, konsultointi- ja koulutuspalvelujen sekä muiden vastaavien palveluiden tarjoaja. SKF:llä on edustajia yli 130 maassa, ja sillä on maailmanlaajuisesti noin 15 000 jakelupistettä. Vuonna 2013 yhtiön vuotuinen liikevaihto oli 63 597 miljoonaa Ruotsin kruunua ja yrityksessä oli 48 401 työntekijää. www.skf.com

    ® SKF on SKF-konsernin rekisteröity tavaramerkki | © SKF Group
    ™ BeyondZero on SKF-konsernin rekisteröity tavaramerkki.

  • Kuva

Lataa lehdistöpaketti

Lehdistöpaketti (717 KB)

SKF logo