SKF-sivuston evästeet

SKF käyttää verkkosivuillaan evästeitä esittämiensä tietojen mukauttamiseksi mahdollisimman hyvin sivulla käyvien käyttäjien esimerkiksi maata ja kieltä koskeviin valintoihin. Hyväksytkö SKF:n evästeet?

Will you accept SKF cookies?

SKF:ltä uusi edullinen akselin laserlinjausjärjestelmä

  • Tarina

    2015 toukokuu 11, 13:00 CEST

    Göteborg, 11.5.2015: SKF julkisti tänään TKSA 31- akselin laserlinjaustyökalun, joka on helppokäyttöinen alemman hintakategorian linjauslaite. Työkalu on tarkoitettu teollisuussovelluksiin, joissa käytetään pyöriviä koneita. Se auttaa asiakkaita huomaamaan ja korjaamaan akselin suuntausvirheitä, mikä parantaa laitteiden käytettävyyttä ja luotettavuutta sekä säästää ylläpitokustannuksia. TKSA 31 ja aiemmin esitelty TKSA 41 ovat rakenteeltaan samanlaiset, mutta TKSA 31 on hinnaltaan isoveljeään TKSA 41:tä edullisempi. Tämän pienemmän version mittaustoiminnot eivät ole yhtä monipuoliset eikä siihen sisälly kameratoimintoa, jonka avulla TKSA 41:n linjausraportteihin on mahdollista lisätä kuvia. Molemmat työkalut on suunniteltu helpottamaan akselin linjausta myös kokemattomammille käyttäjille.

    TKSA 31:ssä on kaksi mittausyksikköä, joissa on suuret anturit ja kirkkaat laserit. Sen käytön ansiosta esisuuntauksen tarve pienenee ja mittaukset onnistuvat tarkasti myös vaikeissa olosuhteissa. Laitteeseen kuuluva soft-foot-työkalu auttaa luomaan edellytykset onnistuneelle mittaukselle.

    TKSA 31:n nestekidenäytön (LCD) kosketustoiminto tekee linjauksesta nopeaa ja helppoa, ja mittaukset voidaan suorittaa käyttämällä tuttuja kello 9-12-3-asentoja ja niistä jokaiseen liittyvää 40 asteen lisäjoustoa. Työkalun käyttöliittymä tukee intuitiivisia mittauksia ja mahdollistaa koneen vaaka- ja pystyasennon korjaamisen.

    Koska laite havaitsee, milloin päät ovat oikeassa asennossa, sillä on mahdollista tehdä automaattisia mittauksia ja sen käyttäjä voi kiertää akseleita ja pitää niitä paikallaan molemmin käsin. Jokaisen linjauksen jälkeen TKSA 31 laatii automaattisesti yksilöllisen raportin muistiinpanoineen ja jokainen raportti voidaan viedä pdf-muotoon tallennettuna tiedostona. Sisäänrakennettu konekirjasto auttaa pitämään suuntauraportit järjestyksessä ja tarjoaa yleiskuvan kaikista koneista.

    Aktiebolaget SKF
    (publ)

    Lisätietoja:
    Lehdistöpaketti Nia Kihlström, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

    SKF on johtava maailmanlaajuinen laakereiden, tiivisteiden, mekatroniikan, voitelujärjestelmien sekä teknisen tuen, kunnossapito- ja luotettavuuspalvelujen, konsultointi- ja koulutuspalvelujen sekä muiden vastaavien palveluiden tarjoaja. SKF:llä on edustajia yli 130 maassa, ja sillä on maailmanlaajuisesti noin 15 000 jakelupistettä. Vuonna 2014 yhtiön vuotuinen liikevaihto oli 70 975 miljoonaa Ruotsin kruunua ja yrityksessä oli 48 593 työntekijää. www.skf.com

    ® SKF on SKF-konsernin rekisteröity tavaramerkki | © SKF Group.

  • Kuva

Lataa lehdistöpaketti

Lehdistöpaketti (3.1 MB)

SKF logo