SKF-sivuston evästeet

SKF käyttää verkkosivuillaan evästeitä esittämiensä tietojen mukauttamiseksi mahdollisimman hyvin sivulla käyvien käyttäjien esimerkiksi maata ja kieltä koskeviin valintoihin. Hyväksytkö SKF:n evästeet?

Will you accept SKF cookies?

SKF:n ratkaisuja energiankulutuksen ja suorituskyvyn optimoimiseksi esitellään WEFTEC 2015 -tapahtumassa

  • Tarina

    2015 syyskuu 10, 14:00 CEST

    SKF will display a range of innovations designed to save energy and optimize equipment operation in the water quality industry at WEFTEC 2015.

    Göteborg, 10. syyskuuta 2015: SKF esittelee markkinoiden johtavia ratkaisujaan vedenpuhdistusalalle WEFTEC 2015 -tapahtumassa. Esillä olevat ratkaisut on suunniteltu niin, että toiminnot ja ylläpitotiimit pystyvät kustannustehokkaasti parantamaan käyttöomaisuuden tuottavuutta ja luotettavuutta sekä vähentämään energiankulutusta.

    SKF esittelee koko keskipakoisperiaatteella toimiviin ilmastuspuhaltimiin suunnitellun magneettisen järjestelmäratkaisunsa. Ratkaisun avulla käyttäjät voivat supistaa ilmastusprosessiensa energiankäyttöä 10–40 % nykyisiin puhallinyksiköihin verrattuna uuden energiatehokkaan mallin ansiosta. SKF:n ilmastuspuhallinjärjestelmiin suunniteltu ratkaisu kuuluu SKF BeyondZero* -tuotevalikoimaan.

    SKF:n osastolla esitellään myös SKF EnCompass Field Performance Programme, joka on laakereiden suorituskykyä merkittävästi parantava innovaatio. SKF EnCompass mahdollistaa laakeritekniikan optimoinnin ja aiempaa tarkemman analyysin tekijöistä, jotka vaikuttavat laakerin käyttöikään niiden todellisessa käyttöympäristössä.

    Osastolla vierailijoilla on mahdollisuus saada tietoa myös SKF SimPro -työkalusta. SimPro on SKF EnCompass -ohjelmaan kuuluva laskentatyökalu, joka auttaa vedenpuhdistusalan insinöörejä valitsemaan sovelluksensa vaatimuksiin ja käyttöolosuhteisiin oikeat laakerit parantaakseen laitteistojensa suorituskykyä.

    WEFTEC on yksi veden laadusta vastaaville ammattilaisille tarkoitetuista maailman johtavista tekniikka- ja koulutustapahtumista, joka järjestetään Chicagossa, Illinoisin osavaltiossa 28.–30.9.2015. Tapahtuman kävijät löytävät SKF:n ratkaisut ja asiantuntijat osastolta 3852.

    * The SKF BeyondZero tuotevalikoima sisältää tuotteita, joiden ympäristövaikutukset ovat mahdollisimman vähäisiä. Päästäkseen the SKF BeyondZero valikoimaan, SKF tuotteiden, palveluiden ja ratkaisujen pitää olla merkittävästi ympäristöä hyödyttäviä

    Aktiebolaget SKF
    (publ)

    Lisätietoja:
    Lehdistösuhteet: Nia Kihlström, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

    SKF on johtava maailmanlaajuinen laakereiden, tiivisteiden, mekatroniikan, voitelujärjestelmien sekä teknisen tuen, kunnossapito- ja luotettavuuspalvelujen, konsultointi- ja koulutuspalvelujen sekä muiden vastaavien palveluiden tarjoaja. SKF:llä on edustajia yli 130 maassa, ja sillä on maailmanlaajuisesti noin 15 000 jakelupistettä.

    Vuonna 2014 yhtiön liikevaihto oli 70 975 miljoonaa Ruotsin kruunua ja sillä oli 48 593 työntekijää. www.skf.com 

    ® SKF on SKF-konsernin rekisteröity tavaramerkki | © SKF Group.
    ™ BeyondZero on SKF-konsernin rekisteröity tavaramerkki.

  • Kuva

Lataa lehdistöpaketti

Lehdistöpaketti (434 KB)

SKF logo