SKF uudistaa SKF SEAL JET -laitteen, ainutlaatuisen sovelluksen tiivisteprototyyppejä varten
-
Tarina
2015 syyskuu 24, 14:00 CEST
SKF has perfected the latest version of SKF SEAL JET, its proprietary method of producing seals by machining soft materials such as rubber and polyurethane.
Göteborg, 24. syyskuuta 2015: SKF ilmoitti tänään kehittäneensä uusimman sukupolven SKF SEAL JET-laitteen muun muassa tiivisteprototyyppien valmistamista varten.
Tekniikan avulla tiivisteet voidaan valmistaa nopeasti ja helposti, käytettäväksi joko prototyyppeinä tuotekehittelyssä tai pienten sarjojen varaosina. SKF SEAL JET -teknologialla valmistetut tiivisteet ovat mitoiltaan ja ominaisuuksiltaan täysin teollisesti tuotettujen, esimerkiksi ruiskupuristettujen tiivisteiden kaltaisia.
"Asiakkaat tarvitsevat täysin toimivia prototyyppejä, joita voidaan testata todellisissa käyttöolosuhteissa", johtaja Thomas Schwarz, SKF Fluid System Seals Research and Development sanoo. "Tiivisteet, jotka on valmistettu käyttämällä SKF SEAL JET -teknologiaa, kestävät täysimittaisen kenttätestauksen."
SKF SEAL JET kehitettiin alun perin tavaksi tarjota varaosina käytettäviä tiivisteitä nopeasti, mutta laitteen nopeus ja joustavuus on tehnyt siitä korvaamattoman prototyyppityökalun käytettäväksi tuotekehittelyssä. Tyypillisesti sitä käytetään dynaamisten hydraulitiivisteprototyyppien valmistamiseen esimerkiksi männän- ja männänvarrentiivisteiksi ja toimialoilla kuten maastokulkuneuvojen, sylinterien ja työstökoneiden valmistuksessa sekä elintarviketeollisuudessa.
Vielä nykyäänkin monet tiivisteprototyypit valmistetaan edelleen käyttämällä prototyyppimuotteja. Tämä voi olla kallista ja hidasta, kun ennen lopullisen tiivisteen aikaansaamista tarvitaan neljästä viiteen muottivaihtoehtoa. SKF SEAL JET on paljon nopeampi, koska sen avulla tiivisteprototyypit voidaan työstää nopeasti tarkkoihin mittoihin.
Monet teknologiset erityispiirteet ovat olennaisen tärkeitä taustatekijöitä SKF SEAL JETin menestykselle. Niistä merkittävin on mahdollisuus työstää tiivisteissä käytettäviä pehmeitä materiaaleja kuten polyuretaania ja kumia. Tämä tapahtuu yhdistämällä erityinen leikkuuterämalli, tarkka prosessinvalvonta ja erityinen chip removal -menetelmä.
"Työstölastut ovat hyvin elastisia ja voivat vahingoittaa työkaluja. Lastujen poisto on erittäin tärkeää" Schwarz sanoo.
Samalla SKF on kehittänyt oman, laajan materiaalivalikoiman, josta pystytään tuottamaan ominaisuuksiltaan hyvin monentyyppisiä tiivisteitä. Niillä on kyettävä saamaan aikaan tiivisteen tärkeitä ominaispiirteitä, kuten pinnan karheus.
Prosessia käytetään tavallisesti valmistettaessa tiivisteitä, joiden ulkohalkaisija on enintään 600 mm. Sillä voidaan kuitenkin tehdä myös hyvin pieniä ja hyvin suuria tuotteita, joista suurimpien halkaisija on jopa 4 000mm, yhtenä kappaleena. Myös tätä suurempia voidaan tehdä käyttämällä erityistä hitsaustekniikkaa. Teknologian joustavuus merkitsee, että sen avulla on mahdollista tehdä myös tiivisteitä, jotka eivät vastaa standardimittoja.
Samalla, kun 3D-tulostustekniikka, kuten SLS (Selective Laser Sintering) ja FDM (Fused Deposition Modelling) ovat edistyneet huomattavasti prototyyppien valmistuksessa, niiden käyttöönotto tiivisteiden kehittelyssä on epätodennäköistä. Tämä johtuu osittain siitä, että käytettävissä olevien materiaalien valikoima on liian kapea, mutta myös siitä, että tiivisteprototyyppien on vastattava laadultaan lopullista tuotetta, jotta niitä voidaan testata todellisissa käyttöolosuhteissa. 3D-tulostuksella valmistettujen tiivisteiden fyysiset ominaisuudet eivät ole tähän tarkoitukseen riittävän kestäviä.
Aktiebolaget SKF
(publ)Lisätietoja:
Lehdistösuhteet:
Monique Turner, +1 267 436 6836; +1215 801 8722; Monique.Turner@skf.comSKF on johtava maailmanlaajuinen laakereiden, tiivisteiden, mekatroniikan, voitelujärjestelmien sekä teknisen tuen, kunnossapito- ja luotettavuuspalvelujen, konsultointi- ja koulutuspalvelujen sekä muiden vastaavien palveluiden tarjoaja. SKF:llä on edustajia yli 130 maassa, ja sillä on maailmanlaajuisesti noin 15 000 jakelupistettä.
Vuonna 2013 yhtiön liikevaihto oli 63 597 miljoonaa Ruotsin kruunua ja sillä oli 48 401 työntekijää.www.skf.com
® SKF on SKF-konsernin rekisteröity tavaramerkki | © SKF Group.
® SKF SEAL JET on SKF-konsernin rekisteröity tavaramerkki | SKF Group. -
Kuva
Lataa lehdistöpaketti
- Prosessityöstö 300dpi (1.0 MB) Esikatselu
- MachinedSeals 01 (1.5 MB) Esikatselu
- SKF SEAL JET NG040 (2.5 MB) Esikatselu