SKF-sivuston evästeet

SKF käyttää verkkosivuillaan evästeitä esittämiensä tietojen mukauttamiseksi mahdollisimman hyvin sivulla käyvien käyttäjien esimerkiksi maata ja kieltä koskeviin valintoihin. Hyväksytkö SKF:n evästeet?

Will you accept SKF cookies?

SKF parantaa suorituskykyä uusilla pienikokoisilla tiivistetyillä pallomaisilla rullalaakereilla

  • Tarina

    2015 lokakuu 13, 11:00 CEST

    Small sealed SKF Explorer roller bearings with improved performance prolong or even virtually eliminate service intervals and needs for re-lubrication, for gearless traction motors and reduce environmental impact. The new range will be shown for the first time at Interlift, Augsburg Messe, Germany, 13-16 October

    Göteborg, Ruotsi, 13. lokakuuta 2015: SKF on uudistanut pienikokoisten tiivistettyjen pallomaisten rullalaakerien SKF Explorer -malliston. Laakerien kitka on entistä pienempi ja toimintalämpötilat alhaisemmat. Ne mahdollistavat suurempia nopeuden ylärajan ohjearvoja ja huollon tarve on vähäinen. Uudet laakerit voivat merkittävästi parantaa hissien vaihteettomien käyttömoottorien luotettavuutta ja vähentää niiden huollon tarvetta. Tiivistetyt pallomaiset SKF Explorer -rullalaakerit sisältyvät SKF BeyondZero* tuotevalikoimaan.

    Tämän pienikokoisten tiivistettyjen pallomaisten rullalaakerien malliston laakereissa on uusi "RS" -merkinnällä varustettu tiivisteen rakenne, joka vähentää laakerin kokonaiskitkaa jopa 20 prosentilla. Tyypillisissä toimintaolosuhteissa tämä merkitsee jopa 145 kWh:n laskennallista vuosittaista energiansäästöä. Tavanomaisella raskaan hissin vaihteettomalla käyttömoottorilla, johon on vaihdettu kaksi tiivistettyä SKF Explorer -laakeria uudella optimoidulla rakenteella, voidaan vähentää CO2 päästöjä jopa 100 kg vuosittain. Moottorin koko elinkaaren aikana CO2 päästöt voivat vähentyä jopa kahdella tonnilla.

    Pienempi kitka merkitsee myös sitä, että laakerit toimivat jopa 20 °C:ta alhaisemmissa lämpötiloissa ja sallivat maksimikäyttönopeudet, jotka ovat kaksinkertaiset verrattuna korvattavan SKF-malliston tiivistettyihin pallomaisiin rullalaakereihin. Laakerien alhaisemmat käyttölämpötilat pidentävät niiden voiteluaineiden käyttöikää ja mahdollistavat siten voiteluvälit, jotka ovat kaksi kertaa pidemmät verrattuna nykyisiin malleihin. Tämän ansiosta voidaan nyt aiempaa useampia käyttösovelluksia pitää kestovoideltuina.

    Uusi RS-tiiviste on suunniteltu toimimaan optimoidulla huulipaineella, joka vähentää tiivisteen kitkaa jopa 50 prosentilla. Lisäksi ulomman renkaan ura on muotoiltu uudelleen parantamaan tiivisteen käyttövarmuutta ja varmistamaan sen vuotamattomuus. RS-tiivisteissä on kumitettu sivupinta, joka sietää naarmuuntumista ja korroosiota paremmin kuin metallipintainen vaihtoehto.

    Yllä kuvattujen uusien ominaisuuksien ja etujen lisäksi pienikokoiset ja suorituskykyisemmät SSRB-laakerit pystyvät kantamaan erittäin suuria säteis- ja aksiaalikuormituksia ja samalla niiden itseasettumisominaisuudet mahdollistavat mukautumisen kulmavirheisiin ja akselitaipumiin. Tiivistetyillä pallomaisilla SKF Explorer rullalaakereilla on myös suuri vierintätarkkuus ja erinomainen rullien ohjaus, mikä vähentää melua, tärinää ja kitkatasoa.

    SKF:llä on tarjolla poikkeuksellisen laaja pallomaisten rullalaakerien valikoima.

    Interlift 2015 messut pidetään 13 - 16. lokakuuta 2015 Augsburgissa, Saksassa. Messuvieraat voivat tutusta SKF:n ratkaisuihin ja asiantuntijoihin hallissa 3 osastolla 3199.

    Aktiebolaget SKF
    (publ)

    Lisätietoja:
    Lehdistösuhteet: Nia Kihlström, +46 31-337 2897, +46 706 67 28 97,nia.kihlstrom@skf.com

    SKF is a leading global supplier of bearings, seals, mechatronics, lubrication systems, and services which include technical support, maintenance and reliability services, engineering consulting and training. SKF is represented in more than 130 countries and has around 15,000 distributor locations worldwide. Annual sales in 2014 were SEK 70 975 million and the number of employees was 48 593. www.skf.com

    ® SKF is a registered trademark of the SKF Group.

    ™ BeyondZero is a trademark of the SKF Group

  • Kuva

Lataa lehdistöpaketti

Lehdistöpaketti (1.2 MB)

SKF logo