SKF-sivuston evästeet

SKF käyttää verkkosivuillaan evästeitä esittämiensä tietojen mukauttamiseksi mahdollisimman hyvin sivulla käyvien käyttäjien esimerkiksi maata ja kieltä koskeviin valintoihin. Hyväksytkö SKF:n evästeet?

cookie_information_popup_text_2[123]

SKF:ltä uusi akkukäyttöinen rasvapuristin

  • Tarina

    2015 lokakuu 27, 10:00 CEST

    Göteborg, 27. lokakuuta 2015: SKF ilmoittaa tänään tuovansa markkinoille uuden akkukäyttöisen rasvapuristimen, TLGB 20. Tämä ainoalaatuinen työväline on suunniteltu tehokkuuden maksimointiin, ja siinä on sisäänrakennettu kulutusmittari, joka auttaa välttämään yli- ja alivoitelun.

    SKF:n akkukäyttöinen rasvapuristin TLGB 20 soveltuu monenlaisiin manuaalisiin voitelutehtäviin ja on optimoitu käytettäväksi laakereiden ja koneiden voiteluun teollisissa tuotantoympäristöissä sekä myös maatalous- ja työkoneissa.

    TLGB 20 rasvapuristimella on kestävä ergonominen rakenne, johon kuuluvat käyttöä helpottava kolmipistejalusta ja 20 voltin litiumioniakku, jolla on pitkä kestoikä. Rasvapuristimen näyttö osoittaa akun lataustilan, annostellun voiteluainemäärän, pumpun/moottorin kierrosnopeuden ja tukkiutuneet suuttimet.

    Tässä monikäyttöisessä rasvapuristimessa, joka annostelee jopa 15 patruunaa voiteluainetta yhdellä akun latauksella, on valittavana kaksi virtausnopeutta, mikä mahdollistaa sovelluskohtaiset asetukset. Sitä voidaan käyttää jopa 700 bar (10 000 psi) paineella. Varusteena on myös sisäänrakennettu lamppu valaisemaan työskentelyaluetta.

    Rasvapuristin toimitetaan vankassa kantolaukussa varustettuna 900 mm (36-tuumainen) korkeapaineletkulla, ladattavalla 20 voltin akulla ja 90 minuutin laturilla.

    Aktiebolaget SKF
    (julk.)

    Lisätietoja: 
    Lehdistösuhteet: Theo Kjellberg, +46 725 77 65 76; theo.kjellberg@skf.com 

    SKF is a leading global supplier of bearings, seals, mechatronics, lubrication systems, and services which include technical support, maintenance and reliability services, engineering consulting and training. SKF is represented in more than 130 countries and has around 15,000 distributor locations worldwide. 

    Vuonna 2014 yhtiön vuotuinen liikevaihto oli 70 975 miljoonaa Ruotsin kruunua ja yrityksessä oli 48 593 työntekijää. www.skf.com

    ® SKF on SKF-konsernin rekisteröity tavaramerkki | © SKF Group

  • Kuva

Lataa lehdistöpaketti

Lehdistöpaketti (542 KB)

SKF logo