SKF-sivuston evästeet

SKF käyttää verkkosivuillaan evästeitä esittämiensä tietojen mukauttamiseksi mahdollisimman hyvin sivulla käyvien käyttäjien esimerkiksi maata ja kieltä koskeviin valintoihin.

Hyväksytkö SKF:n evästeet?

SKF:n Intian toimipiste sai parhaan mahdollisen ympäristöluokituksen

2015 marraskuu 03, 08:30 CET

Göteborg, 3. marraskuuta 2015: Intian Kestävän rakentamisen neuvosto (Green Building Council) on myöntänyt SKF:n Intian Punessa sijaitsevalle toimipaikalle platinaluokituksen, joka on korkein mahdollinen LEED-luokitus (Leadership in Energy and Environmental Design).

Energia- ja vesitehokkuutta painottaen suunnitellun rakennuksen pinnoitusmateriaali ja valaistus auttoivat sitä ylittämään LEEDin perustason rakennusvaatimukset noin 60%:lla. Kaikesta rakennuksessa käytetystä sähköstä 65% tulee katolla olevista aurinkopaneeleista – ja toimistoajan huipputunteina se on energiariippumaton, koska silloin 100% sähkönkulutuksesta saadaan aurinkoenergiasta.

Rob Jenkinson, SKF:n liiketoiminnan kestävyydestä vastaava johtaja kertoo: "Vuodesta 2010 lähtien me olemme rakentaneet ja sertifioineet kaikkiaan kolmetoista laitosta neljässä maanosassa LEED-standardin mukaisesti. Tämä on neljäs LEED-sertifikaattimme Intiassa ja jälleen uusi osoitus toimista, joilla me SKF:llä vähennämme ympäristövaikutuksia ja käyttökuluja ajan myötä."

SKF on jo kauan painottanut kestävää kehitystä – tavalla, jonka BeyondZero strategia määrittelee. LEED-sertifiointi on vain yksi esimerkki niistä monista toimista, joihin olemme ryhtyneet ympäristövaikutusten vähentämiseksi koko arvoketjun varressa. Toinen esimerkki on SKF Groupin keskittyminen energian ja hiilen käyttöä säästäviin ratkaisuihin omassa tuotanto-, logistiikka- ja hankintatoiminnassaan. SKF:n energiankäyttö on vähentynyt absoluuttisesti 15% vuodesta 2006 alkaen, vaikka samana aikana yhtymän liikevaihto on kasvanut 30%.

Aktiebolaget SKF
(julk.)

Lisätietoja:
LEHDISTÖ: Theo Kjellberg, johtaja, Lehdistösuhteet
puh.: +46 31 337 6576, matkapuhelin: +46 725-776576, sähköposti: theo.kjellberg@skf.com

SIJOITTAJASUHTEET: Patrik Stenberg, sijoittajasuhteiden päällikkö
Patrik Stenberg, +46 31-337 2104; +46 705-472 104; patrik.stenberg@skf.com

SKF on johtava maailmanlaajuinen laakereiden, tiivisteiden, mekatroniikan, voitelujärjestelmien sekä teknisen tuen, kunnossapito- ja luotettavuuspalvelujen, konsultointi- ja koulutuspalvelujen sekä muiden vastaavien palveluiden tarjoaja. SKF:llä on edustajia yli 130 maassa, ja sillä on maailmanlaajuisesti noin 15 000 jakelupistettä. Vuonna 2014 yhtiön liikevaihto oli 70 975 miljoonaa Ruotsin kruunua ja sillä oli 48 593 työntekijää. www.skf.com 

® SKF on SKF Groupin rekisteröity tavaramerkki.
™ BeyondZero on SKF Groupin rekisteröity tavaramerkki.

Lataa lehdistöpaketti

Koko tiedote pdf-muodossa (547 KB)

SKF logo