SKF-sivuston evästeet

SKF käyttää verkkosivuillaan evästeitä esittämiensä tietojen mukauttamiseksi mahdollisimman hyvin sivulla käyvien käyttäjien esimerkiksi maata ja kieltä koskeviin valintoihin.

Hyväksytkö SKF:n evästeet?

SKF julkaisee uuden käsikirjan paperikoneiden vierintälaakereista

  • Tarina

    2016 huhtikuu 20, 02:00 CET

    SKF esittelee viidennen painoksen erityisesti paperikoneiden suunnittelijoille, käyttäjille ja kunnossapitohenkilöstölle tarkoitetusta teknisestä käsikirjasta.

    Göteborg, 20.4.2016: SKF on julkistanut uuden version paperikoneiden vierintälaakereita koskevasta erikoiskäsikirjastaan, joka auttaa alan ammattilaisia maksimoimaan laakereidensa käyttöiän. Teknisen käsikirjan painos on viides, ja se on laadittu toimimaan korvaamattomana tiedonlähteenä ja oppaana paperikoneiden parissa työskenteleville aina suunnittelijoista ja käyttäjistä kunnossapitohenkilöstöön saakka.

    Käsikirjan uusin painos sisältää SKF-laakereiden mallien ja suorituskyvyn edistymistä vastaavat ajantasaiset tiedot ja ohjeita sovelluskohtaista laakereiden valintaa varten kaikkiin käyttökohteisiin viime vuosina tapahtuneiden muutosten mukaisesti. Laakeri- ja tuoteasiantuntijoiden laatimassa käsikirjassa on myös suositukset laakerointia, asennusta, ylläpitoa ja voitelua varten tehokkuuden lisäämiseksi entisestään.

    "Paperikonekäsikirjojen vierintälaakerimme ovat auttaneet alan ammattilaisia maksimoimaan laakerien käyttöiän optimoimalla asennus-, kunnossapito- ja voitelumenettelyt käsikirjan ensimmäisestä vuoden 1964 painoksesta alkaen", Philippe Gachet, SKF:n Senior Technical Consultant sanoo. "Tämä viides painos on saatettu ajan tasalle vastaamaan uusinta paperitehtaiden ja laakerimallien kehitystä niin, että se toimii edelleen alan parhaita käytäntöjä ja markkinoiden parasta neuvontaa tarjoavana tietolähteenä."

    270-sivuinen paperikantinen teos sisältää merkittäviä muutoksia verrattuna edelliseen käsikirjaan, joka julkaistiin vuonna 2011, ja siinä on uusia osia, joissa käsitellään tehtaiden henkilöstön kannalta tärkeitä aiheita, kuten laakerivaurioiden syiden selvittäminen ja laakerien kunnostaminen. Käsikirjassa on päivitettyä ja käytännössä hyödylliseksi havaittua tietoa suosituksista laakerien sovittamista ja voiteluaineen vesipitoisuuden ylärajoja varten. Uusi materiaali varmistaa, että käsikirja sisältää tiedot sovelluksista, joita sen aiemmissa painoksissa ei ole käsitelty, kuten liimapuristimet, levitystelat ja köysipyörät.

    Muuta uutta sisältöä on yhtälö rullaimen laakerin kuormituksen laskemiseksi ja tiedot SensorMount-menetelmästä kartioreikäisten laakereiden asentamiseksi optimaalisen suorituskyvyn takaamiseksi käytettäessä paperiteollisuuden ja SKF:n uusimpia teknologiainnovaatioita. Käsikirja on myös käyttäjäystävällisempi kuin koskaan ennen.

    Käsikirja paperikoneiden vierintälaakereista on saatavana englanninkielisenä SKF:n toimipisteistä tai sen voi ladata verkon Knowledge Centre -kirjastosta tässä.

    Aktiebolaget SKF
    (julk.)

    Lisätietoja:
    Lehdistösuhteet: Sabine Hergenröder, +46 31 337 6418, +46 705 77 6418, sabine.hergenroder@skf.com

    SKF on johtava maailmanlaajuinen laakereiden, tiivisteiden, mekatroniikan, voitelujärjestelmien sekä teknisen tuen, kunnossapito- ja luotettavuuspalvelujen, konsultointi- ja koulutuspalvelujen sekä muiden vastaavien palveluiden tarjoaja. SKF:llä on edustajia yli 130 maassa, ja sillä on maailmanlaajuisesti noin 17 000 jakelupistettä.
    Vuonna 2015 yhtiön liikevaihto oli 75 997 miljoonaa Ruotsin kruunua ja sillä oli 46 635 työntekijää. www.skf.com

    ® SKF on SKF-konsernin rekisteröity tavaramerkki | © SKF Group.

  • Kuva

Lataa lehdistöpaketti

Lehdistöpaketti (79.6 KB)

SKF logo