SKF-sivuston evästeet

SKF käyttää verkkosivuillaan evästeitä esittämiensä tietojen mukauttamiseksi mahdollisimman hyvin sivulla käyvien käyttäjien esimerkiksi maata ja kieltä koskeviin valintoihin.

Hyväksytkö SKF:n evästeet?

SKF toimittaa kahdeksan tonnin laakerin kaivoslaitteistoon

  • Tarina

    2016 lokakuu 07, 10:00 CET

    Suurin ISO-mittasarjan pallomainen rullalaakeri, jonka SKF on koskaan valmistanut

    Göteborg, 7.10.2016: SKF on valmistanut ja toimittanut tähän asti suurimman pallomaisen rullalaakerinsa (reiän halkaisija 1,25 metriä) kaivosteollisuuden käyttöön. Laakerin valmisti SKF:n Göteborgin tehdas.

    "SKF on yksi maailman johtavista pallomaisten rullalaakereiden valmistajista. Se tuottaa kaiken kokoisia ja kaikenlaisiin sarjoihin kuuluvia laakereita aina pienimmistä, reiän halkaisijaltaan 20 mm:n laakereista, tähän lähes kahdeksan tonnia painavaan laakeriin", sanoo Petra Öberg Gustafsson, SKF:n itseasennoituvien rullalaakereiden tuotelinjapäällikkö.

    Laakerissa on ainutlaatuinen SKF SensorMount -järjestelmä, joka mittaa laakerin todellisen asennustiukkuuden. Tämä vähentää riskiä väärästä asennuksesta, joka on suurikokoisten laakereiden merkittävä ongelma. Laakeri painaa 7 780 kg. Sen jokainen rulla painaa 42 kg.

    Laakeri kuuluu päivitettyyn SKF Explorer -luokkaan, jonka kulumisenkesto on entistä parempi patentoidun materiaalin lämpökäsittelyn ansiosta. Laakerin käyttöikä on nyt lähes kaksinkertaistunut vaativissa voitelu- ja likaantumisolosuhteissa.

    SKF valittiin toimittamaan laakerit sovellussuunnitteluosaamisensa ja tukipalveluidensa sekä sille suurten teollisuuslaakereiden valmistuksesta kertyneen tietämyksen ja kokemuksen ansiosta.

    Göteborgin tehtaan projektipäällikkö Daniel Ortega sanoo: "Olemme toimineet tiiviissä yhteistyössä asiakkaan kanssa suunnitellessamme optimaalista 241/1250-laakeria, joka soveltuu erityisesti kaivosteollisuuden käyttöön. Näiden laitteiden toimintaolosuhteet ovat äärimmäisen vaikeat ja laakerin odotettavissa olevan käyttöiän kannalta erittäin vaativat."

    Aktiebolaget SKF
    (publ)

    Lisätietoja:
    Lehdistösuhteet: Sabine Hergenröder, +46 31 337 6418, +46 705 77 6418, sabine.hergenroder@skf.com

    SKF on johtava maailmanlaajuinen laakereiden, tiivisteiden, mekatroniikan, voitelujärjestelmien sekä teknisen tuen, kunnossapito- ja luotettavuuspalvelujen, konsultointi- ja koulutuspalvelujen sekä muiden vastaavien palveluiden tarjoaja. SKF:llä on edustajia yli 130 maassa, ja sillä on maailmanlaajuisesti noin 17 000 jakelupistettä. Vuonna 2015 yhtiön liikevaihto oli 75 997 miljoonaa Ruotsin kruunua ja sillä oli 46 635 työntekijää. www.skf.com

    ® SKF and SensorMount ovat SKF-konsernin rekisteröityjä tavaramerkkejä.

  • Kuva

Lataa lehdistöpaketti

Lehdistöpaketti (22.6 MB)

SKF logo