SKF-sivuston evästeet

SKF käyttää verkkosivuillaan evästeitä esittämiensä tietojen mukauttamiseksi mahdollisimman hyvin sivulla käyvien käyttäjien esimerkiksi maata ja kieltä koskeviin valintoihin.

Hyväksytkö SKF:n evästeet?

SKF:ltä uusi akselinlinjauslaite

  • Tarina

    2016 marraskuu 07, 13:00 CEST

    Göteborg, 7.11.2016: SKF julkisti tänään TKSA 71 -akselinlinjauslaitteen. Laite on tarkoitettu ammattikäyttöön vaativissa olosuhteissa, ja se takaa erinomaisen linjaustuloksen sekä pitkän käyttöiän.

    Linjauslaitteen helppokäyttöiset ohjelmistosovellukset antavat mahdollisuuden käyttää erilaisia linjausmenetelmiä: akselin linjaus, pehmeän tassun korjaus, pystyakselin linjaus, väliakselin linjaus, konelinjaus ja mittakelloarvot. Sen innovatiivinen instrumenttitekniikka mahdollistaa suuren mittaustarkkuuden ja erinomaisen suojan pölyltä ja vedeltä. Monikäyttöisessä TKSA 71:ssä on myös äärimmäisen pienikokoiset mittausyksiköt, jotka soveltuvat käytettäväksi ahtaissa tiloissa.

    Monissa erilaisissa sovelluksissa käyttökelpoinen TKSA 71 on saatavana perusmallina, jossa on vakiokomponentit ja kestävä laukku, joka soveltuu käsimatkatavaraksi lentokoneissa. TKSA 71/PRO sisältää lisäkomponentteja vaativampia sovelluksia varten ja se toimitetaan suuremmassa, kestävässä pyörällisessä laukussa. Malleissa TKSA 71D ja TKSA71D/PRO on näyttölaite, jossa on suojakansi ja valmiiksi asennetut sovellukset, jotka ovat valmiit käytettäväksi ilman internetyhteyttä tai käyttäjätilin perustamista.

    TKSA 71:n ohjelmistosovellukset on suunniteltu intuitiiviseen käyttöön ilman valmistelevaa koulutusta ja ne ovat saatavilla ilmaiseksi sekä Android- että Apple iOS -käyttöjärjestelmiin. Yhteisiä piirteitä molemmille ovat kattavat, automaattiset raportit, vienti- ja jakamismahdollisuus, opetusvideot sovelluksessa, sisäänrakennetut toleranssiohjeet, häiriöiden kompensointi, 3-D live view sekä täysin toimintavalmis esittelytila.

    Katso videomme ja opi, miten SKF:n uusi akselinlinjaustyökalu TKSA 71 toimii, tai katso SKF:n tuotesivuilta lisätietoja.

    Aktiebolaget SKF
    (publ)

    Lisätietoja:
    Lehdistösuhteet: Sabine Hergenröder, +46 31 337 6418, +46 705 77 6418, sabine.hergenroder@skf.com

    SKF on johtava maailmanlaajuinen laakereiden, tiivisteiden, mekatroniikan, voitelujärjestelmien sekä teknisen tuen, kunnossapito- ja luotettavuuspalvelujen, konsultointi- ja koulutuspalvelujen sekä muiden vastaavien palveluiden tarjoaja. SKF:llä on edustajia yli 130 maassa, ja sillä on maailmanlaajuisesti noin 17 000 jakelupistettä. Vuonna 2015 yhtiön liikevaihto oli 75 997 miljoonaa Ruotsin kruunua ja sillä oli 46 635 työntekijää. www.skf.com

    ® SKF on SKF-konsernin rekisteröity tavaramerkki.

  • Kuva

Lataa lehdistöpaketti

Lehdistöpaketti (956 KB)

SKF logo