SKF-sivuston evästeet

SKF käyttää verkkosivuillaan evästeitä esittämiensä tietojen mukauttamiseksi mahdollisimman hyvin sivulla käyvien käyttäjien esimerkiksi maata ja kieltä koskeviin valintoihin.

Hyväksytkö SKF:n evästeet?

Uusi SKF:n rasva puolittaa tärinävaurioiden määrän

  • Tarina

    2016 joulukuu 12, 10:00 CET

    SKF:n innovatiivinen tärinävaurioita ehkäisevä pyörännapalaakereihin tarkoitettu rasva vähentää merkittävästi kitkaa ja kulumista ja tehostaa samalla laakerin toimintaa.

    Göteborg, 12.12.2016: SKF on julkistanut uuden rasvan, jonka on todettu vähentävän pyörännapalaakeriyksiköiden tärinävaurioita yli 50 prosenttia kilpaileviin rasvalaatuihin verrattuna. Tämä voiteluaine on tuotu markkinoille helpottamaan kyseisen kulumisongelman ratkaisemista. Se voi myös parantaa ajoneuvon yleistä suorituskykyä vähentämällä sovitekorroosiota ja tärinän aiheuttamia mikrovaurioita.

    Sekä uusissa laitteissa että jälkiasennuksissa käytettäväksi suunniteltu rasva on täysin yhteensopiva laakerikomponenttien materiaalien kanssa. Testattaessa sitä yhdessä monien muiden vakiorasvojen kassa se todettiin parhaiten toimivaksi voiteluaineeksi, joka vähentää tärinän aiheuttamia vierintäpintojen mikrovaurioita.

    Tämän ratkaisun osoitettiin parantavan pysyvästi laakerin kestävyyttä vierintäpintojen mikrovaurioita vastaan, joita esiintyy usein esimerkiksi ajoneuvojen rautatie- tai maantiekuljetuksessa. Lisäksi rasva pitää yllä pyörännapalaakeriyksikön suorituskykyä ja pidentää sen käyttöikää.

    Roberto Galante, Manager of Advanced Development Wheel End, SKF, sanoo: "Tämä tärinävauriot puolittava rasva on tärkeä keino, jonka avulla OEM-valmistajat voivat varmistaa, että mikrovauriot, joita kuulan ja vierintäpinnan väliset kuljetuksen aikaiset kosketukset aiheuttavat pyörännapalaakeriyksiköihin, eivät ylitä autonvalmistajien asettamia tiukkoja raja-arvoja. Lisäksi tämä voiteluaine pitää yllä samat laakerien ominaisuudet, jotka takaavat niiden optimaalisen luotettavuuden ja suorituskyvyn."

    Aktiebolaget SKF
    (publ)

    Lisätietoja:
    Lehdistösuhteet: Sabine Hergenröder, +46 31 337 6418, +46 705 77 6418, sabine.hergenroder@skf.com

    SKF on johtava maailmanlaajuinen laakereiden, tiivisteiden, mekatroniikan, voitelujärjestelmien sekä teknisen tuen, kunnossapito- ja luotettavuuspalvelujen, konsultointi- ja koulutuspalvelujen sekä muiden vastaavien palveluiden tarjoaja. SKF:llä on edustajia yli 130 maassa, ja sillä on maailmanlaajuisesti noin 17 000 jakelupistettä. Vuonna 2015 yhtiön liikevaihto oli 75 997 miljoonaa Ruotsin kruunua ja sillä oli 46 635 työntekijää. www.skf.com

    ® SKF on SKF-konsernin rekisteröity tavaramerkki.

  • Kuva

Lataa lehdistöpaketti

Lehdistöpaketti (3.3 MB)

SKF logo