SKF-sivuston evästeet

SKF käyttää verkkosivuillaan evästeitä esittämiensä tietojen mukauttamiseksi mahdollisimman hyvin sivulla käyvien käyttäjien esimerkiksi maata ja kieltä koskeviin valintoihin. Hyväksytkö SKF:n evästeet?

cookie_information_popup_text_2[123]

Kustannustehokkuus avaa uusia mahdollisuuksia kunnonvalvontaan

  • Tarina

    2017 helmikuu 28, 10:00 CET

    SKF julkistaa uuden kompaktin ja helppokäyttöisen IMx-mallin, joka tarjoaa kehittynyttä ja silti kustannustehokasta kunnonvalvontaa monentyyppisiin teollisuussovelluksiin.

    Göteborg, 28. helmikuuta 2017: SKF on tuonut markkinoille kompaktin 8-kanavaisen version erittäin suositusta koneistojen kunnonvalvontaan kehitetystä IMx-alustasta. Se on kehitetty alun perin tuulivoima- ja merenkulkusektorille, mutta monipuolinen järjestelmä tarjoaa edullisen kunnonvalvontaratkaisun paljon laajemmalle teolliselle käyttäjäkunnalle.

    Kahdeksankanavainen Multilog IMx-8 tarjoaa mielenkiintoisen vaihtoehdon mekaanisten ja hydraulisten voimansiirtojärjestelmien käyttäjille, ja Event Capture -toiminnot merkitsevät työstökoneiden käyttäjille kustannustehokasta törmäysvalvontaa.

    Kompakti DIN-kiskoon asennettava 8-kanavainen IMx-8 vie 16- ja 32-kanavaisiin mittausyksiköihin verrattuna hyvin vähän tilaa ohjauskaapissa, joten sen voi asentaa olemassa oleviin laitekoteloihin, yleensä niissä jo olevien instrumenttien oheen. Kätevä ja vähän tilaa vievä kotelointi mahdollistaa järjestelmän käytön myös rajoitetuissa kohteissa, kuten pienikokoisissa potkuriyksiköissä tai suorakäyttöisissä tuuliturbiineissa, joissa instrumentit on yleensä sijoitettava mahdollisimman lähelle valvottavaa koneistoa.

    Ethernet-liitännän kautta tapahtuva virransyöttö ja tiedonsiirto helpottavat asiakkaan asennustöitä, ja sovelluspohjaisen konfigurointityökalun myötä useimmat käyttäjät pystyvät asettamaan järjestelmän ilman laajaa tai ehkä jopa ilman aiempaa kokemusta. IMx-8:n laajennettu sisäinen muisti (4GB, edellisissä malleissa 8MB) tarjoaa erityistä etua käyttökohteille, joissa tarkastuskäyntejä tehdään paikan päällä vain harvoin, sillä toimintaa voi nyt valvoa itsenäisesti ja suuria datamääriä keräten. Mittaustiedot ovat myös helposti saatavissa analysointiin kriittisten tapatumien jälkeen.

    SKF:n ‎Product Line Manager, Surveillance Systems, Freddy Hernandez kertoo: "Saamamme asiakaspalaute vahvistaa, että monissa sovelluksissa ei tarvita nykyisten Multilog IMx -ratkaisujen 16 kanavaa. IMx-8 tarjoaa nyt kompaktimman ja monipuolisemman tavan valvoa pyöriviä laitteistoja. Tämä kustannustehokas, pienemmällä kanavamäärällä toteutettu online-järjestelmä täyttää suuren aukon markkinoilla tarjoamalla uusia ominaisuuksia ja uutta toimivuutta sekä joustavuutta, mitä ei ole saatavana mistään muualta."

    Aktiebolaget SKF
    (publ)

    Lisätietoja:
    Lehdistösuhteet: Nia Kihlström, +46 31 337 2897, +46 706 67 28 97, nia.kihlstrom@skf.com

    SKF on johtava maailmanlaajuinen laakereiden, tiivisteiden, mekatroniikan, voitelujärjestelmien sekä teknisen tuen, kunnossapito- ja luotettavuuspalvelujen, konsultointi- ja koulutuspalvelujen sekä muiden vastaavien palveluiden tarjoaja. SKF:llä on edustajia yli 130 maassa, ja sillä on maailmanlaajuisesti noin 17 000 jakelupistettä. Vuonna 2016 yhtiön liikevaihto oli 72 787 miljoonaa Ruotsin kruunua, ja sillä oli 44 868 työntekijää. www.skf.com  

    ® SKF on SKF-konsernin rekisteröity tavaramerkki.

  • Kuva

Lataa lehdistöpaketti

Lehdistöpaketti (17.6 MB)

SKF logo