SKF-sivuston evästeet

SKF käyttää verkkosivuillaan evästeitä esittämiensä tietojen mukauttamiseksi mahdollisimman hyvin sivulla käyvien käyttäjien esimerkiksi maata ja kieltä koskeviin valintoihin. Hyväksytkö SKF:n evästeet?

Will you accept SKF cookies?

SKF:ltä uusi automaattinen monipistevoitelulaite

  • Tarina

    2017 maaliskuu 10, 10:00 CET

    Göteborg, 10. maaliskuuta 2017: SKF ilmoitti tänään tuovansa markkinoille automaattisten monipistevoitelulaitteiden (SKF MultiPoint Automatic Lubricator) TLMP-sarjan. Tämä luotettava laite, joka on kehitetty teollisuussovelluksia sekä maatalous- ja metsätalouskoneita varten, helpottaa laakerin käyttöiän kannalta olennaista voitelua ja parantaa työturvallisuutta.

    Vankka TLMP-yksikkö on toimitetaan täydellisenä sarjana, joka käsittää voitelulaitteen, siihen kuuluvat putket ja tarvittavat liittimet. Voitelulaite on suunniteltu huolehtimaan yhdestä kahdeksaantoista voitelupisteestä ja siinä on kytkettävät voitelulähdöt. Laite on helppo asentaa ja ohjelmoida näppäimistönsä ja LED-valaistun näyttönsä avulla. Lisäksi TLMP:ssä on matalasta voitelutasosta ja virhetoiminnoista varoittavat hälyttimet, jotka voidaan ohjelmoida myös etätoimisiksi.

    Tämän monikäyttöisen voitelulaitteen säiliökapasiteetti on lähes litra. Siihen kuuluu myös sekoitusmela, joka estää rasvan erottumisen ja tekee laitteen soveltuvaksi hyvin monenlaisille voiteluaineille. TLMP:n suurin käyttöpaine on 120 baaria (1 740 psi) ja sitä voidaan käyttää lämpötiloissa -25 – +70 °C (-10 – +158 °F).

    Laitteen IP-suojausluokka on korkea ja rakenne kestää tärinää sekä laitteiston pesua ja se estää epäpuhtauksien tunkeutumisen laitteiden sisään. TLMP:n sarjan laitteet voidaan myös kytkeä koneohjaukseen, eli voitelulaite on käynnissä vain silloin kun voideltava kone on käynnissä.

    Aktiebolaget SKF
    (publ)

    Lisätietoja:
    Lehdistösuhteet: Sabine Hergenröder, +46 31 337 6418, +46 705 77 6418, sabine.hergenroder@skf.com

    SKF on johtava maailmanlaajuinen laakereiden, tiivisteiden, mekatroniikan, voitelujärjestelmien sekä teknisen tuen, kunnossapito- ja luotettavuuspalvelujen, konsultointi- ja koulutuspalvelujen sekä muiden vastaavien palveluiden tarjoaja. SKF:llä on edustajia yli 130 maassa, ja sillä on maailmanlaajuisesti noin 17 000 jakelupistettä. Vuonna 2016 yhtiön liikevaihto oli 72 787 miljoonaa Ruotsin kruunua, ja sillä oli 44 868 työntekijää. www.skf.com  

    ® SKF on SKF-konsernin rekisteröity tavaramerkki.

  • Kuva

Lataa lehdistöpaketti

Lehdistöpaketti (1.1 MB)

SKF logo