SKF-sivuston evästeet

SKF käyttää verkkosivuillaan evästeitä esittämiensä tietojen mukauttamiseksi mahdollisimman hyvin sivulla käyvien käyttäjien esimerkiksi maata ja kieltä koskeviin valintoihin. Hyväksytkö SKF:n evästeet?

cookie_information_popup_text_2[123]

SKF Explorer -urakuulalaakerivalikoima laajenee uudella erittäin suorituskykyisellä tiivistetyypillä

  • Tarina

    2017 maaliskuu 13, 13:00 CET

    Uusi tiivistemalli pidentää laakereiden huoltovälejä ja parantaa niiden kestoa epäpuhtauksia vastaan

    Göteborg, 13. maaliskuuta 2017: SKF tarjoaa huipputehokasta RSH-tiivistemalliaan entistä suurempaan valikoimaan SKF Explorer -urakuulalaakereita. RSH-tiivisteessä on optimoitu kaksihuulirakenne, joka antaa lisäsuojaa vaativissa ympäristöissä. Käyttäjille tämä merkitsee laakerin pitempää käyttöikää varsinkin kosteissa, likaisissa tai pölyisissä toimintaolosuhteissa, eikä laakereita tarvitse vaihtaa niin usein kuin ennen.

    Tiivisteen toinen huuli kestää korkeapainepesua ja suojaa laakerin entistä paremmin pölyltä ja muilta epäpuhtauksilta samalla, kun laakerin sisäinen rakenne on optimoitu pitäen silmällä tasaista käyntiä ja tehostettua rasvan pysymistä laakerin sisällä.

    Tiiviste on valmistettu akryylinitriili-butadieenikumista (NBR), joka kestää mineraaliöljypohjaisia voiteluaineita, raakaöljytuotteita ja eläin- sekä kasviperäisiä rasvoja. Sen käyttölämpötila vaihtelee välillä -40 – +100 °C ja lyhytaikaisesti jopa +120 °C:een asti.

    Aiemmin RSH-tiivisteitä oli saatavana vain laakereihin, joiden sisäreiän halkaisija oli enintään 25 mm, mutta nyt sitä on kehitetty edelleen ja testattu 60 mm:n halkaisijoihin asti.

    Käyttäjät voivat määritellä, haluavatko he SKF Explorer -urakuulalaakerinsa varustettuina uudella RSH-tiivisteellä vain toiselta puolelta vaiko molemmin puolin käyttösovelluksesta riippuen. Uudet laakerityypit ovat osittain jo esitelty markkinoille ja koko valikoima on maailmanlaajuisesti saatavana heinäkuussa 2017. Laajennettu RSH-valikoima on uusi lisäys jatkuvasti kasvavaan listaan SKF Explorer -tuotteidemme parannuksista. Niihin kuuluu lukuisia erilaisia suojalevy- ja tiivistemalleja sekä useita pidinmateriaaleja ja voiteluaineita.

    SKF Explorer on alun perin suunniteltu hyödyntämään tietämystä erikoispuhtaista teräslaaduista, joiden väsymisenkesto on erinomainen ja joiden avulla pystyttiin kehittämään laakereita, joiden luokiteltu käyttöikä oli pidempi ja kitka pienempi. SKF Explorer -tarjontaa on yli kahden vuosikymmenen ajan jatkuvasti laajennettu ja parannettu, ja urakuulalaakerit liittyivät valikoimaan 14 vuotta sitten. Markkinoille tulostaan lähtien SKF Explorer -urakuulalaakerit ovat olleet alansa huippua ja niitä on myyty yli 4 miljardia kappaletta. SKF Explorer -laakereita käytetään tuhansissa eri sovelluksissa kaikkialla maailmassa, alkaen kotitalouskoneista aina tuuliturbiineihin.

    Aktiebolaget SKF
    (publ)

    Lisätietoja:
    Lehdistösuhteet: Nia Kihlström, +46 31 337 2897, +46 706 67 28 97, nia.kihlstrom@skf.com

    SKF on johtava maailmanlaajuinen laakereiden, tiivisteiden, mekatroniikan, voitelujärjestelmien sekä teknisen tuen, kunnossapito- ja luotettavuuspalvelujen, konsultointi- ja koulutuspalvelujen sekä muiden vastaavien palveluiden tarjoaja. SKF:llä on edustajia yli 130 maassa, ja sillä on maailmanlaajuisesti noin 17 000 jakelupistettä. Vuonna 2016 yhtiön liikevaihto oli 72 787 miljoonaa Ruotsin kruunua, ja sillä oli 44 868 työntekijää. www.skf.com  

    ® SKF on SKF-konsernin rekisteröity tavaramerkki.
    ™ BeyondZero on SKF-konsernin tavaramerkki.

  • Kuva

Lataa lehdistöpaketti

Lehdistöpaketti (1.2 MB)

SKF logo