SKF-sivuston evästeet

SKF käyttää verkkosivuillaan evästeitä esittämiensä tietojen mukauttamiseksi mahdollisimman hyvin sivulla käyvien käyttäjien esimerkiksi maata ja kieltä koskeviin valintoihin.

Hyväksytkö SKF:n evästeet?

SKF Enlight Centre määrittelee uudelleen meriteollisuuden laitteiden kunnonvalvonnan

  • Tarina

    2017 maaliskuu 15, 13:00 CET

    SKF esittelee Enlight Centren, joka on uuden sukupolven internetpohjainen kuntoon perustuvan kunnossapidon järjestelmä (CBM) ja kunnonvalvontajärjestelmä (CM) maailmanlaajuiselle meriteollisuudelle.

    Göteborg, 15. maaliskuuta 2017: SKF Enlight Centre on laatuaan ensimmäinen käyttöomaisuusperusteinen (eikä mittauksiin perustuva) koneiden kunnonvalvontajärjestelmä, johon kuuluu huomattavasti yksinkertaistettu käyttöliittymä ja joka on suunniteltu koko meriteollisuusalan insinöörien ja työnjohtajien käyttöön.

    Tämä uusi verkkopohjainen "software-as-a-service"-työkalu on ensimmäinen vaihe SKF:n kunnonvalvontaohjelmistoja Göteborgissa suunnittelevan tiimin monialaisesta tekniikan kehittämisstrategiasta. Tavoitteena on lanseerata tämä kattava ja standardoitu kunnonvalvontajärjestelmä kaikille teollisuuden ja kuljetuksen osa-alueille, joilla etävalvonnalla ja -käytöllä on suuri merkitys. Uusi ohjelmisto korvaa aikanaan SKF:n nykyisen @ptitude Asset Management -järjestelmän.

    SKF Enlight Centre on suunniteltu nykyaikaisessa meriteollisuudessa toimivien kalustonhallinnan ammattilaisten muuttuviin tarpeisiin. Tämä helppokäyttöinen ja intuitiivinen järjestelmä tunnistaa koneiden mahdolliset ongelmat ennen kuin ne ehtivät aiheuttaa vikoja tai vahinkoa. Tiedot siirretään pilvipohjaisen teknologian välityksellä maalla sijaitseviin neuvonta- ja asiantuntijakeskuksiin.

    Tämä antaa laivayhtiöille ja huoltoinsinööreille mahdollisuuden noudattaa tehokasta kuntoon perustuvaa kunnossapitostrategiaa suunnittelemalla korjaukset ja huollot etukäteen niin, että toiminnan keskeytykset ja käyttökustannukset jäävät mahdollisimman vähiin samalla, kun turvallisuus ja käyttövarmuus kasvavat.

    SKF Enlight Centre mahdollistaa pääsyn käsiksi tietoihin mistä päin maailmaa tahansa alusten sijainnista riippumatta. Järjestelmää voidaan muokata sallimaan eritasoisia oikeuksia eri käyttäjille, kuten kunnossapitopäällikölle tai koko aluskannasta vastaavalle johtajalle.

    Käyttämällä sisäänrakennettuja työnohjeita, SKF Enlight Centre mahdollistaa jopa suhteellisen kokemattomille merialan käyttäjille asianmukaista diagnostiikkatietoa ja analyyseja. Tarvittaessa ne voidaan toimittaa myös SKF:lle, jolla on mahdollisuus tarjota tietoon perustuvia palveluita Internetin välityksellä, jos kiireellisesti hoidettava konevika on havaittu ja lisäohjeet ovat tarpeen. Järjestelmä on saatavana tilauspohjaisena lisenssisopimuksena ja on helposti muokattavissa käyttäjän erityistarpeiden mukaiseksi niin, että sen liiketoimintaa tehostava vaikutus on mahdollisimman suuri sekä pääomakustannusten että operatiivisten kustannusten kannalta.

    Robert Kaufman, SKF:n Product Line Manager, Software for Condition Monitoring, toteaa: "Enlight Centre on markkinoilla ainutlaatuinen tuote. Se on helppokäyttöinen ja helposti mukautettavissa käyttäjän erityistarpeisiin. Se parantaa henkilöstön toimintakykyä kaikilla tasoilla konepäälliköstä laitteistojen käyttäjiin, ja tarjoaa erinomaisen tavan opettaa työn tehokkuuden optimointitekniikkaa vähemmän kokeneelle henkilöstölle."

    SKF Enlight Centre esitellään ensimmäistä kertaa Nor-Shipping -tapahtumassa Oslossa 30.5. – 2.6.2017.

    Aktiebolaget SKF
    (publ)

    Lisätietoja:
    Lehdistösuhteet: Nia Kihlström, +46 31 337 2897, +46 706 67 28 97, nia.kihlstrom@skf.com

    SKF on johtava maailmanlaajuinen laakereiden, tiivisteiden, mekatroniikan, voitelujärjestelmien sekä teknisen tuen, kunnossapito- ja luotettavuuspalvelujen, konsultointi- ja koulutuspalvelujen sekä muiden vastaavien palveluiden tarjoaja. SKF:llä on edustajia yli 130 maassa, ja sillä on maailmanlaajuisesti noin 17 000 jakelupistettä. Vuonna 2016 yhtiön liikevaihto oli 72 787 miljoonaa Ruotsin kruunua, ja sillä oli 44 868 työntekijää. www.skf.com

    ® SKF on SKF-konsernin rekisteröity tavaramerkki.
    ™ BeyondZero on SKF-konsernin tavaramerkki.

  • Kuva

Lataa lehdistöpaketti

Lehdistöpaketti (2.8 MB)

SKF logo