SKF-sivuston evästeet

SKF käyttää verkkosivuillaan evästeitä esittämiensä tietojen mukauttamiseksi mahdollisimman hyvin sivulla käyvien käyttäjien esimerkiksi maata ja kieltä koskeviin valintoihin. Hyväksytkö SKF:n evästeet?

cookie_information_popup_text_2[123]

SKF:n laakerit tukevat Scuderia Ferraria matkalla menestykseen

  • Tarina

    2017 maaliskuu 22, 11:00 CET

    Formula 1 -kauden alkaessa SKF vahvistaa 70-vuotisen kumppanuutensa Scuderia Ferrarin kanssa toimittamalla tiimille laakereiden asiantuntemusta ja erikoisosia.

    Göteborg, 22.3.2017: Vuoden 2017 Formula 1 -kausi on lähes täällä, ja SKF on jälleen tapahtumien keskipisteessä jatkamalla pitkäaikaista yhteistyötään Scuderia Ferrarin kanssa. SKF toimittaa joukon erikoistuotteita ja tarjoaa asiantuntija-apuaan suunnittelijana ja testaajana tälle italialaiselle moottoriurheilun jättiläiselle.

    "Tiiviillä ja keskeytymättömällä teknisellä yhteistyöllämme Scuderia Ferrarin kanssa on jo 70-vuotiset perinteet", sanoo Jean-Sylvain Migliore, SKF Racing Unit Manager. "Toimittamamme osat merkitsevät todellista teknistä etua – alkaen matalasta kitkasta ja pienestä koosta aina erittäin lujaan rakenteeseen ja pitkään käyttöikään."

    Sopimusehtojen mukaan SKF toimittaa kaikki alustaan sovitetut erikoistuotteet, kuten esimerkiksi pyöränlaakerit ja nivellaakerit. Lisäksi se toimittaa suuren määrän moottoriin ja vaihteistoon suunniteltuja tuotteita. Näitä ovat lieriörullalaakerit, neulalaakerit, ura- ja viistokuulalaakerit sekä hybridilaakerit.

    SKF:n laakerit merkitsevät huippuluokan suorituskykyä: erikoismateriaalit, kuten äärimmäisiä nopeuksia ja lämpötiloja kestävä teräs, ja erikoispinnoitteet sekä muut huipputeknologiset ominaisuudet täyttävät kaikki Formula 1 -komponenteille asetetut tarkat standardit.

    Jotkin materiaalit, kuten keramiikka, erikoisteräkset, voiteluaineet ja pinnoitteet, ovat yhä kehitteillä SKF:n tuotekehityskeskuksessa. SKF toimittaa Scuderia Ferrarille myös testauslaitteistoja parantamaan muun muassa kunnonvalvontaa.

    "SKF on toiminut yhteistyössä Ferrarin kanssa Maranellon tehtaan perustamisesta alkaen. Vuosien mittaan Ferrari on saanut nauttia tämän yhteistyön hedelmistä ja odottaa yhteistyön jatkuvan menestyksekkäänä myös tulevaisuudessa”, Scuderia Ferrarin Team Principal Maurizio Arrivabene sanoo.

    Aktiebolaget SKF
    (publ)

    Lisätietoja: 
    Lehdistösuhteet: Sabine Hergenröder, +46 31 337 6418; +46 705 77 6418, sabine.hergenroder@skf.com

    SKF on johtava maailmanlaajuinen laakereiden, tiivisteiden, mekatroniikan, voitelujärjestelmien sekä teknisen tuen, kunnossapito- ja luotettavuuspalvelujen, konsultointi- ja koulutuspalvelujen sekä muiden vastaavien palveluiden tarjoaja. SKF:llä on edustajia yli 130 maassa, ja sillä on maailmanlaajuisesti noin 17 000 jakelupistettä. Vuonna 2016 yhtiön liikevaihto oli 72 787 miljoonaa Ruotsin kruunua, ja sillä oli 44 868 työntekijää. www.skf.com

    ® SKF on SKF-konsernin rekisteröity tavaramerkki.

  • Kuva

Lataa lehdistöpaketti

Lehdistöpaketti (3.8 MB)

SKF logo