SKF-sivuston evästeet

SKF käyttää verkkosivuillaan evästeitä esittämiensä tietojen mukauttamiseksi mahdollisimman hyvin sivulla käyvien käyttäjien esimerkiksi maata ja kieltä koskeviin valintoihin. Hyväksytkö SKF:n evästeet?

cookie_information_popup_text_2[123]

Yksiriviset SKF Explorer -viistokuulalaakerit suuriin nopeuksiin

  • Tarina

    2017 huhtikuu 26, 13:00 CEST

    Uusi SKF Explorer -luokan laakeri tarjoaa suuria nopeuksia, kestävyyttä ja optimoitua luotettavuutta

    Göteborg, 26. huhtikuuta 2017: SKF:n suorituskykyisten Explorer-laakereiden valikoimaan tulee nyt entistä parempi yksirivinen viistokuulalaakeri, joka tarjoaa useita etuja ruuvikompressoreiden, pumppujen ja vaihteistojen suunnittelijoille ja operoijille, jotka haluavat vähentää laitteiston kokonaiskustannuksia käyttövarmemmilla ja energiatehokkaammilla ratkaisuilla.

    Uudenlainen ja entistä vankempi, ääni- ja värähtelytasoja vähentävä messinkinen pidin sekä uusi 40 asteen kosketuskulma lisäävät käyttönopeutta jopa 30 % aiempaan malliin verrattuna.

    Pitimen uusi geometria ja entistä vahvempi messinkimateriaali vähentävät pitimen kontaktia ja lisäävät sen lujuutta, jolloin iskun- ja tärinänkestävyys parantuu ja nopeuden kasvattaminen on mahdollista myös hyvin vaikeissa toimintaolosuhteissa.

    Uudenmallisen 40 asteen kosketuskulman lisäksi saatavana on myös 25 asteen kulma, joka lisää laakerin nopeutta 20 prosenttia 40-asteiseen versioon verrattuna, koska rakenne kestää suurempia radiaalikuormituksia. Molemmissa malleissa laakeri-pidin-kosketus pitää laakerin toiminnan viileämpänä ja vakaampana, ja myös ääni- ja värähtelytasot ovat 15 prosenttia alhaisemmat sekä 40 että 25 asteen versioissa. Laakereista on saatavana myös tiivistetyt versiot sovelluksiin, joiden kunnossapito on hankalampaa – ne ehkäisevät epäpuhtauksien pääsyn laakeriin asennuksen ja sitä seuraavan käytön aikana.

    Laakeriratkaisut, joissa 40 asteen viistokulma ottaa vastaan kuormituksen ja 25 asteen yksikkö toimii varmistimena, tarjoavat erittäin vankan ja pitkäikäisen rakenteen sovelluksiin, joissa aksiaalikuormitus suuntautuu pääasiassa yhteen suuntaan.

    SKF:n Explorer-luokan laakerit ovat syntyneet monivuotisen kehitystyön ja laajan laakerirakenteen, tribologian, metallurgian sekä voitelu- ja koneistusasiantuntemuksen tuloksena. Uudet 40:n ja 25:n asteen yksiriviset SKF Explorer -viistokuulalaakerit tarjoavat kannattavan vaihtoehdon ruuvikompressoreiden, pumppujen ja vaihteistojen valmistajille, jotka toivovat viileämpänä toimivia, energiatehokkaampia ja pitkäikäisempiä laakereita tuotteittensa nostamiseksi kilpailun kärkipaikoille.

    Aktiebolaget SKF
    (publ)

    Lisätietoja: 
    Lehdistösuhteet: Nia Kihlström, +46 31 337 2897, +46 706 67 28 97, nia.kihlstrom@skf.com

    SKF on johtava maailmanlaajuinen laakereiden, tiivisteiden, mekatroniikan, voitelujärjestelmien sekä teknisen tuen, kunnossapito- ja luotettavuuspalvelujen, konsultointi- ja koulutuspalvelujen sekä muiden vastaavien palveluiden tarjoaja. SKF:llä on edustajia yli 130 maassa, ja sillä on maailmanlaajuisesti noin 17 000 jakelupistettä. Vuonna 2016 yhtiön liikevaihto oli 72 787 miljoonaa Ruotsin kruunua, ja sillä oli 44 868 työntekijää. www.skf.com  

    ® SKF on SKF-konsernin rekisteröity tavaramerkki.

  • Kuva

Lataa lehdistöpaketti

Lehdistöpaketti (483 KB)

SKF logo