SKF-sivuston evästeet

SKF käyttää verkkosivuillaan evästeitä esittämiensä tietojen mukauttamiseksi mahdollisimman hyvin sivulla käyvien käyttäjien esimerkiksi maata ja kieltä koskeviin valintoihin.

Hyväksytkö SKF:n evästeet?

SKF:n INSOCOAT-laakerit eristävät sähköä entistä tehokkaammin

  • Tarina

    2017 toukokuu 08, 10:00 CEST

    SKF:n uusimman sukupolven sähköeristetyt laakerit nostavat sähköeristysominaisuudet uudelle tasolle myös kosteissa olosuhteissa.

    Göteborg, 8. toukokuuta 2017: SKF:n INSOCOAT-valikoima sisältää laakereita, joiden sisä- tai ulkorenkaan ulkopinnoille on plasmasuihkutettu sähköltä eristävä alumiinioksidipinnoite. Luonnostaan hygroskooppinen pinnoite on tiivistetty hartsilla, joka suojaa laakeria tunkeutuvan kosteuden aiheutumalta sähkönjohtumiselta.

    Laakerit on suunniteltu ja valmistettu erityisesti pyöriviä sähkökoneita, kuten teollisuuden sähkömoottoreita ja generaattoreita, varten. Rakenteella estetään haitallisen sähkövirran siirtyminen roottorista koneen runkoon laakereiden kautta, mikä aiheuttaa muuten etenevää sähköeroosiota laakereiden vierintäpinnoille ja johtaa lopulta ennenaikaiseen rikkoutumiseen.

    Parannetun plasmasuihkutusprosessin ja optimoidun keraamisen kerroksen ansiosta SKF tarjoaa tämän tehokkaan eristepinnoitteen vakio-ominaisuutena koko INSOCOAT-valikoimassa.

    INSOCOAT-laakereiden jännitesuojaus yltää nyt 3000 volttiin (DC) ja kattaa siten suurimman osan sähkökoneissa käytettävien laakereiden virtaongelmista.

    Lisäksi uusittu kosteudenkestävä pinnoite suojaa laakereita entistä tehokkaammin kosteissa varasto-olosuhteissa, jotka voivat muutoin heikentää laakerin eristyskykyä jo ennen kuin sitä on edes asennettu sovellukseen. Tämän ansiosta INSOCOAT-laakerit kestävät myös kuljetuksen ja käsittelyn erittäin hyvin.

    INSOCOAT yhdistää laakeroinnin ja eristyksen samaan yksikköön, ja siksi se suojaa sähköeroosiolta huomattavasti edullisemmin kokonaiskustannuksin kuin muut tekniikat, esimerkiksi akselin tai kotelon eristäminen.

    Aktiebolaget SKF
    (publ)

    Lisätietoja: 
    Lehdistösuhteet: Nia Kihlström, +46 31 337 2897, +46 706 67 28 97, nia.kihlstrom@skf.com

    SKF on johtava maailmanlaajuinen laakereiden, tiivisteiden, mekatroniikan, voitelujärjestelmien sekä teknisen tuen, kunnossapito- ja luotettavuuspalvelujen, konsultointi- ja koulutuspalvelujen sekä muiden vastaavien palveluiden tarjoaja. SKF:llä on edustajia yli 130 maassa, ja sillä on maailmanlaajuisesti noin 17 000 jakelupistettä. Vuonna 2016 yhtiön liikevaihto oli 72 787 miljoonaa Ruotsin kruunua, ja sillä oli 44 868 työntekijää. www.skf.com  

    ® SKF on SKF-konsernin rekisteröity tavaramerkki.

  • Kuva

Lataa lehdistöpaketti

Lehdistöpaketti (1.1 MB)

SKF logo