SKF-sivuston evästeet

SKF käyttää verkkosivuillaan evästeitä esittämiensä tietojen mukauttamiseksi mahdollisimman hyvin sivulla käyvien käyttäjien esimerkiksi maata ja kieltä koskeviin valintoihin. Hyväksytkö SKF:n evästeet?

Will you accept SKF cookies?

SKF lanseeraa kunnonvalvonnan ohjelmistokeskuksen Ruotsissa

  • Tarina

    2017 kesäkuu 12, 10:00 CEST

    Göteborg, Ruotsi 12.6.2017: Laitteiden kunnonvalvontaan liittyvien tuotteiden ja palvelujen markkinat kasvavat. SKF tekee merkittävän investoinnin avaamalla ohjelmistokeskuksen Ruotsissa seuraavan sukupolven kunnonvalvontateknologian kehittämiseksi.

    ”Rekrytoimme parhaillaan ja yksikköön tulee noin 50 kehittäjää, joista suurin osa Göteborgiin”, sanoo Fredrik Magnusson, joka vastaa SKF:n uudesta ohjelmistokehitysyksiköstä.

    Muutos seuraa SKF-konsernin päätöstä keskittää Euroopan kaikki osaaminen laitteistojen ja ohjelmistojen kehitykseen Göteborgissa ja Luulajassa Ruotsissa sekä Aberdeenissä ja Livingstonissa Skotlannissa. Suurin yksikkö tulee Göteborgiin ja vastaa seuraavan sukupolven teknologian ohjelmistokehityksestä.

    ”Globaalista näkökulmasta keskuksen sijoittaminen Göteborgiin tarjoaa strategisen hyödyn. Länsi-Ruotsissa olemme edenneet merkittävästi esineiden internetin, digitalisoinnin ja alan älykkäiden ratkaisujen kehittämisessä. Monet suuret yritykset täällä ovat keskittäneet osaamiseensa tälle alalle. Täällä tapahtuu asioita”, Magnusson sanoo.

    ”Näemme eduksi myös SKF:n pääkonttorin ja muiden tutkimusyksiköiden läheisyyden.”

    Työllistää 50 henkilöä
    Ruotsin ohjelmistokeskuksen palveluksessa työskentelee noin 50 henkilöä, joista suurin osa Göteborgissa. Luulajan yksikkö, joka on kehittänyt ja valmistanut kiinteitä online-järjestelmiä 1980-luvun loppupuolelta lähtien, vahvistuu viidellä ylimääräisellä tiimin jäsenellä.

    ”SKF:n tärkeä strateginen painopiste on auttaa asiakkaita ja heidän pyöriviä laitteitaan. Näemme mahdollisuuksia tehokkaan kunnossapidon palveluiden ja mobiiliratkaisujen markkinoilla, sillä monet yritykset ovat siirtymässä reaktiivisesta proaktiivisempaan huoltostrategiaan”, sanoo Fredrik.

    Vältä huoltoseisokit
    Elektronisesti on mahdollista lukea erilaisia tietoja koneen kunnosta ja toiminnallisista poikkeamista, jotka edellyttävät kunnossapitotoimenpiteitä laakerin pyörimisnopeuden perusteella. Tavoitteena on mahdollisuuksien mukaan välttää ennakoimattomia pysäytyksiä, joihin liittyy merkittäviä kustannuksia tuotannon menetyksen vuoksi. SKF on 1980-luvun lopulta lähtien ollut kunnonvalvontatuotteiden ja -palveluiden kehityksen kärjessä ja harjoittaa mm. alan tutkimusta yhdessä Luulajan teknillisen yliopiston kanssa.

    Osakeyhtiö SKF Aktiebolag
    (julk.)

    Lisätietoja:
    Lehdistösuhteet: Nia Kihlström, +46 31 337 2897, +46 706 67 28 97, nia.kihlstrom@skf.com

    SKF on johtava maailmanlaajuinen laakereiden, tiivisteiden, mekatroniikan, voitelujärjestelmien sekä teknisen tuen, kunnossapito- ja luotettavuuspalvelujen, konsultointi- ja koulutuspalvelujen sekä muiden vastaavien palveluiden tarjoaja. SKF:llä on edustajia yli 130 maassa, ja sillä on maailmanlaajuisesti noin 17 000 jakelupistettä. Vuonna 2016 yhtiön liikevaihto oli 72 787 miljoonaa Ruotsin kruunua, ja sillä oli 44 868 työntekijää. www.skf.com  

    ® SKF on SKF-konsernin rekisteröity tavaramerkki.
    ™ BeyondZero on SKF-konsernin tavaramerkki.

  • Kuva

Lataa lehdistöpaketti

Lehdistöpaketti (16.5 MB)

SKF logo