SKF-sivuston evästeet

SKF käyttää verkkosivuillaan evästeitä esittämiensä tietojen mukauttamiseksi mahdollisimman hyvin sivulla käyvien käyttäjien esimerkiksi maata ja kieltä koskeviin valintoihin. Hyväksytkö SKF:n evästeet?

Will you accept SKF cookies?

Laajennettu todellisuus – tehokkaampi pääsy tekniseen osaamiseen

  • Tarina

    2017 kesäkuu 14, 13:00 CEST

    Göteborg, 14. kesäkuuta 2017:

    Viime vuosina virtuaalitodellisuustekniikat ovat vallanneet maailmanlaajuiset kuluttajamarkkinat. Niiden teollinen käyttö on kuitenkin rajallista lähinnä siksi, että ne antavat käyttäjälle vain mahdollisuuden käyttää digitaalista mallia ottamatta huomioon todellista ympäristöä. Mutta laajennettujen, tai sekoitettujen, todellisuuslaitteiden tulon myötä tilanne on muuttumassa, erityisesti teollisille loppukäyttäjille

    Ohjelmoijat SKF:n ohjelmistokehityskeskuksessa Göteborgissa toimivat yhteistyössä sovellusinsinöörien ja tuoteasiantuntijoiden kanssa kehittääkseen erilaisia todellisuusratkaisuja, jotka tekevät SKF:n teknisestä osaamisesta entistä avoimempaa ja tehokkaampaa.

    SKF:n ohjelmistokehityskeskuksen johtaja Fredrik Magnusson kertoo tiimin tavoitteista: ”Kuvittele, että sinulla on mahdollisuus saada SKF-sovellusinsinööri tai huoltoteknikko paikalle tarvittaessa reaaliajassa. Jos olet paperi- tai terästehtaalla lähellä SKF Solution Factoryä, se ei ole ongelma. Mutta suurin osa asiakkaistamme toimii syrjäisissä paikoissa. Tavoitteenamme on tarjota heille samat - tai jopa paremmat - mahdollisuudet hyödyntää asiantuntemustamme, tilauksesta.”

    Perinteisten teollisuusyritysten käsityksen muuttaminen
    Yksi haaste SKF:n kaltaisille yrityksille on markkinoiden käsitys heidän osaamisestaan ja roolistaan uusien digitaalisten teknologioiden kehittämisessä.

    “SKF on ollut pyörivien laitteiden suorituskyvyn ytimessä vuodesta 1907 lähtien. Olimme yksi ensimmäisistä yrityksistä, joka aloitti kunnonvalvontaratkaisujen teollistamisen ja kehittämisen, ja olemme myös johtaneet antureilla varustettujen laakerien kehitystyötä. Meille laajennettujen todellisuusratkaisujen kehittäminen on luonnollinen seuraava vaihe digitaalisella matkallamme. Kuitenkin monet kehitysyhteistyökumppaneistamme näkivät meidät vanhan koulukunnan laakerivalmistajana. Lisäksi ohjelmistokehitysyrityksen saappaisiin astuminen oli meille keskeinen haaste”, sanoo Fredrik Magnusson.

    Tekninen osaaminen aina asiakkaiden käsillä
    Käytettävistä ennakoivista kunnossapitovaiheista huolimatta teollisilla loppukäyttäjillä on edelleen sovellusinsinöörit käytettävissään – joko suunnitelman mukaan tai kiireellisyyden pohjalta. Se tarjoaa työvoiman tätä kasvavaa haastetta varten, etenkin kun matkustaminen paikasta toiseen vaatii runsaasti insinöörin aikaa. Laajennetut todellisuusratkaisut poistavat tämän tehottomuuden lähes täysin, jolloin insinööreille jää enemmän aikaa suoraan asiakkaiden tukemiseen.

    ”Laajennetussa todellisuudessa näkemäsi ympäristö yhdistyy digitaaliseen malliin, joka näyttää tekniset tiedot, ohjeet ja koneen reaaliaikaisen suorituskyvyn. Kun pääsi kääntyy vasemmalle tarkastelemaan koneen toista osaa, myös digitaalista peittokuvaa säädetään ja se näyttää sinulle tarvittavat tiedot perusteltuja päätöksiä ja korjaavia toimia varten. Samalla se jakaa näkemäsi SKF:n insinöörin kanssa, joka seuraa tilannetta etänä. Yhdessä he voivat tehdä päätöksiä, jotka auttavat välttämään suunnittelemattomia ja kalliita vikatilanteita”, kertoo Fredrik Magnusson.

    ”Kuvittele tämän tuomia mahdollisuuksia – asiakkaille ja meille. Sen sijaan, että insinööri kulkisi tehtaalta toiselle, hän on aina tavoitettavissa ja pystyy jakamaan osaamistaan ja asiantuntemustaan asiakkaille eksponentiaalisesti enemmän kuin aiemmin, poistumatta toimistosta. Tarvitaan vain muutama suhteellisen standardoitu laitteisto, sisäisesti kehitetty ohjelmisto ja kiinteä Wi-Fi-yhteys paikan päällä.”

    Laajennettu todellisuus tuo palveluihin todellista lisäarvoa
    Pelkkä laajennettujen todellisuusratkaisujen käyttö ei itsessään riitä luomaan merkittävää lisäarvoa - ei asiakkaille eikä palveluntarjoajille. Todellinen arvo saadaan yhdistämällä Microsoft Hololensin kaltainen laitteisto koneen kunnonvalvontaan, automaattisiin voitelujärjestelmiin, antureilla varustettuihin laakereihin ja pilvipohjaisiin analytiikkaratkaisuihin, kuten SKF:n hiljattain lanseerattuun Enlight Centeriin.

    ”Laajennetut todellisuustyökalut ovat monella tavoin mahdollisuus. Asiakkaillemme ne tarjoavat käyttöön suuria tietomääriä yhdistetyssä muodossa, mikä varmistaa älykkäämmän ja nopeamman päätöksenteon. SKF:lle ne takaavat entistä läheisemmän ja tehokkaamman asiakassuhteen sekä mahdollisuuden toimia entistä tehokkaammin laakereidemme tuottamilla tiedoilla”, Fredrik Magnusson toteaa lopuksi.

    Osakeyhtiö SKF Aktiebolag
    (julk.)

    Lisätietoja:
    Lehdistösuhteet: Theo Kjellberg, +46 31-337 6576; +46 725-776 576; theo.kjellberg@skf.com

    SKF on johtava maailmanlaajuinen laakereiden, tiivisteiden, mekatroniikan, voitelujärjestelmien sekä teknisen tuen, kunnossapito- ja luotettavuuspalvelujen, konsultointi- ja koulutuspalvelujen sekä muiden vastaavien palveluiden tarjoaja. SKF:llä on edustajia yli 130 maassa, ja sillä on maailmanlaajuisesti noin 17 000 jakelupistettä. Vuonna 2016 yhtiön liikevaihto oli 72 787 miljoonaa Ruotsin kruunua, ja sillä oli 44 868 työntekijää. www.skf.com  

    ® SKF on SKF-konsernin rekisteröity tavaramerkki.

  • Kuva

Lataa lehdistöpaketti

Lehdistöpaketti (6.3 MB)

SKF logo