SKF-sivuston evästeet

SKF käyttää verkkosivuillaan evästeitä esittämiensä tietojen mukauttamiseksi mahdollisimman hyvin sivulla käyvien käyttäjien esimerkiksi maata ja kieltä koskeviin valintoihin.

Hyväksytkö SKF:n evästeet?

Toimialan ensimmäinen ei-metallinen mittausyksikkö yksilinjaisiin voitelujärjestelmiin

  • Tarina

    2017 syyskuu 18, 09:00 CET

    Göteborg, syyskuu 2017 SKF ilmoitti tänään esittelevänsä Series 310 -sarjan, toimialan ensimmäisen ei-metallisen mittausyksikön. Linjakas ja nykyaikainen malli on rakennettu tehokkaasta PA66 -hartsista ja on käyttövarmaa vähintään 400 000 voitelukierrosta.

    Series 310 on helppo asentaa muovi- tai metallilinjajärjestelmiin, ja se voidaan asentaa joko pystyyn tai kallistettuna. Laitteessa on värikoodatut annosteluosat, joissa eri jakomäärät on helppo tunnistaa erilaisiin voitelutarpeisiin. Saatavana on myös linjan päätytulppa. Series 310 on saatavana 2-, 3- tai 5-porttisella jakotukilla. Sen käyttölämpötilan vaihteluväli on 5–50 °C (41–122 °F) ja käyttöpaineen vaihteluväli 12–30 baaria (174–435 psi).

    Series 310 on yhteensopiva kaikkien yksilinjaisten voitelupumppujen kanssa ja se mittaa tarkasti öljyn ja juoksevan rasvan määrän. Se soveltuu käytettäväksi sisätiloissa pienien ja keskikokoisten koneiden esivoitelusovelluksissa esimerkiksi työstölaitteissa, tekstiiliteollisuudessa, puuteollisuudessa, elintarvike- ja juomateollisuudessa, painoalalla jne.

    Yli 100 vuoden kokemuksen yhdistävällä SKF:n ja Lincolnin asiantuntemuksella SKF tarjoaa toimialansa täydellisimmän valikoiman innovatiivisia voiteluratkaisuja – manuaalisista voitelulaiteista ja -välineistä aina pisimmälle kehitettyihin ja automaattisiin voitelujärjestelmiin.

    Osakeyhtiö SKF Aktiebolag
    (publ)

    Lisätietoja:
    Lehdistösuhteet: Emma Andersson, +46 31 337 2734; +46 72 547 2734; emma.l.andersson@skf.com

    Lisätietoja: SKF on johtava maailmanlaajuinen laakereiden, tiivisteiden, mekatroniikan, voitelujärjestelmien sekä teknisen tuen, kunnossapito- ja luotettavuuspalvelujen, konsultointi- ja koulutuspalvelujen sekä muiden vastaavien palveluiden tarjoaja. SKF:llä on edustajia yli 130 maassa, ja sillä on maailmanlaajuisesti noin 17 000 jakelupistettä. Vuonna 2016 konsernin liikevaihto oli 72 787 miljoonaa Ruotsin kruunua, ja konsernissa oli 47 922 työntekijää. www.skf.com

    ® SKF on SKF-konsernin rekisteröity tavaramerkki.

  • Kuva

Lataa lehdistöpaketti

Lehdistöpaketti (2.5 MB)

SKF logo