SKF-sivuston evästeet

SKF käyttää verkkosivuillaan evästeitä esittämiensä tietojen mukauttamiseksi mahdollisimman hyvin sivulla käyvien käyttäjien esimerkiksi maata ja kieltä koskeviin valintoihin. Hyväksytkö SKF:n evästeet?

Will you accept SKF cookies?

SKF toimittaa suurimman tiivistetyn pallomaisen rullalaakerinsa perulaiselle asiakkaalle

  • Tarina

    2017 lokakuu 05, 13:00 CEST

    SKF:n Göteborgin tehdas on valmistanut yhtiön tähän mennessä suurimman tiivistetyn pallomaisen rullalaakerin (SRB). '241/900' SRB on 50 prosenttia suurempi ja kolme kertaa painavampi kuin edellinen suurin SKF:n tiivistetty SRB.

    Göteborg, 4. lokakuuta 2017: Kolme tonnia painava 241/900 tiivistetty SRB on menossa Polysius Polycom 8 telapuristimeen suuressa perulaisessa kuparikaivoksessa. Mitoiltaan se vastaa SKF:n vakiomallista tiivistämätöntä versiota, sisähalkaisija (reikä) 900 mm, ulkohalkaisija 1 420 mm ja leveys 515 mm. Itse tiiviste käsittää kumilla päällystetyn teräslevyn, jonka profiili ja ominaisuudet ovat samat kuin nykyisissä SKF:n tiivistetyissä SRB-laakereissa.

    Asiakkaan tiivistetty SRB asennetaan äärimmäisen pölyisiin olosuhteisiin, joissa esiintyy erittäin hienoa kivipölyä johtuen sekä aavikkosijainnista että murskainprosesseista, jotka muodostavat suuren likaantumisriskin. Telapuristin on raskaasti kuormitettu laite (C/P 2–3), johon kohdistuu pääosin säteiskuormia, mutta myös toistuvasti iskukuormia. Yhdistettynä sijaintipaikan suureen epäpuhtauksien määrään laakerin ennenaikainen vikaantuminen on merkittävä riski. SKF:n räätälöidyn tiivisteen tarkoituksena on vähintään kaksinkertaistaa laakerin käyttöikä vähentämällä laakerin likaantumista.

    Tämän kokoluokan SRB:n tiivisteen varsinainen tehokkuus käy ilmi vasta asiakkaan käyttäessä sitä, mutta pienemmissä laakereissa käytetyt samanmalliset tiivisteet ovat vähintään tuplanneet käyttöiän verrattuna tiivistämättömään laakeriin. Tiivistämättömään laakerin verrattuna jopa kaksin- tai viisinkertaiseksia käyttöikiä on saavutettavissa käytettäessä SKF:n Three-Barrier-laakerinsuojausratkaisua, joka käsittää SKF:n ensiluokkaisen tiivistetyn SRB:n suljettuna tiivistettyyn laakeripesään, joka sisältää suojarasvaa.

    Tämän ennätyksellisen tiivistetyn SRB:n on suunnitellut ja valmistanut tiiviissä noin kuuden kuukauden aikataulussa tiimi, jota johti Daniel Ortega - Project Manager, Business Development.

    Osakeyhtiö SKF Aktiebolag
    (julk.)

    Lisätietoja:
    Lehdistösuhteet: Sandy Reinholdsson, +46 31 337 182; +46 724 57 18 25;
    sandy.reinholdsson@skf.com

    SKF on johtava maailmanlaajuinen laakereiden, tiivisteiden, mekatroniikan, voitelujärjestelmien sekä teknisen tuen, kunnossapito- ja luotettavuuspalvelujen, konsultointi- ja koulutuspalvelujen sekä muiden vastaavien palveluiden tarjoaja. SKF:llä on edustajia yli 130 maassa, ja sillä on maailmanlaajuisesti noin 17 000 jakelupistettä. Vuonna 2016 yhtiön liikevaihto oli 72 787 miljoonaa Ruotsin kruunua, ja sillä oli 44 868 työntekijää. www.skf.com  

    ® SKF on SKF-konsernin rekisteröity tavaramerkki.

  • Kuva

Lataa lehdistöpaketti

Lehdistöpaketti (468 KB)

SKF logo