SKF-sivuston evästeet

SKF käyttää verkkosivuillaan evästeitä esittämiensä tietojen mukauttamiseksi mahdollisimman hyvin sivulla käyvien käyttäjien esimerkiksi maata ja kieltä koskeviin valintoihin.

Hyväksytkö SKF:n evästeet?

SKF ja Scotrenewables solmivat kumppanuuden kelluvien vuorovesivoimaloiden kehittämiseksi

  • Tarina

    2017 lokakuu 12, 10:00 CET

    SKF:n Skotlannissa toimiva Ocean Energy -tiimi on alusta alkaen tehnyt yhteistyötä Scotrenewables Tidal Power Limited (Scotrenewables) -yhtiön kanssa muun muassa suunniteltaessa yhtiön ensimmäistä pienimuotoista hydrokineettistä prototyyppiä. SKF:n divisioonayhtiöillä on siitä lähtien ollut tärkeä tehtävä maailman parhaan SR2000-turbiiinin kehittämisprojektissa

    SKF Ocean Energy on työskennellyt Scotrenewablesin suunnittelutiimissä toimittamalla useita keskeisiä komponentteja ja kokonaisia järjestelmiä yhtiön uraauurtavaa SR2000- vuorovesiturbiinia varten ja tarjoamalla joukon muita projektiin liittyviä suunnittelupalveluita. SKF on myös sitoutunut tukemaan Scotrenewablesia sen innovatiivisen vuorovesivoimateknologian kaupallistamisen loppuun asti.

    Scotrenewables on perustettu vuonna 2002 kehittämään kustannustehokkaita merten vuorovesi- ja jokien virtausvoimalla toimivia hydrokineettisiä turbiineja. Vain yhdeksässä vuodessa yhtiö on onnistuneesti lanseerannut esittelytarkoituksiin pienimuotoisen vuorovesivoimalan SR250, jonka tuotantoteho on 250kW, ja sen jälkeen täysimittaisen 2MW:n prototyypin SR2000.

    Toukokuussa 2016 Harland and Wolff -telakalla Belfastissa rakennettu Scotrenewablesin 550 tonnin SR2000 lanseerattiin maailman suurimpana ja tehokkaimpana kelluvana vuorovesiturbiinina. Tämä 2MW:n prototyyppigeneraattori on suunniteltu minimoimaan vuorovesivoiman tuotannon koko elinkaaren kustannukset, ja sen joustava ankkurointijärjestelmä mahdollistaa kiinnittämisen mihin tahansa yli 25 metriä syviin vesiin ja sen monet vaihtoehtoiset ankkurityypit soveltuvat useimpiin merenpohjatyyppeihin.

    Vaikka SR2000:n halkaisijaltaan 16 metriset roottorit ja kaksinkertaiset 1MW:n voimanottojärjestelmät on optimoitu ajatellen nopean vuorovesivirtausten alueita kuten Skotlantia, Pohjois-Ranskaa ja Kanadaa, järjestelmä on helppo mukauttaa soveltuvaksi paikallisiin vuorovesiolosuhteisiin paikoissa, joissa vuorovesivirrat ovat hitaampia.

    Ensimmäinen SR2000-prototyyppi on parhaillaan verkkoon kytkettynä koekäytössä European Marine Energy Centre (EMEC) -laitoksessa Orkneyllä, ja sen ohella otetaan pian koekäyttöön myös Scotrenewablesin toisen sukupolven SR2000-prototyyppi, jossa on 20 metrin roottorit ja integroitu energian varastointi. Nämä laitteet muodostavat maailman ensimmäisen kelluvan 4MW:n vuorovesivoimajärjestelmän.

    Scotrenewables saavutti 2MW:n nimelliskapasiteetin SR2000 Mark I -turbiinillaan huhtikuussa 2017, mikä merkitsi vuorovesivoiman tuotannolle uuden benchmark-pisteen syntymistä. EMEC:ssä meneillään olevien koekäyttövaiheiden aikana tämä turbiini on tuottanut sähköä yli 20 MWh jatkuvissa 24 tunnin testausjaksoissa, mikä vastaa merellä toimivien tuuliturbiinien vakiotuotantokapasiteettia. Viime aikoina turbiini on saavuttanut 116 MWh:n tuotantotehon alle viikon keskeytymättömässä käytössä, mikä tyydyttää lähes 7 % Orkneyn sähköntarpeesta, ja yli 25 % tarpeesta lyhyinä jaksoina koko viikon aikana.

    SKF Marinen ja SKF Sealing Solutionsin tiimit ovat vähän alle vuodessa kehittäneet laakeri- ja tiivisteyksikön SR2000:een. SKF:n osuuteen kuului pääakselin suunnittelu ja optimointi, osakomponenttien hankinta, tarkkuusviimeistely, ammattimainen tiiviste-laakeriyhdistelmä ja käyttöönottotoimet asennuspaikalla.

    Michael Baumann, Business Development Manager, SKF:n Marine and Ocean Energy sanoi: “Tämän tiimityön ansiosta onnistuimme täyttämään asiakkaan odotukset luotettavuudesta, kestävyydestä, huollon ja osien vaihdon helppoudesta. Se auttaa meitä myös saavuttamaan yhden yhtiömme tavoitteista: kestävällä tavalla tuotetun energian toimittamisen kilpailukykyiseen hintaan.”

    SKF/Scotrenewables-yhteistyöhön kuului ankariin meriolosuhteisiin optimoidun integroidun roottoriakselin laakeri-tiivistekokonaisuuden, erikoisvalmisteisen erittäin kestävän kääntökehän, automaattisten voitelujärjestelmien, kunnonvalvontajärjestelmän ja erilaisten holkkien toimittaminen joustavaan ankkurointijärjestelmään.

    Erittäin kestävien, pitkään merivesiympäristössä ja ankarissa sääoloissa kestävien kääntökehien kehittäminen oli mittava haaste SKF:n meri- ja turbiiniteknologian parissa toimiville suunnittelijoille. SR2000:n kääntökehämallissa on parannetut tiiviysominaisuudet ja uudelleen suunniteltu sisäinen geometria, joka parantaa turbiinin luotettavuutta ja vähentää samalla käyttö- ja kunnossapitokustannuksia.

    Laakerin uusi sisäinen geometria pesässä ja vierintäpinnoilla vähentää kitkaa ja parantaa turbiinin ja kääntömekanismin hallinnan tehokkuutta samalla, kun polyuretaanipohjaiset tiivistemateriaalit kestävät paremmin otsonia, UV-säteilyä ja suolavettä sekä mahdollistavat pidemmät huoltovälit kuin perinteisillä nitridipohjaisilla tiivisteillä. Tiivisteen malli on myös vähemmän herkkä laakerirenkaiden muodonmuutoksille toiminnan aikana, mikä vähentää rasvavuotoja ja veden tunkeutumista laitteen sisään.

    Yhdistämällä jo kertynyttä osaamista meri-, tuuli-, öljy- ja kaasualalta sekä hydroenergiateollisuudesta SKF on kehittänyt joukon ratkaisuja aalto- ja vuorovesienergiasektoreille. Tätä kehitystyötä ovat edistäneet merkittävästi pitkän aikavälin suunnitteluprojektien kumppanuudet, joista SKF Ocean Energyn ja Scotrenewablesin tiimi on hyvä esimerkki.

    Scotrenewablesn CEO Andrew Scott antaa tunnustusta yhtiön menestyksekkäälle kumppanuudelle SKF:n kanssa: “Vuorovesialan menestykselle on olennainen merkitys mahdollisuudella ostaa osaamista suurilta komponenttitoimittajilta, joilla on tarvittava asiantuntemus olemassa olevan teknologiansa optimointiin tätä uutta sovellusta varten ja jotka pystyvät vastaamaan toimituksistaan. Scotrenewables pitää suurena luottamuksen osoituksena tätä sitoutumista ja yhteistyötä SKF:n kaltaiselta toimittajalta pyrkiessämme kaupallistamaan tuotettamme.

    “SR2000 on täyttänyt ja monin tavoin myös ylittänyt odotuksemme, ja yhdistettynä tosiasiaan, että tämä on maailman tehokkain toimiva vuorovesiturbiini, se merkitsee, että lisäämme nyt merkittävästi Orkneyn energiantuotannon monipuolisuutta jo tällä yhdellä yksiköllä.”

    Paul Wheelhouse, Skotlannin hallituksen liiketoiminnasta, innovaatioista ja energiasta vastaava ministeri, lisäsi: “Kävin Orkneyllä vuosi sitten juuri, kun Scotrenewables oli aloittamassa SR2000-turbiinin testausohjelmaansa EMEC:ssä. Olen iloinen saadessani kuulla, että SR2000 on suorittanut onnistuneesti seitsemän päivän jatkuvan tuotantotestin täysin pistein ja toimittaa merkittävän määrän energiaa Orkneyn sähköverkkoon.”

    SR2000-projektia tukevat Scottish Enterprise’s WATERS II -ohjelma ja sijoitukset Scotrenewablesin osakkailta: ABB, DP Energy, Fred Olsen, Total ja Skotlannin hallitus (Renewable Energy Investment Fund -rahaston kautta).

    Osakeyhtiö SKF Aktiebolag
    (publ)

    Lisätietoja:
    Lehdistösuhteet: Nia Kihlström, +46 31 337 2897, +46 706 67 28 97, nia.kihlstrom@skf.com

    SKF on johtava maailmanlaajuinen laakereiden, tiivisteiden, mekatroniikan, voitelujärjestelmien sekä teknisen tuen, kunnossapito- ja luotettavuuspalvelujen, konsultointi- ja koulutuspalvelujen sekä muiden vastaavien palveluiden tarjoaja. SKF:llä on edustajia yli 130 maassa, ja sillä on maailmanlaajuisesti noin 17 000 jakelupistettä. Vuonna 2016 yhtiön liikevaihto oli 72 787 miljoonaa Ruotsin kruunua, ja sillä oli 44 868 työntekijää. www.skf.com  

    ® SKF on SKF-konsernin rekisteröity tavaramerkki.

  • Kuva

Lataa lehdistöpaketti

Lehdistöpaketti (3.3 MB)

SKF logo