SKF-sivuston evästeet

SKF käyttää verkkosivuillaan evästeitä esittämiensä tietojen mukauttamiseksi mahdollisimman hyvin sivulla käyvien käyttäjien esimerkiksi maata ja kieltä koskeviin valintoihin.

Hyväksytkö SKF:n evästeet?

SKF:n uusin verkkoluettelo helpottaa laakereiden valintaa

  • Tarina

    2017 marraskuu 20, 10:00 CEST

    SKF:n uusin vierintälaakeriluettelo Rolling Bearings Catalogue on täynnä uusia ominaisuuksia, jotka auttavat asiakkaita valitsemaan projektiinsa parhaiten soveltuvan laakeriratkaisun

    SKF:n Rolling Bearings Catalogue -luettelo on päivitetty ja se on saatavilla SKF:n sivuilla verkkoluettelona. Sen tekijät ovat pyrkineet tekemään tästä uudesta julkaisusta vierintälaakereiden käyttäjille hyödyllisen teknisen hakuteoksen, joka kattaa heidän tarvitsemansa valikoiman, kokoonpanot ja sovellukset, ja sisältää tarkat asennusohjeet pitkän ja ongelmattoman käyttöiän saavuttamiseksi.

    Suunnitteluosa on kirjoitettu kokonaan uudelleen, ja sen sisältämän uuden, vaihe vaiheelta etenevän, laakerinvalintaoppaan - 'Bearings Selection Process' - avulla asiakkaiden on entistä paljon helpompi valita oikea laakeriratkaisu kuhunkin laitteeseensa tai projektiinsa. Tämä innovatiivinen uusi työkalu, joka hyödyntää SKF:n laajaa kokemusta vierintälaakereiden suunnittelusta, asennuksesta ja kunnossapidosta, on myös saatavana verkossa toimivana suunnitteluapuna OEM-valmistajille, SKF:n hyväksymille jälleenmyyjille ja muille loppukäyttäjille.

    Suunnitteluosa sisältää myös lämpöanalyysitoiminnon, jota voidaan käyttää osoittamaan kitkahäviöiden vaikutusta välykseen. Käyttöön on otettu myös uusi 'Popular Items' -suosikkiominaisuus, jonka tarkoituksena on nopeuttaa ja helpottaa laakereiden tilausprosessia SKF:n yleisesti käytetyistä tuotteista. Tämä ominaisuus lisää erityisen kuvakkeen tuotteisiin, jotka pidetään suuren kysyntänsä ansiosta aina saatavissa suoraan varastosta.

    Luettelon verkkosisältöä päivitetään säännöllisesti niin, että uusimmat tuotteet ovat varmasti mukana SKF:n valikoimassa, ja kaikki lopetetut tuotteen poistetaan tuotetaulukoista heti, kun niitä ei enää ole saatavilla.

    Maailmanlaajuisena julkaisuna uusi Rolling Bearings Catalogue on saatavana useilla eri kielillä kuten englanti, saksa, espanja, ranska, italia, puola, portugali, venäjä, tšekki ja yksinkertaistettu kiina. Verkkoversio luettelosta on saatavilla millä tahansa näistä kielistä osoitteessa www.skf.com

    Uusi luettelo on saatavilla sähköisenä pdf-muodossa ja painettuna englanninkielisenä versiona kevään 2018 aikana.

    Osakeyhtiö SKF Aktiebolag
    (julk.)

    Lisätietoja:
    Lehdistösuhteet: Nia Kihlström, +46 31 337 2897, +46 706 67 28 97, nia.kihlstrom@skf.com

    SKF on johtava maailmanlaajuinen laakereiden, tiivisteiden, mekatroniikan, voitelujärjestelmien sekä teknisen tuen, kunnossapito- ja luotettavuuspalvelujen, konsultointi- ja koulutuspalvelujen sekä muiden vastaavien palveluiden tarjoaja. SKF:llä on edustajia yli 130 maassa, ja sillä on maailmanlaajuisesti noin 17 000 jakelupistettä. Vuonna 2016 yhtiön liikevaihto oli 72 787 miljoonaa Ruotsin kruunua, ja sillä oli 44 868 työntekijää. www.skf.com  

    ® SKF on SKF-konsernin rekisteröity tavaramerkki.

  • Kuva

Lataa lehdistöpaketti

Lehdistöpaketti (183 KB)

SKF logo