SKF-sivuston evästeet

Käytämme evästeitä voidaksemme varmistaa, että käyttökokemuksesi sivustoistamme ja verkkosovelluksistamme on paras mahdollinen . Jos jatkat muuttamalla selaimesi asetuksia oletamme, että hyväksyt evästeiden vastaanottamisen. Voit kuitenkin milloin tahansa muuttaa evästeitä koskevat selainasetukset.

SKF laajentaa hyötyajoneuvojen jälkimarkkinatarjontaa uudella vesipumppuvalikoimalla

  • Tarina

    2017 joulukuu 13, 10:00 CET

    Korkealaatuiset pumppusarjat ovat luotettavia ja pitkäikäisiä, ja ne on helppo asentaa.

    Göteborg, Ruotsi, 13. joulukuuta 2017: Hyötyajoneuvojen omistajat ja huoltajat pääsevät nyt hyödyntämään SKF:n laatua ja palvelua toisen keskeisen moottorikomponentin osalta, kun ajoneuvojen jälkimarkkinoille lanseerataan uusi vesipumppuvalikoima.

    Valikoima on saatavana kaikkialla Euroopassa vuoden 2018 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana ja kattaa kaikki nykyisin suosituimmat kuorma-autot. Lanseerausvaiheessa valikoima sisältää pumppuja Volvo-, Renault-, MAN-, Mercedes-, Iveco-, DAF- ja Scania-malleihin.

    SKF-vesipumput valmistetaan korkeimpien laatuvaatimusten mukaisesti, ja ne on suunniteltu vastaamaan alkuperäisten laitevalmistajien suorituskykymäärityksiä. Jokaiselle mallille on tehty pitkän aikavälin kattava kuormitustestaus, ja jokainen laiteyksikkö tarkastetaan ja tyhjiötestataan ennen toimitusta.

    Asennuksen helpottamiseksi uusien pumppujen mukana toimitetaan asennussarja, joka sisältää korkealaatuiset tiivisteet, O-rengastiivisteet ja kiinnitysosat. Yksityiskohtaiset tuotetiedot auttavat asiakkaita valitsemaan sopivan sarjan, joka vastaa omaa kuorma-automallia tai OE-osanumeroa, ja pakkauksessa oleva QR-koodi antaa asentajille pääsyn verkossa oleviin asennusohjeisiin yhdellä napsautuksella.

    ”Vesipumput ovat kriittisiä osia, joita vaihdetaan usein”, kertoo SKF:n tuotekehityksestä ja ajoneuvojen jälkimarkkinoista vastaava Niclas Snäll. ”Tämä uusi valikoima auttaa palveluntarjoajia valitsemaan ja asentamaan varaosia ja antaa omistajille luottamusta SKF-laatuun.”

    Uusi pumppuvalikoima laajentaa SKF:n nykyistä tarjontaa hyötyajoneuvojen jälkimarkkinoilla, joihin kuuluu jo alan kattavin valikoima pyöränlaakereita ja tiivisteitä sekä useita muita moottoriosia, kuten hihnakiristimiä ja ohjainrullia.

    Osakeyhtiö SKF Aktiebolag 

          (julk.)

    Lisätietoja:
    Lehdistösuhteet: Jamie Smith, +46 706-27 14 79; jamie.smith@skf.com

    SKF on johtava maailmanlaajuinen laakereiden, tiivisteiden, mekatroniikan, voitelujärjestelmien sekä teknisen tuen, kunnossapito- ja luotettavuuspalvelujen sekä tekniikan konsultointi- ja koulutuspalvelujen tarjoaja. SKF:llä on edustajia yli 130 maassa ja maailmanlaajuisesti noin 17 000 jakelupistettä. Vuonna 2016 yhtiön liikevaihto oli 72 787 miljoonaa Ruotsin kruunua, ja sillä oli 44 868 työntekijää. www.skf.com

    ® SKF on SKF-konsernin rekisteröity tavaramerkki.

  • Kuva

Lataa lehdistöpaketti

Lehdistöpaketti (1.0 MB)

SKF logo