SKF-sivuston evästeet

SKF käyttää verkkosivuillaan evästeitä esittämiensä tietojen mukauttamiseksi mahdollisimman hyvin sivulla käyvien käyttäjien esimerkiksi maata ja kieltä koskeviin valintoihin. Hyväksytkö SKF:n evästeet?

cookie_information_popup_text_2[123]

Laakerit, laakeriyksiköt ja laakeripesät

SKF:llä on yli sadan vuoden kokemus pyörivistä laitteista ja laakereista. SKF on yhä alan johtava tekijä sekä erityyppisten laakereiden kehittäjänä että valmistajana. Täältä löydät täyden laakerivalikoimamme sisältäen myös laakeriyksiköt ja laakeripesät. 


Löydät hakemasi tuotteet:
  • Laakerimerkintöjen tai -mittojen mukaan: Käytä tuotehakua sivun alalaidassa
  • Tyypin mukaan: Käytä tuoteluetteloita, klikkaa linkkiä sivun vasemmassa laidassa

Laakerit

SKF valmistaa käytännöllisesti katsoen kaikentyyppisiä kuula- ja rullalaakereita. Niistä moni on saatavana useammassa kuin yhdessä neljästä SKF:n suorituskykyluokassa:
SKF standard
SKF: standardilaakerit tunnetaan hyvin erinomaisesta laadustaan ja pitkästä käyttöiästään. Jotkin sovellukset edellyttävät kuitenkin suurempaa kuormansietokykyä, kun samalla on vähennettävä kitkaa, lämmönkehitystä ja kulumista laakerissa. Näihin sovelluksiin SKF Explorer -laakerit ovat oikea valinta.
SKF Explorer
SKF Explorer -suorituskykyluokkaan kuuluvien laakereiden on osoitettu toimivan muita laakereita viileämpinä, tasaisemmin ja pitempään. SKF Explorer -laakerit, jotka on kehitetty raskaammin kuormitettuja sovelluksia varten, valmistetaan äärimmäisen puhtaasta ja tasalaatuisesta, ainutlaatuisella lämpökäsitelymenetelmällä valmistetusta teräksestä. Ainutlaatuisen lämpökäsittelyn ansiosta niiden kovuus ja sitkeys ovat optimaalisessa tasapainossa. Sisäinen geometria ja pitimet on optimoitu vähentämään kitkaa ja kulumista. Kaikkien kosketuspintojen viimeistely parantaa hydrodynaamisen kalvon muodostumista.
SKF Energy Efficient
Tarve säästää energiaa käy jatkuvasti tärkeämmäksi, pienenkin energiansäästön mahdollistava tekniikka on suuri uutinen.
SKF:n yli 100 vuoden kokemus suunnittelusta ja vertaansa vailla oleva asiantuntemus tribologiasta ja siihen liittyvistä tieteenaloista muodostaa perustan SKF:n Energy Efficient (E2) -suorituskykyluokan tuotteille.
SKF:n laakerit kehittyvät jatkuvasti kohti suurempaa tehokkuutta ja luotettavuutta, ja tämä uusi suorituskykyluokka edustaa siinä merkittävää läpimurtoa. SKF E2 -laakerit vähentävät laakerin kitkahäviötä vähintään 30 % verrattuna vastaavankokoisiin SKF:n vakiolaakereihin. Tämä merkitsee, että verrattuna muiden valmistajien laakereihin vähennys voi olla vielä merkittävämpi.
SKF tarkkuuslaakerit
Voidakseen vastata tarkkuussovellusten jatkuvasti kasvaviin suorituskykyhaasteisiin SKF on kehittänyt täyden valikoiman tarkkuuslaakereita. Näiden laakereiden suunnittelu on optimoitu niin, että ne kestävät suurempia nopeuksia aiempiin tarkkuuslaakereihin verrattuna. Uuden suorituskykyluokan edut ovat ilmeiset, mikä näkyy laakereiden yleisen suorituskyvyn paranemisena.
Supertarkkaan suorituskykyluokkaan kuuluville laakereille on ominaista:
  • suuret pyörimisnopeudet
  • suuri kuorman kantokyky
  • suuri jäykkyys
  • vähäinen kitka
  • laakerin pitempi käyttöikä
Saatavana on myös suuri valikoima nivellaakereita, nivelvarsia ja holkkeja.
Näiden laakereiden malli- ja materiaalivaihtoehtoja on paljon.

Laakeriyksiköt

SKF:n laakeriyksiköt koostuvat tyypillisesti laakerista, tiivisteestä, voiteluaineesta ja akselinlukitusmekanismista. Yksiköt on valmiiksi koottu ja säädetty tehtaalla. Näitä asennusvalmiita yksiköitä on saatavilla joko kuula- tai rullalaakereilla.
Vakiotyyppisten kokoteräksisten yksiköiden lisäksi SKF:llä on tarkemmin kohdistettuja vakiotuotteita tietyille teollisuudenaloille. Tällaisia aloja ovat esimerkiksi elintarvike-, juoma- ja lääketeollisuus, joilla edellytetään erityisten materiaalien, voiteluaineiden ja pesien käyttöä.

Laakeripesät

SKF-laakereiden suorituskykyä vastaavasti SKF suunnittelee ja valmistaa täyden valikoiman laakeripesiä ja laakeripesän tiivisteitä. Laakeripesämme ja laakeripesän tiivisteemme ovat tunnettuja korkeasta laadustaan ja kestävyydestään. Ainutlaatuisilla suunnitteluominaisuuksilla helpotetaan asennusta, linjausta ja jälkivoitelua. Lisäksi SKF:n laakeripesät on tarkkuuskoneistettu niin, että niihin asennetut laakerit kestävät täyden käyttöikänsä ajan.

Mene kohtaan tuotetaulukot,laakerit, laakeriyksiköt ja laakeripesät.

Tuotetiedot

Huomioithan, että alla olevat linkit vievät englanninkielisille sivuillemme.

Tuotehaku

  • Mitan mukaan
    Valitse tuotteen alatyyppi/tyypit
    Mitat

    ≤ d ≤
    d =
    ≤ B ≤
    B =
    ≤ D ≤
    D =
    Klikkaamalla Hae pääset SKF:n konsernisivuston tuloksiin
  • Osanumeron mukaan
    Klikkaamalla Hae pääset SKF:n konsernisivuston tuloksiin
SKF logo