SKF-sivuston evästeet

SKF käyttää verkkosivuillaan evästeitä esittämiensä tietojen mukauttamiseksi mahdollisimman hyvin sivulla käyvien käyttäjien esimerkiksi maata ja kieltä koskeviin valintoihin.

Hyväksytkö SKF:n evästeet?

Kunnonvalvonta

Kunnonvalvonta on prosessi, jossa määritellään toimivan laitteiston kunto. Onnistuneen kunnonvalvonnan edellytyksiä ovat:
  • Tiedä, mitä kuuntelet
  • Tulkitse se oikein
  • Käytä tietoasi oikealla hetkellä
Järjestelmän onnistunut käyttö mahdollistaa ongelmia aiheuttavien osien korjaamisen ennen vikojen syntymistä. Kunnonvalvonta auttaa laitoksen työntekijöitä vähentämään katastrofaalisten vikojen todennäköisyyttä ja lisäksi he osaavat tilata osat ajoissa ennalta, suunnitella työvoiman käytön ja ajoittaa muita korjauksia huoltokatkoksen ajaksi.

SKF @ptitude Asset Management System

SKF @ptitude Asset Management -järjestelmään kuuluvat laitteet ja ohjelmistot on suunniteltu toimimaan saumattomasti yhteen – sekä keskenään että laitoksesi CMMS-järjestelmän kanssa samalla integroidulla alustalla. Järjestelmän avulla pystyt:
  • Liittämään kaikki koneen kuntotiedot yhteen yhteiseen ohjelmaan
  • Jakamaan tietoja kitkattomasti eri toimijoiden kesken
  • Välttämään pitkät oppimisjaksot ja ohjelmistoalustojen yhteensopivuutta koskevat ongelmat
  • Toistamaan onnistumisiasi toisissa toimipaikoissa
Laitteisto
SKF:n tärinänmittauslaitteiden avulla kuntoperustaisen ylläpidon edut ovat sekä asiantuntijoiden että uusien käyttäjien ulottuvilla. SKF tarjoaa paljon erilaisia kunnonseurantalaitteita ja kattavan valikoiman verkkopohjaisia välineitä, kuten:
  • Kannettavia laitteita koneiden kuntoa ja prosessointitietoja koskevien tietojen keräämiseen, tallennukseen ja tarkasteluun
  • Tarkastusjärjestelmiä ja tiedonhallintavälineitä prosessi- ja tarkastustietojen tarkkaan ja jatkuvaan tallennukseen, kehityksen seurantaan, säilyttämiseen, viestintään ja tietojen tulkintaan
  • Verkkopohjaisia järjestelmiä laitteistojen jatkuvaan tarkkailuun ja suojaamiseen
  • Tärinäantureita ja pyörrevirtatunnistinjärjestelmiä koneiden kriittiseen seurantaan
  • Sähkömoottoreiden testaus

Voit hyvin pienillä investoinneilla ja koulutuksella käyttää näitä välineitä uuden kunnonvalvontajärjestelmän käyttöön ottamisessa tai nykyisen järjestelmän täydentämisessä niin, että voit tarkkailla sähkömoottorien laakereita, supistaa energiakustannuksia ja vähentää CO2-päästöjä.
Ohjelmistot
Kolmesta osasta – Analyst, Inspector ja Observer – koostuva SKF @ptitude Monitoring Suite muodostaa perustan täysin integroidulle kunnonvalvontajärjestelmälle, joka mahdollistaa monimutkaisten koneita ja laitosta koskevien suurien tietomäärien varastoinnin, muokkaamisen ja noutamisen nopeasti, tehokkaasti ja luotettavasti. Tähän tehokkaaseen ohjelmistoon voidaan ladata tietoa kaikista SKF:n tiedonkeruulaitteista ja se toimii samalla alustalla kuin SKF @ptitude Decision Support, mikä mahdollistaa johdonmukaisen ja luotettavan päätöksenteon.
Energy and Sustainability Management -ratkaisut
SKF:n Energy and Sustainability Management -ratkaisut auttavat kehittämään tapoja hallita energiankulutusta ja tunnistaa energiansäästömahdollisuudet koko tuotantolaitoksessa. Näihin ratkaisuihin kuuluu useita tuotteita ja palveluita, joista monet ovat käytössä omissa tuotantoyksiköissämme eri puolilla maailmaa.
Kunnonvalvonnan tuki ja palvelut
Jotta saisit mahdollisimman suuren hyödyn SKF:n kunnonvalvontatuotteista ja -tekniikoista, SKF tarjoaa käyttöösi suuren määrän tukipalveluita, kuten:
  • Tekninen tuki
  • Tuotetuki
  • Koulutus
Kunnonvalvontatuotteiden ja palveluiden sähköiset esitteet
SKF tarjoaa paljon kunnonvalvontatuotteita ja -palveluita, jotka optimoivat laitteiden ylläpitotarpeen ja luotettavuuden. Seuraavissa sähköisissä esitteissä on yleiskatsaukset muutamasta tällaisesta tuotteesta ja palvelusta.

  • Kunnossapito, luotettavuus ja tuotanto-omaisuuden optimointi, sähköinen esite: Yleiskatsaus SKF:n tekniikoista ja palveluista
  • SKF:n Microlog Series, sähköinen esite: Yleiskatsaus alan parhaiden kannettavien ja käsikäyttöisten tiedonkeruu- ja analysointilaitteiden valikoimasta
  • SKF:n integroitu kunnonvalvonta, sähköinen esite: Yleiskatsaus alan parhaista koneiden ylläpidon ja luotettavuuden optimointivälineistä ja -tekniikoista

Tuotetiedot

Huomioithan, että alla olevat linkit vievät englanninkielisille sivuillemme.
SKF logo