SKF-sivuston evästeet

SKF käyttää verkkosivuillaan evästeitä esittämiensä tietojen mukauttamiseksi mahdollisimman hyvin sivulla käyvien käyttäjien esimerkiksi maata ja kieltä koskeviin valintoihin.

Hyväksytkö SKF:n evästeet?

Kannettavat mittalaitteet

Kehityksen huippua edustavaa teknologiaa

SKF:llä on yli sadan vuoden kokemus laakereiden suunnittelusta ja valmistuksesta, ja tätä kokemusta tuotekehitysinsinöörimme ovat hyödyntäneent suunnitellessaan maailman parhaimpiin kuuluvia kunnonvalvontalaitteita ja -teknologioita. SKF tarjoaa laajan valikoiman kannettavia mittalaitteita.


SKF:n Microlog -sarjan analysaattoreilla ja kannettavilla mittalaitteilla käyttäjän on helppo luoda kaikenkattava määräajoin toistuva kunnonvalvontaohjelma. SKF Micrologit ovat sarjassaan ainutlaatuisia vianmääritystyökaluja. Niiden nopeat prosessorit ja optimoitu tiedon tallennuskapasiteetti mahdollistavat niiden käytön kaikissa nykyaikaisissa tietokoneavusteisissa kunnonvalvontajärjestelmissä. Laitteisiin on saatavilla laaja valikoima yksittäisiä moduleja ja lisätarvikkeita riippuen kunkin tehtaan kunnonvalvonta-analysoinnin tarpeista.

Staattiset ja dynaamiset moottoreiden testauslaitteistot

SKF’s static and dynamic motor and generator test instrumentation meets the needs of professionals who perform predictive maintenance and condition monitoring of electric motors, generators and rotating machinery.

SKF instruments deliver comprehensive, detailed test results and monitoring data that provide industrial motor maintenance, motor service/repair and OEM motor manufacturers the means to clearly assess the condition of specific motors and motorized equipment. Such information helps maintenance professionals improve the reliability and uptime of the motorized systems their businesses depend upon.
SKF logo