SKF-sivuston evästeet

Käytämme evästeitä voidaksemme varmistaa, että käyttökokemuksesi sivustoistamme ja verkkosovelluksistamme on paras mahdollinen . Jos jatkat muuttamalla selaimesi asetuksia oletamme, että hyväksyt evästeiden vastaanottamisen. Voit kuitenkin milloin tahansa muuttaa evästeitä koskevat selainasetukset.

Lineaarituotteet

SKF:n lineaarituotteissa yhdistyvät tietämys lineaarikäyttöjärjestelmistä (kuula- ja rullaruuvit) sekä lineaarijohteista ja -pöydistä.

Lineaarikäyttöjärjestelmissä käytetään yleensä ruuveja pyörivän liikkeen muuttamiseen lineaariseksi liikkeeksi. Tämä onnistuu helposti käyttämällä erittäin tehokkaita komponettejamme: miniatyyrikokoisia ja suuria valssattuja kuularuuveja, hiottuja kuularuuveja ja erilaisia rullaruuveja.

Toisen osan lineaarituotteista muodostavat lineaarijohteet ja -pöydät. Tämän alueen keskeistä osaamista on löytää parhaiten sopiva johderatkaisu, joka tarjoaa tarvittavan tarkkuuden, jäykkyyden ja kohdistamisen kohtuullisin kustannuksin. Jotta löytäisit parhaat ratkaisut johdetarpeisiisi, laajassa valikoimassamme on lineaarisia kuulaholkkeja, kuulajohteita, tarkkuusjohteita sekä lineaaripöytiä ja -luisteja.


Tuotetiedot

Huomioithan, että alla olevat linkit vievät englanninkielisille sivuillemme.

SKF logo