SKF-sivuston evästeet

SKF käyttää verkkosivuillaan evästeitä esittämiensä tietojen mukauttamiseksi mahdollisimman hyvin sivulla käyvien käyttäjien esimerkiksi maata ja kieltä koskeviin valintoihin.

Hyväksytkö SKF:n evästeet?

BPSG1-PTA

Painelähetin SKF MonoFlex yksilinja-keskusvoitelujärjestelmälle

BPSG1-PTA Pressure transmitter
SKF BPSG1-PTA
Painelähetinasennelman kokoonpano sisältää painelähettimen ja painemittarin. Järjestelmän runkolinjat kulkevat painelähetinasennelman lävitse. Asennelman runkoon kiinnitetyt painelähettimet mittaavat linjoista ohivirtaavan voiteluaineen paineen ja lähettävät mittaustuloksensa ohjauskeskukselle. Voitelukanavan runkolinjojen painetta voidaan seurata sekä painelähetinasennelman painemittareista, että ohjauskeskuksen näytöltä.

Tekniset tiedot:
  • Voiteluaine: Öljyt ja rasvat NLGI-1 asti
  • Käyttölämpötila: -40 to +85 °C
  • Painealue: 0 - 250 bar
  • Käyttöjännite: 24 (10 - 30) V DC
  • Antosignaali: 4 - 20 mA Painelähettimen lähtö
  • Suojausluokka: IP65 (Suojausluokka; vain koteloiduille malleille)
SKF logo